• 選定対象シリーズ
  • MHZ2:平行開閉形エアチャック (2爪)  
  • MHF2:薄形エアチャック (2爪)  
  • MHL2:平行開閉形エアチャック/幅広タイプ (2爪)  
  • MHR:ロータリ駆動形エアチャック (2爪、3爪)  
  • MHK2:クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック (2爪)  
  • MHS:平行開閉形エアチャック (2爪、3爪、4爪)  
  • MHC2:支点開閉形エアチャック (2爪)  
  • MHT2:トグル形エアチャック (2爪)   
  • MHY2:180°開閉形カム式エアチャック (2爪)   
  • MHW2:180°開閉形ギア式エアチャック (2爪)  
  • ただし、オーダーメイド仕様・特殊仕様は除く
    注:工場出荷ベースでRoHS対応品に完全切替済シリーズはカタログにRoHS表示して いますが、 発注時には担当営業にRoHS対応品と必ずご指示願います。
  • 利用上のご注意
  • 1. 本ソフトウェアによる機器選定・計算結果は実機を用いた場合と異なることがあります。
  • 2. 本ソフトウェアの登録製品をご使用になる場合は、必ず、当該商品の各カタログに記載されている「安全上のご注意」、「共通注意事項」、「製品個別注意事項」及び「製品の仕様」をお読み下さい。
  • 3. SMCは、本ソフトウェアの内容及び登録製品の仕様を予告なしに変更する場合があります。
  • 4. SMCは、お客様に対し、本ソフトウェアの使用による機器選定・計算結果の正確性等、本ソフトウェアの品質について、一切保証いたしません。
  • 5. 本ソフトウェアの使用等に関して生じたいかなる損害に対してもSMCは一切責任を負いません。
  • 本ソフトをご利用いただくには、下記のブラウザが必要となります
  • Google Chrome 90.0 以上
  • Microsoft Edge 91 以上
  • Microsoft Internet Explorer 11.0 以上
  • Microsoft Edge 91 以上
  • Safari 14.0 以上
  • Mozilla Firefox 89.0 以上
Version:1.0.25