Serie incluse
AT: serbatoio d’aria grande
・Questo serbatoio d'aria accumula l'aria compressa dei compressori,ne previene la pulsazione e la raffredda.
VBAT: serbatoio d’aria piccolo
Escludere le specifiche speciali e il prodotto speciale.
Nota: Nonostante le serie abbiano completato il processo di aggiornamento secondo la normativa RoHS (sulla base della spedizione dalla fabbrica) e sui cataloghi sia presente il marchio RoHS, prego richiedere prodotti conformi RoHS al venditore al momento dell'ordine.
Precauzioni
1. Il dimensionamento e i risultati del calcolo ottenuti con il Software possono differire da quelli ottenuti mediante apparecchiatura reale.
2. Per usare un prodotto contenuto in questo software, leggere le “Istruzioni di sicurezza”, “Precauzioni”,“Precauzioni specifiche del prodotto”e “Specifiche” descritte nel manuale dell’apparecchio corrispondente.
3. Il Software e i prodotti in esso contenuti sono soggetti a modifiche senza preavviso.
4. SMC non garantisce la qualità con questo Software né la precisione del dimensionamento e i risultati del calcolo ottenuti dal Software stesso.
5. SMC non è responsabile dei danni subiti durante l'uso del Software.
Requisiti del sistema
Google Chrome 90.0 o versione successive
Microsoft Edge 91 o versione successive
Microsoft Internet Explorer 11.0 o versione successive
Safari 14.0 o versione successive
Mozilla Firefox 89.0 o versione successive
Version:1.9.08