选型对象系列
VBA:增压阀(RoHS对应)
・对工厂空气实现最大2倍增压,无需电源。 只需将工厂气路和空气连接即可得到最大2倍的压力。(VBA11A最大为4倍) 增压阀与气罐直接连接,节省空间。
VBA-X3145:节能型增压阀(RoHS对应)
・空气消耗量降低40%・噪音65dB(A) 比现有产品(VBA系列)降低15dB(A)・充填时间最多缩短50%・作动次数5000万次以上
由于寿命提高,维护频率减小(根据本公司测定条件)・可以垂直或水平安装・具有与现有产品(VBA系列)的安装互换性
VBA-X3239: 固定增压比增压阀(RoHS对应)
・将部分工厂用气最大增压至四倍・以空气为动力,无需电源,设置简单・空气消耗量:最多减少25%(增压比2倍)、最多减少30%(增压比4倍)・最大流量:提高10%(增压比2倍)、提高30%(增压比4倍)・充填时间:最多缩短30%(增压比2倍)、做多缩短60%(增压比4倍)・寿命提高:5,000万次以上(增压比2/4倍) 由于寿命提高,维护频率减小
注:订制规格、特殊规格除外
注:在工厂出货阶段,已经全部切换的RoHS对应品系列,样本上标注了RoHS。但订购时请务必提醒担当营业员此产品为RoHS对应品。
注意事项
1.利用本软件选定的产品・及计算结果可能与实际情况不同。
2.使用本软件收录的产品之前,请务必详细阅读该产品样本上记载的【安全注意事项】、【通用注意事项】、【产品个别注意事项】以及【产品规格】。
3.SMC可能在不通知的情况下对本软件的内容及收录产品的规格进行变更。
4.SMC对使用本软件选出的产品、・计算结果的正确性、软件的品质不作任何保证。
5.使用本软件造成的损失,SMC不负任何责任。
使用本软件,需要以下浏览器。
Google Chrome 90.0 以上
Microsoft Edge 91 以上
Microsoft Internet Explorer 11.0 以上
Safari 14.0 以上
Mozilla Firefox 89.0 以上
Version:1.9.04