Aumenta la pressione dell'aria di stabilimento di 4 volte!Il funzionamento solo ad aria non richiede alimentazione e consente una facile installazione.Consumo d'aria: Riduzione massima del 25% (rapporto di aumento della pressione: doppio). 25% di riduzione (rapporto di aumento della pressione: due volte), Max. 30% di riduzione (rapporto di aumento della pressione: 4 volte)Portata massima: aumento del 10% (rapporto di aumento della pressione: due volte), aumento del 30% (rapporto di aumento della pressione: 4 volte)Tempo di carica: Max. 30% in meno (rapporto di aumento della pressione: due volte), Max. 60% più breve (rapporto di aumento della pressione: 4 volte)・Maggiore durata: 50 milioni di cicli minimo (rapporto di aumento della pressione: doppio, 4 volte) La frequenza di manutenzione si riduce grazie alla maggiore durata.