・Zwiększenie fabrycznego ciśnienia powietrza nawet o 4 razy!・Praca wyłącznie przy użyciu sprężonego powietrza i nie wymaga zasilania oraz umożliwia łatwą instalację.・Zużycie powietrza: Maks. 25% redukcji (stosunek wzrostu ciśnienia: dwukrotnie), Max. 30% redukcji (współczynnik wzrostu ciśnienia: 4 razy)・Maks. natężenie przepływu: 10% wzrostu (stosunek wzrostu ciśnienia: dwukrotnie), 30% wzrostu (stosunek wzrostu ciśnienia: czterokrotnie・Czas pracy podczas obciążenia: Maks. 30% krótszy (stosunek wzrostu ciśnienia: dwukrotnie), Maks. 60% krótszy (współczynnik wzrostu ciśnienia: 4 razy)・Większa trwałość: 50 milionów cykli lub więcej (wskaźnik wzrostu ciśnienia: dwukrotnie, czterokrotnie)Częstotliwość konserwacji jest zmniejszona dzięki zwiększonej żywotności.