• Seleção de assuntos séries
  • VBA: Booster(Compatível com RoHS)

  • VBA-X3145: Energy saving type booster regulator (RoHS compliant)

  • VBA-X3239: Fixed pressure increase ratio type booster regulator (RoHS compliant)

    ・Increase factory air pressure by 4 times!
    ・Air-only operation requires no power supply, and allows easy installation.
    ・Air consumption: Max. 25% reduction (Pressure increase ratio: Twice), Max. 30% reduction (Pressure increase ratio: 4 times)
    ・Max. flow rate: 10% increase (Pressure increase ratio: Twice), 30% increase (Pressure increase ratio: 4 times)
    ・Charging time: Max. 30% shorter (Pressure increase ratio: Twice), Max. 60% shorter (Pressure increase ratio: 4 times)
    ・Improved service life: 50 million cycles or more (Pressure increase ratio: Twice, 4 times)
     Maintenance frequency is reduced due to improved life.
  • Nota: Excluir (não considerar) feitos por encomenda e especificações especiais
    Nota: Embora as series atendam aos requisitos da RoHS conforme indicado no catálogo, solicite ao consultor no momento do compra os documentos relativos.
  • Notas sobre a utilização do Software
  • 1. Você pode ter diferentes resultados da seleção de equipamentos e com cálculos reais de acordo com que o software apresenta.
  • 2. Se você estiver usando um produto deste software, sempre, verifique a especificação do produto em "Precauções de segurança" listados em cada catálogo e por favor, leia precauções gerais em "Precauções do Produto".
  • 3. A SMC, pode querer alterar as especificações sem aviso prévio de registro de produtos e conteúdos deste software.
  • 4. Para os clientes,sobre a qualidade do software, a exatidão ou outros aspectos da seleção de equipamentos e resultados do cálculo a partir da utilização deste software,SMC não faz nenhuma garantia.
  • 5. A SMC não é responsável por qualquer dano causado por utilização deste software
  • Para aproveitar este software, os seguintes navegadores são requeridos
  • superior a Google Chrome 90.0
  • superior a Microsoft Edge 91
  • superior a Safari 14.0
  • superior a Mozilla Firefox 89.0
Version:1.9.04