单位制 : Language :
区域 : 千位分隔/小数点符号 :
摆动气缸选型软件
选定匹配系列

CRB:摆动气缸/叶片型 New!!

CRB.jpg
・追加双叶片、尺寸10~40 [New]
・内置角度调整单元、磁性开关单元,实现紧凑化 (尺寸20, 30, 40)。
 全长:缩短44%、重量减轻48%
・配管・配线和角度调整单元被集中在同一侧。操作性提高。
・用角度调整螺栓可方便地调整起点和终点位置(按标准调整)。
・可根据轴的铣平位置确认摆动角度(仅限于带磁性开关的CDRB型)。
・CRB系列上可安装现有产品CRB2系列的各种单元。

CRB2-Z:摆动气缸/叶片型

CRB2.jpg
・磁性开关安装位置可任意移动。
・可直接安装。
・连接通口位置:可选择主体侧面或轴方向。
 (如带开关及角度调节则仅可在主体侧面)
・低压动作:0.2MPa(尺寸10)0.15MPa(尺寸15~40)。
・可调节至任意角度。

CRBU2-Z:自由安装型摆动气缸/叶片型

CRBU2.jpg
・可跟根据设置状况任意变更起点位置。
・重量削减12%。
・有6种直接安装方式。
・可调节至任意角度。
・磁性开关的安装位置可自由设定。
・带磁性开关(CDRBU2系列:CDRBU2、CDRBU2WU)。

CRB1:摆动气缸/叶片型

CRB1.jpg
・可安装小型磁性开关(D-M9□型)。
・可对应关键部位为不锈钢的规格(订制)。
・通口位置可在主体侧面或轴向上。
・安装方法:直接安装、脚座安装。
・带磁性开关(CDRB1系列:CDRB1、CDVRB1)。

MSU:摆动气缸/叶片型

MSUA.jpg
・摆台与回转执行器一体化。
・角度可调节。摆动端±5° (双叶片为±2.5°)。
・摆台振摆精度:0.03mm以内(MSUA)。
・连接通口位置:可选择主体侧面或轴方向上。
 (带开关的型号仅可为主体侧面)
・磁性开关安装位置可任意移动。

CRJ:微型摆动气缸/齿轮齿条型

CRJB.jpg
・体积小、重量轻。
・设置性好。可从上面、下面和側面安装。
・可选择正面通口或側面通口。

CRA1-Z:摆动气缸/齿轮齿条型

CRA1.jpg
・2面均可安装小型磁性开关(D-M9□型)。
 可从正面安装磁性开关。
・质量最多减小14%。
・带缓冲。
 采用易于调节的缓冲针阀。
・带磁性开关(CRA1系列:CDRA1、CDRA1□□U、CDVRA1)。

CRQ2:薄型摆动气缸/齿轮齿条型

CRQ2.jpg
・带缓冲。
・带角度调节机构。
・可选择单轴或双轴。
・带磁性开关(CDRQ2系列:CDRQ2)。

MSQ:摆动气缸/齿轮齿条型 (紧凑、轻量) New!!

MSQ.jpg
・新增高精度型MSQG系列 [New]
 与基本型外形尺寸相同,刚性・精度提高。
・紧凑・轻量
 全高:最大降低28%(54mm→39mm)
 重量:最大减轻28%(940g→680g)
・操作性提高(在同一面上配置端面通口和角度调节机构)
・可选择5种缓冲
・高精度・高刚性・允许负载提高20%
・摆动时间调节范围扩大
・两侧面均可安装小型磁性开关
・带外部液压缓冲器
・配管用中心孔径扩大

MSQA/B:摆动气缸/齿轮齿条型

MSQA.jpg
・摆台与摆动气缸一体化。
・带角度调节机构
・安装负载和本体时容易找正。
・可选择缓冲器内置型或带外部缓冲器。

MSZ:三位置摆台

MSZA.jpg
・可在3个点停止。
・适合将工件从中心左右分离。
・使用1台阀即可驱动。

CRQ2X:低速薄型摆动气缸/齿轮齿条型

CRQ2X.jpg
・可低速搬运工件(5s/90°)。
・带磁性开关(CDRQ2X系列:CDRQ2X)。

MSQX:低速摆动气缸/齿轮齿条型

MSQX.jpg
・可低速搬运工件(5s/90°)。
・带磁性开关(CDRQ2X系列:CDRQ2X)。

MRQ:摆动气缸(仅限旋转部分)

MRQ.jpg
・将薄型气缸与摆动气缸一体化的直线摆动单元。
・直线运动的气缸可选择带气缓冲。
・可调节角度。

 

注:特殊规格及特注除外

注:在工厂出货阶段,已经全部切换的RoHS对应品系列,样本上标注了RoHS。但订购时请务必提醒担当营业员此产品为RoHS对应品。

注意事项

1.利用本软件选定的产品・及计算结果可能与实际情况不同。

2.使用本软件收录的产品之前,请务必详细阅读该产品样本上记载的【安全注意事项】、【通用注意事项】、【产品个别注意事项】以及【产品规格】。

3.SMC可能在不通知的情况下对本软件的内容及收录产品的规格进行变更。

4.SMC对使用本软件选出的产品、・计算结果的正确性、软件的品质不作任何保证。

5.使用本软件造成的损失,SMC不负任何责任。

6.本软件内点击显示的 按钮,会显示该按钮所在项目的说明(包括选定结果中无法选择内容的说明)。另外,显示的参考图像只是示例,可能与实际的选定结果不同。

7.为获得使用本软件的最佳体验,推荐使用以下浏览器。 Google Chrome、Microsoft Edge、Safari、Mozilla Firefox

Version:1.10.06
Copyright @ SMC Corporation.All Rights Reserved.