Unidad : Language :
Región : Separador de miles / Marca decimal :
Software de selección de actuadores de giro
Series incluidas

CRB: Actuador de giro, Tipo paleta Nuevo!

CRB.jpg
・Se agregó una especificación de ángulo de rotación de 270°. [Nuevo]
・Cuerpo compacto con unidad de ajuste de ángulo incorporada
 y la unidad de detección (Tamaño: 20, 30, 40)
 Longitud total: 44% más corta, Peso: 48% más ligero
・El conexionado, el cableado y el ajuste del ángulo pueden realizarse en el mismo lado
 para facilitar el montaje.
・La posición inicial y final es fácil de ajustar con los pernos de ajuste del ángulo
 (ajuste como estándar).
・El ángulo de rotación se puede comprobar fácilmente utilizando la posición biselada de
 el eje. (Sólo para CDRB con detección magnética)
・Cada una de las unidades mostradas abajo para la serie CRB2 puede ser montada en
 la nueva serie de CRB.

CRB2-Z: Actuador de giro, Tipo paleta

CRB2.jpg
・Es posible mover la posición de montaje del detector magnético como se desee.
 Montaje directo
・Posición del puerto de conexión: Seleccione entre puerto lateral o axial
 (Cuando se instalan unidades de detección y ajuste de ángulo, sólo se puede seleccionar el conexionado lateral)
・Funcionamiento a baja presión: 0,2 MPa (Tamaño 10), 0,15 MPa (Tamaños 15 a 40)
・Es posible ajustar el ángulo como se desee.
・Con detección magnética (serie CDRB2: CDRB2□W, CDRB2□WU)

CRBU2-Z: Actuador de giro de tipo montaje universal, Tipo paleta

CRBU2.jpg
・Es posible cambiar la posición de partida libremente según las condiciones de instalación.
・Ligero: Peso reducido en un 12%
・6 formas de montaje diferentes disponibles
・Es posible ajustar el ángulo como se requiera.
・Es posible ajustar la posición de montaje del detector.

CRB1: Actuador de giro, Tipo paleta

CRB1.jpg
・Compatible con detectores compactos. (D-M9□)
・Especificación de acero inoxidable para las partes principales (bajo demanda)
・Dispone de dos conexiones diferentes (lateral y axial).
・Montaje: Montaje directo, fijación de montaje
・Con detector magnético (Serie CDRB1: CDRB1, CDVRB1)

MSU: Mesa de giro, Modelo básico

MSUA.jpg
・Mesa integrada y actuador de giro
・Ángulo ajustable, ±5º en cada extremo de la rotación (Doble: ±2,5º)
・Deflexión de la mesa de precisión: 0,03 mm o menos (MSUA)
・Posición de conexionado seleccionable lateral o axial 
 (Cuando se instala un detector, sólo se puede seleccionar el conexionado lateral)
・Es posible ajustar la posición de montaje del detector como se requiera.

CRJ: Actuadores de giro miniatura, Piñón-cremallera

CRJB.jpg
・Compacto, peso ligero
・Montaje flexible: Es posible el montaje superior, inferior o lateral.
・Se puede seleccionar entre frontal o lateral.

CRA1-Z: Actuador de giro, Piñón-cremallera

CRA1.jpg
・Los detectores compactos (tipo D-M9□) se pueden montar en 2 superficies. 
・El detector automático puede ser montado desde el frontal.
・Peso reducido hasta un 14%
・Con amortiguación neumática, fácil ajuste de la válvula de amortiguación
・Con detección magnética (serie CRA1: CDRA1, CDRA1□□U, CDVRA1)

CRQ2: Actuador de giro compacto, Piñón-cremallera

CRQ2.jpg
・Con amortiguación
・Equipado con un mecanismo de ajuste de ángulo
・Se puede elegir entre un eje simple o doble.
・Con detección magnética (serie CDRQ2: CDRQ2)

MSQ:Actuador rotativo/tipo piñón y cremallera (compacto y ligero) Nuevo!

MSQ.jpg
・Se agregó un amortiguador. [Nuevo]
・Compacto y ligero
Altura: Máx. Reducción del 28 %* (54 mm → 39 mm)
Peso: Máx. Reducción del 28%* (940 g → 680 g)
・Diámetro del orificio central ampliado para tuberías (ø9 mm → ø12 mm)
* Comparado con el modelo existente (MSQ20)
・Se amplía el rango de tiempo de rotación ajustable. (0,2 a 2,0 s/90º)
Se puede utilizar a velocidades más bajas en comparación con el modelo existente

MSQA/B: Mesa de giro modelo piñón-cremallera

MSQA.jpg
・Mesa integrada y actuador de giro
・Equipado con un mecanismo de ajuste de ángulo
・Fácil alineación al montar la carga y el cuerpo
・Se puede elegir entre el tipo de amortiguador incorporado y el tipo de amortiguador externo.

MSZ: Mesa giratoria de 3 posiciones

MSZA.jpg
・3 posiciones.
・Adecuado para aplicaciones como la distribución de piezas de trabajo a la izquierda, derecha y centro
・Controlado con una válvula

CRQ2X: Actuador de giro compacto de baja velocidad, Mecanismo piñón-cremallera

CRQ2X.jpg
・Es posible transferir piezas de trabajo a velocidades más bajas. (5 s/90º)
・Con detección magnética (serie CDRQ2X: CDRQ2X)

MSQX: Mesa de giro de baja velocidad, Mecanismo piñón-cremallera

MSQX.jpg
・Es posible transferir piezas de trabajo a velocidades más bajas. (5 s/90º)
・Con detección magnética (serie CDRQ2X: CDRQ2X)

MRQ: Actuador de giro

MRQ.jpg
・Unidad integrada de movimiento lineal y actuador de giro
・Es posible seleccionar tipos con amortiguación neumática en las partes de movimiento lineal.
・El ángulo es ajustable

 

Nota: Se excluyen las especificaciones y productos especiales.

Nota: Producto conforme a RoHS.

Precauciones

1. Los resultados de cálculo y dimensionamiento obtenidos con este Software podrán diferir de los obtenidos utilizando el equipo real.

2. Cuando utilice cualquier equipo contenido en este Software, lea las “Instrucciones de seguridad”, “Precauciones”,“Precauciones específicas de producto” y “Características técnicas” descritas en el manual del equipo.

3. Este Software y el equipo en él contenido están sujetos a cambios sin previo aviso.

4. SMC no garantiza la calidad de este Software, incluyendo la precisión de los resultados de cálculo y dimensionamiento obtenidos con este Software.

5. SMC no se reponsabiliza de ningún daño resultante del uso de este Software.

Requisitos del sistema

Google Chrome 90.0 o versiones posteriores

Microsoft Edge 91 o versiones posteriores

Safari 14.0 o versiones posteriores

Mozilla Firefox 89.0 o versiones posteriores

Version:1.10.02
Copyright @ SMC Corporation.All Rights Reserved.