Unità : Language :
Regione : Separatore migliaia/indicazione cifre decimali :
Rotary Actuator Model Selection Software
Serie incluse

CRB: Attuatore rotante/Tipo a palmola Novità!

CRB.jpg
・E' stato aggiunto il modello con angolo di rotazione di 270° .[Novità]
・Presenta un corpo compatto con unità di regolazione dell'angolo e unità sensore integrati (Taglia: 20, 30, 40)
 Lunghezza totale: 44% più corta, Peso: 48% più leggero
・Connessioni, cablaggi e regolazione dell'angolo sono presenti sullo stesso lato per facilitare il montaggio.
・Posizione iniziale e finale facili da regolare con le viti di regolazione angolo (regolazione di serie)
・L'angolo di rotazione può essere facilmente controllato utilizzando la posizione smussata dell'albero. (Solo per CDRB con sensore)
・Ciascuna delle seguenti unità per la serie CRB2 può essere montata sulla nuova serie CRB.

CRB2-Z: Attuatore rotante/Tipo a palmola

CRB2.jpg
・È possibile spostare la posizione di fissaggio del sensore come desiderato.
・Montaggio diretto
・Posizione attacchi di connessione: selezionare attacchi laterali o attacchi assiali
 (Quando sono installati un'unità sensore e un'unità di regolazione dell'angolo, è possibile selezionare solo l'attacco laterale.)
・Funzionamento a bassa pressione: 0.2 MPa (taglia 10), 0.15 MPa (taglie da 15 a 40)
・È possibile regolare l'angolo come desiderato.
・Con sensore (serie CDRB2: CDRB2 □ W, CDRB2 □ WU)

CRBU2-Z: Attuatore rotante a montaggio universale/Tipo a palmola

CRBU2.jpg
・È possibile modificare liberamente la posizione di partenza in base alle condizioni di installazione.
・Leggero: peso ridotto del 12%
・Può essere installato direttamente in 6 modi diversi
・È possibile regolare l'angolo come desiderato.
・È possibile impostare liberamente la posizione di montaggio del sensore.
・Con sensore (serie CDRBU2: CDRBU2, CDRBU2WU)

CRB1: Attuatore rotante/Tipo a palmola

CRB1.jpg
・Sensori compatti sono installabili. (D-M9 □)
・Specifiche in acciaio inox per le parti principali (su ordinazione)
・Sono disponibili due diverse posizioni degli attacchi (laterali e assiali).
・Montaggio: montaggio diretto, montaggio con piedini
・Con sensore (Serie CDRB1: CDRB1, CDVRB1)

MSU: Unità rotante/Tipo a palmola

MSUA.jpg
・Tavola e attuatore rotante integrati
・Angolo regolabile, ± 5º su ciascuna estremità di rotazione (Doppia palmola: ± 2.5º)
・Precisione antiflessione della tavola: 0.03 mm max (MSUA)
・Posizione attacchi di connessione: selezionare attacchi laterali o attacchi assiali
 (Quando è installato un sensore, è possibile selezionare solo l'attacco laterale.)
・È possibile spostare la posizione di montaggio del sensore come desiderato.

CRJ: Attuatore rotante miniaturizzato/Tipo pignone e cremagliera

CRJB.jpg
・Compatto, leggero
・Montaggio flessibile: è possibile il montaggio superiore, inferiore o laterale.
・È possibile selezionare gli attacchi frontali o laterali.

CRA1-Z: Attuatore rotante/Tipo pignone e cremagliera

CRA1.jpg
・I sensori compatti (tipo D-M9 □) sono installabili su 2 lati.
 Il sensore può essere montato dalla parte anteriore.
・Peso ridotto fino al 14%
・Con ammortizzo pneumatico, facile regolazione della valvola di ammortizzo
・Con sensore (serie CRA1: CDRA1, CDRA1 □□ U, CDVRA1)

CRQ2: Attuatore rotante compatto/Tipo pignone e cremagliera

CRQ2.jpg
・Con ammortizzo
・Dotato di un meccanismo di regolazione dell'angolo
・È possibile selezionare lo stelo semplice o doppio.
・Con sensore (serie CDRQ2: CDRQ2)

MSQ: Unità rotante/ Pignone e Cremagliera (Compatta e leggera) Novità!

MSQ.jpg
・ Aggiunta un'opzione con paracolpi (elastici).[Novità]
・ Compatto e leggero
Altezza: Max. 28 % di riduzione*(54 mm a 39 mm)
Peso: Max. 28 % di riduzione * (940 g → 680 g)
・ Diametro del foro centrale per le connessioni maggiorato (ø9 mm → ø12 mm)
*Confronto con il modello attuale (MSQ20)
・ Il campo di regolazione del tempo di rotazione è ampliato.(0.2 a 2.0 s/90º)
Può essere utilizzata a velocità inferiori rispetto al prodotto già esistente

MSQA/B: Unità rotante/Tipo pignone e cremagliera

MSQA.jpg
・Tavola e attuatore rotante integrati
・Dotato di un meccanismo di regolazione dell'angolo
・Facile allineamento durante il montaggio del carico e del corpo
・Deceleratori integrati o esterni selezionabili.

MSZ: Unità rotante a 3 posizioni

MSZA.jpg
・È possibile l'arresto su 3 punti.
・Adatto per applicazioni come la distribuzione di pezzi a sinistra, a destra e al centro
・Può funzionare con una sola valvola

CRQ2X: Attuatore rotante compatto a bassa velocità/Tipo pignone e cremagliera

CRQ2X.jpg
・È possibile trasferire pezzi a velocità ridotta (5 s / 90º)
・Con sensori (serie CDRQ2X: CDRQ2X)

MSQX: Unità rotante a bassa velocità/Tipo pignone e cremagliera

MSQX.jpg
・È possibile trasferire pezzi a velocità ridotta (5 s / 90º)
・Con sensori (serie CDRQ2X: CDRQ2X)

MRQ: Attuatore rotante

MRQ.jpg
・Unità roto-lineare che integra un cilindro sottile e un attuatore rotante
・È possibile selezionare l'ammortizzo pneumatico sulla parte di movimento lineare.
・Angolo regolabile

 

Nota : Escludere le specifiche speciali e il prodotto speciale.

Nota : Nonostante le serie abbiano completato il processo di aggiornamento secondo la normativa RoHS (sulla base della spedizione dalla fabbrica) e sui cataloghi sia presente il marchio RoHS, prego richiedere prodotti conformi RoHS al venditore al momento dell'ordine.

Precauzioni

1. Il dimensionamento e i risultati del calcolo ottenuti con il Software possono differire da quelli ottenuti mediante apparecchiatura reale.

2. Per usare un prodotto contenuto in questo software, leggere le “Istruzioni di sicurezza”, “Precauzioni”,“Precauzioni specifiche del prodotto”e “Specifiche” descritte nel manuale dell’apparecchio corrispondente.

3. Il Software e i prodotti in esso contenuti sono soggetti a modifiche senza preavviso.

4. SMC non garantisce la qualità con questo Software né la precisione del dimensionamento e i risultati del calcolo ottenuti dal Software stesso.

5. SMC non è responsabile dei malfunzionamenti causati dall'utilizzo del Software.

Requisiti del sistema

Google Chrome 90.0 o versione successive

Microsoft Edge 91 o versione successive

Safari 14.0 o versione successive

Mozilla Firefox 89.0 o versione successive

Version:1.10.02
Copyright @ SMC Corporation.All Rights Reserved.