选型对象系列
RJ:柔和型
・最高动作次数1000万次。・使被搬运物缓和停止。・推出了M6~M27的尺寸。・可与RB系列替换安装。・可根据使用速度选择合适的扩展品。・L型:0.05~1m/s ・H型:0.05~2m/s ・短行程型:0.05~1m/s
RB:标准型
・不经调节即可吸收适量的动能。・无外部限位器可使用。
RBL:耐冷却液型
・不经调节即可吸收适量的动能。・无外部限位器可使用。・也可用于非水溶性切削油(相当JIS1类)飞散的环境中。
RBQ:短型
・不经调节即可吸收适量的动能。・无外部限位器可使用。・长度方向缩短的紧凑型。・允许偏角度5°
定制规格、特殊规格除外
注:在工厂出货阶段,已经全部切换的RoHS对应品系列,样本上标注了RoHS。但订购时请务必提醒担当营业员此产品为RoHS对应品。
注意事项
1.利用本软件选定的产品・及计算结果可能与实际情况不同。
2.使用本软件收录的产品之前,请务必详细阅读该产品样本上记载的【安全注意事项】、【通用注意事项】、【产品个别注意事项】以及【产品规格】。
3.SMC可能在不通知的情况下对本软件的内容及收录产品的规格进行变更。
4.SMC对使用本软件选出的产品、・计算结果的正确性、软件的品质不作任何保证。
5.使用本软件造成的损失,SMC不负任何责任。
使用本软件,需要以下浏览器。
Google Chrome 90.0 以上
Microsoft Edge 91 以上
Microsoft Internet Explorer 11.0 以上
Safari 14.0 以上
Mozilla Firefox 89.0 以上
Version:1.1.01