HRS012〜060・Con este chiller, se puede obtener agua de refrigeración en cualquier lugar que sea necesario debido a su fácil instalación y funcionamiento.・Para una amplia gama de aplicaciones, tales como máquinas herramientas láser, equipos de análisis, equipos de fabricación de LCD, control de temperatura de moldes, etc.・Compacto: W 377 x H 615 x D 500 mm, 40 kg (HRS012/018/024)・Función de temporizador, protección contra bajo nivel de líquido, reinicio automático por fallo de alimentación, función anticongelación, etc.・Función de autodiagnóstico・Ideal para modelos de ultramar (monofásico 200 a 230 VAC, monofásico 100, 115 VAC)・Conforme a las normas UL, marcado CEHRS090・Ligero y compacto・Capacidad de refrigeración:9kW・Estabilidad de temperatura: ±0.5 ℃・Rango de temperatura de ajuste: 5 a 35℃・Temperatura ambiente máx: 45 ºC.・Suministro eléctrico: Trifásica 200 a 230 V AC / Trifásica 380 a 415 V AC