HRS012〜060 ・ Con questo refrigeratore, l'acqua di raffreddamento può essere ottenuta ovunque sia necessario grazie alla facilità di installazione e al funzionamento semplice.・Per una vasta gamma di applicazioni, come macchine utensili laser, attrezzature analitiche, attrezzature di produzione LCD, controllo della temperatura dello stampo, ecc.・ Compatto: L 377 x A 615 x P 500 mm, 40 kg (HRS012 / 018/024)・Funzione timer, protezione dal basso livello di liquido, riavvio automatico in caso di mancanza di corrente, funzione anti congelamento・ Funzioni di diagnostica・Ideale per tutti i mercati (Monofase 200 a 230 VAC, Monofase 100, 115 VAC)・Conformità agli standard UL, marcatura CEHRS090 ・ Leggero e compatto・Capacità di raffreddamento: 9kW.・Stabilità della temperatura: ± 0.5 ºC.・Campo di regolazione della temperatura: 5 a 35 ºC.・Temperatura ambiente massima: 45 ºC.・Alimentazione: Trifase 200 - 230 VAC, Trifase 380 - 415 VAC