• 选型对象系列
  • HRSE: 基本型(室内规格)
  • HRS: 标准型(室内规格)
  • HRS-R: 耐环境规格(室内规格电装部IP54) New
  • HRS100/150: 标准型(室外对应IPX4)
  • HRS200: 标准型(室外对应IPX4)
  • HRSH090: 变频型(室内规格)
  • HRSH: 变频型(室外对应IPX4)
  • HRR:机架安装型(室内规格)
  • 特殊规格及特注除外
  • 注:在工厂出货阶段,已经全部切换的RoHS对应品系列,样本上标注了RoHS。但订购时请务必提醒担当营业员此产品为RoHS对应品。
  • 使用注意事项
  • 1.本软件选出的产品及计算结果有可能与实际使用时不同。
  • 2.在您使用本软件收录的产品前,请务必详细阅读该产品样本上记载的“安全注意事项”、“通用注意事项”、“产品个别注意事项”以及“产品的规格”。
  • 3.SMC有可能在不通知的情况下对本软件的内容及收录产品的规格进行变更。
  • 4.对于客户,SMC对使用本软件选出的产品、计算结果的正确性、软件的品质不作任何保证。
  • 5.由于使用本软件等造成的任何损害,SMC不负任何责任。
  • 使用本软件,需要以下浏览器。
  • Microsoft Edge 91 以上
  • Microsoft Internet Explorer 11.0 以上
  • Microsoft Edge 91 以上
  • Safari 14.0 以上
  • Mozilla Firefox 89.0 以上
Version:1.3.00