Enthaltene Serien
VNA Prozessventil; 2/2-Wegeventil zur Steuerung von Druckluft und Niederdruck-Hydraulik
VNB Prozessventil; 2/2-Wegeventil zur Fluidsteuerung
VND, 2/2-Wege-Ventil für Dampf
SGC Kühlschmiermittelventil (2/2-Wege)
SGH 3MPa/7MPa Hochdruck-Kühlschmiermittelventil (2/2-, 3/2-Wege)
VX2 Direktbetätigtes 2/2-Wege-Elektromagnetventil
VXD Pilotgesteuertes 2/2-Wege-Elektromagnetventil
VXZ Zwangsgesteuertes 2/2-Wege Elektromagnetventil
VXF 2/2-Wege Elektromagnetventil/Pneumatisch gesteuertes 2/2-Wegeventil für Staubfilterabreinigung
VDW kompaktes, direkt gesteuertes 2/2-Wege Elektromagnetventil
VXS, Pilotgesteuertes 2/2-Wege-Elektromagnetventil ohne Mindestdifferenzdruck
Vorsichtsmassnahmen

1. Die Ergebnisse der Größenbestimmung und der Berechnung, die Sie mit Hilfe dieser Software erhalten, kann von den Ergebnissen, die Sie mit Hilfe der tatsächlichen Geräte erhalten, abweichen.

2. Wenn Sie Geräte, die in dieser Software enthalten sind, anwenden, müssen Sie zunächst die „Sicherheitshinweise“, die „Vorsichtsmaßnahmen“, die „ Produktspezifischen Vorsichtsmaßnahmen“, sowie die „Technischen Daten“ im Gerätehandbuch aufmerksam durchlesen.

3. Diese Software und die darin enthaltenen Geräte können ohne vorherige Ankündigung verändert werden.

4. SMC übernimmt keine Garantie für die Qualität dieser Software, auch nicht für die Korrektheit der Ergebnisse der Größenbestimmung und der Berechnungen im Rahmen dieser Software.

5. SMC haftet nicht für Schäden, die sich aus dem Einsatz dieser Software ergeben.
Systemanforderungen.

•Microsoft Internet Explorer 8.0 oder höhere Version.

•Mozilla Firefox 21.0 oder höhere Version.

•Google Chrome 27.0 or higher versions.

•Opera16.0 or higher versions.

•Safari 5.1.7 or higher versions.