Seleção de assuntos séries
VNA Válvula para ar comprimido e controle de circuito air-hidro
Válvula de processo VNB 2/2 vias para controle de fluido
VND Válvula de 2 vias para vapor / Válvula vapor
SGC Válvula para líquido refrigerante. (2/2)
SGH Válvula para líquido refrigerante e alta pressão (3MPa/7MPa) (2/3)
VX2 válvula 2/2 solenóide e pilotada
VXD válvula 2/2 solenóide e pilotada
VXZ válvula 2/2 pilotada por ar com diferencial de pressão 0
VXF acionamento por solenóide e por ar. Válvula coletora de pó
VDW Válvula solenóide 2/2 operação direta e compacta
VXS Válvula solenoide de 2 vias portas operada pelo piloto/operação de diferencial de pressão zero
Precauções

1. Os resultados de dimensionamento e cálculo obtidos a partir deste Software podem ser diferentes dos obtidos utilizando o equipamento real.

2. Quando utilizar qualquer equipamento deste Software, leia as “Instruções de segurança”, as “Precauções”, as “Precauções específicas do produto”e as “Características” descritas no manual do equipamento.

3. Este Software e o equipamento nele contido estão sujeitos a alteração sem aviso prévio.

4. A SMC não garante a qualidade com este Software, incluindo a precisão de quaisquer dos resultados de dimensionamento e cálculo obtidos através deste Software.

5. A SMC não se responsabiliza por quaisquer danos derivados da utilização deste Software.
Para aproveitar este software, os seguintes navegadores são requeridos.

•superior a Microsoft Internet Explorer 8.0

•superior a Mozilla Firefox 21.0

•superior a Google Chrome 27.0

•superior a Opera16.0 .

•superior a Safari 5.1.7