単位系: SI    Language: 日本語
桁区切り/小数点の記号: ,/. (123,456,789.00)
空気消費量/所要空気量計算ソフト
条件を入力してください
シリンダ

アクチュエータ種類選択

タイプ
シリーズ
品番
シリンダ内径 mm
ロッド径 mm
ストローク mm
タイプ
シリーズ
品番
左側内容積 cm³
右側内容積 cm³
タイプ
シリーズ
品番
左側内容積 cm³
右側内容積 cm³
品番
ノズル径 mm
ノズル直前圧 MPa
ブロー時間 s
周囲温度 [-272~1000]
シリンダ本数
往復回数
左側配管
シリーズ
品番
内径 mm
長さ m
供給圧力 MPa
配管
左右配管個別入力
シリーズ
品番
内径 mm [0.01~100]
長さ m [0~100]
供給圧力 MPa [0.001~100]
アクチュエータの空気消費量は、配管の空気消費量を含むアクチュエータの往復の空気消費量を計算しています。
アクチュエータを複数個使用する場合、配管の空気消費量を含むアクチュエータの1個分の空気消費量を個数倍し、計算しています。
アクチュエータを片道のみ使用する場合、シリンダおよびエアチャックは、単動を選択し、計算してください。ロータリアクチュエータは、左右どちらかの内容積と配管長さに0を入力し、計算してください。
入力したストローク、圧力および温度は、製品製作可能ストロークや仕様を満たすかどうかの判断を行っていません。必ず製品カタログをご参照ください。

計算結果

回路 アクチュエータ種類 空気消費量 L(ANR) 圧縮空気コスト CO₂排出量 kg-CO₂ 操作
合計
回路の数は最大20個です。
現在の圧縮空気単価は、{0}/m³(ANR)で計算されています。
現在のCO₂排出量は、換算係数 {0} kg-CO₂/m³(ANR) で計算しています。

コメント

2015-03-03
Version:1.9.00
Copyright @ SMC Corporation.All Rights Reserved.