• Séries incluses
  • Combinaison traitement d'air
  • AC-D: Filtre à air + Régulateur + Lubrificateur

  • AC[]A-D: Filtre régulateur + Lubrificateur

  • AC[]B-D: Filtre à air + Régulateur

  • AC[]C-D: Filtre à air + Filtre micronique + Régulateur

  • AC[]D-D: Filtre régulateur + Filtre micronique


  • Modulaire
  • AR-D: Régulateur

  • AR[]M-D:Régulateur de pression montage modulaire en batterie

  • AW-D: Filtre régulateur

  • AWM-D:Filtre Régulateur micronique

  • AWD-D:Filtre Régulateur submicronique

  • AF-D: Filtre à air

  • AFM-D: Filtre micronique

  • AFD-D: Filtre submicronique

  • AL-D: Lubrificateur

  • Note: caractéristiques spécifiques et fabrication sur commande sont exclues
  • Veuillez demander la conformité ROHS en même temps que la commande.
  • Précautions
  • 1. Les dimensions et les résultats obtenus par les calculs du logiciel peuvent différer des résultats obtenus avec l'équipement utilisé.
  • 2. Veuillez lire les consignes de sécurité ainsi que les précautions d'utilisation, les précautions spécifiques au produit et les caractéristiques figurant dans le manuel d'instructions avant d'utiliser l'équipement décrit dans le logiciel.
  • 3. Ce logiciel et l'équipement apparenté peuvent être modifiés sans préavis.
  • 4. SMC ne garantit pas la qualité de précision des dimensions et les résultats obtenus par le logiciel.
  • 5. SMC ne peut être tenu responsable des dommages causés par l'utilisation du présent logiciel.
  • Système requis
  • Google Chrome 90.0 ou versions supérieures
  • Microsoft Edge 91 ou versions supérieures
  • Safari 14.0 ou versions supérieures
  • Mozilla Firefox 89.0 ou versions supérieures
Version:1.7.02
Copyright © SMC Corporation. All Rights Reserved.