• Serie incluse
  • Gruppo trattamento aria
  • AC-D: Filtro + Regolatore + Lubrificatore

  • AC[]A-D: Filtro regolatore + Lubrificatore

  • AC[]B-D: Filtro + Regolatore

  • AC[]C-D: Filtro + Microfiltro disoleatore + Regolatore

  • AC[]D-D: Filtro regolatore + Microfiltro disoleatore


  • Modulare
  • AR-D: Regolatore

  • AR[]M-D : Regolatore modulare ad alimentazione comune

  • AW-D: Filtro regolatore

  • AWM-D : Micro filtro disoleatore Regolatore

  • AWD-D : Sub-micro filtro disoleatore Regolatore

  • AF-D: Filtro

  • AFM-D: Microfiltro disoleatore

  • AFD-D: Sub-microfiltro disoleatore

  • AL-D: Lubrificatore

  • Nota: Escludere esecuzioni speciali e specifiche speciali.
  • Nota: Nonostante le serie abbiano completato il processo di aggiornamento secondo la normativa RoHS (sulla base della spedizione dalla fabbrica) e sui cataloghi sia presente il marchio RoHS, prego richiedere prodotti conformi RoHS al venditore al momento dell'ordine.
  • Precauzioni
  • 1. Il dimensionamento e i risultati del calcolo ottenuti con il Software possono differire da quelli ottenuti mediante apparecchiatura reale.
  • 2. Per usare un prodotto contenuto in questo software, leggere le “Istruzioni di sicurezza”, “Precauzioni”,“Precauzioni specifiche del prodotto”e “Specifiche” descritte nel manuale dell’apparecchio corrispondente.
  • 3. Il Software e i prodotti in esso contenuti sono soggetti a modifiche senza preavviso.
  • 4. SMC non garantisce la qualità di questo Software né la precisione del dimensionamento e i risultati del calcolo ottenuti dal Software stesso.
  • 5. SMC non è responsabile dei danni causati dall'uso del Software.
  • Requisiti del sistema
  • Google Chrome 90.0 o versione successive
  • Microsoft Edge 91 o versione successive
  • Safari 14.0 o versione successive
  • Mozilla Firefox 89.0 o versione successive
Version:1.7.02
Copyright © SMC Corporation. All Rights Reserved.