• Sélection de Séries cible
  • AMG: Séparateur d'eau

  • AFF: Filtre principal

  • AFF[]D: Filtre de ligne principale / Cuve en acier inoxydable plus mince

  • AM: Filtre micronique

  • AM[]D: Filtre micronique / Cuve en acier inoxydable plus mince

  • AMD: Filtre submicronique

  • AMD[]D: Filtre submicronique /Cuve plus fine en acier inoxydable

  • AMH: Filtre submicronique avec préfiltre

  • AME: Filtre submicronique combiné

  • AMF: Filtre anti-odeur

  • Note : caractéristiques spéciales et produits spécifiques sont exclus.
  • Veuillez demander la conformité ROHS en même temps que la commande.
  • Précautions
  • 1. Les dimensions et les résultats de calculs obtenus par ce logiciel peuvent différer des résultats obtenus avec l'équipement utilisé.
  • 2. Avant d'utiliser l'équipement décrit dans le logiciel, veuillez lire les consignes de sécurité ainsi que les précautions d'utilisation, les précautions spécifiques au produit et les caractéristiques figurant dans le manuel d'instructions.
  • 3. Ce logiciel et l’équipement contenu peuvent être modifiés sans préavis.
  • 4. SMC ne garantit pas la qualité de précision du dimensionnement et les résultats obtenus par le logiciel.
  • 5. SMC ne peut être tenu responsable des dommages causés par l'utilisation du présent logiciel.
  • Le système requière les versions de navigateurs suivantes.
  • Google Chrome 90.0 ou versions supérieures
  • Microsoft Edge 91 ou versions supérieures
  • Microsoft Internet Explorer 11.0 ou versions supérieures
  • Microsoft Edge 91 ou versions supérieures
  • Safari 14.0 ou versions supérieures
  • Mozilla Firefox 89.0 ou versions supérieures
Version:1.2.09
Copyright © SMC Corporation. All Rights Reserved.