• Serie incluse
  • AMG: Separatore di condensa
  • AFF: Filtro di linea
  • AM: Microfiltro disoleatore
  • AMD: Sub-microfiltro disoleatore
  • AMH: Sub-microfiltro disoleatore con prefiltro
  • AME: Super Microfiltro disoleatore
  • AMF: Filtro al carbone attivo
  • Escludere le specifiche speciali e il prodotto speciale.
  • Nota: Nonostante le serie abbiano completato il processo di aggiornamento secondo la normativa RoHS (sulla base della spedizione dalla fabbrica) e sui cataloghi sia presente il marchio RoHS, prego richiedere prodotti conformi RoHS al venditore al momento dell'ordine.
  • Precauzioni
  • 1. Il dimensionamento e i risultati del calcolo ottenuti con il Software possono differire da quelli ottenuti mediante apparecchiatura reale.
  • 2. Per usare un apparecchio contenuto in questo software, leggere le “Istruzioni di sicurezza”, “Precauzioni”,“Precauzioni specifiche del prodotto”e “Specifiche” descritte nel manuale dell’apparecchio corrispondente.
  • 3. Il Software e i prodotti in esso contenuto sono soggetti a modifiche senza preavviso.
  • 4. SMC non garantisce la qualità di questo Software né la precisione del dimensionamento e i risultati del calcolo ottenuti con questo Software.
  • 5. SMC non è responsabile dei malfunzionamenti causati dall'utilizzo del Software.
  • Requisiti del sistema
  • Google Chrome 49.0 o versione successive
  • Microsoft Internet Explorer 11.0 o versione successive
  • Mozilla Firefox 61.0 o versione successive
  • Microsoft Edge 17 o versione successive
  • Safari 11.0 o versione successive
  • Microsoft Edge 17 o versione successive
Version:1.1.01