選定対象シリーズ
MHZ2:平行開閉形エアチャック (2爪)
・リニアガイド採用で高剛性・高精度
・防塵、防滴構造
・ダストカバーの材質選択可
MHF2:薄形エアチャック (2爪)
・高さ寸法を約1/3に縮小
・薄形設計によりモーメント発生の軽減
・ショート・ミドル・ロングストロークの選択が可能
・ダブルピストン構造でコンパクトで大きな把持力
MHL2:平行開閉形エアチャック/幅広タイプ (2爪)
・軽量 重さ最大10%削減:585g →525g
ボディ、内部構造変更により質量低減
・塵埃対策機構を内蔵(標準)
耐粉塵環境向(オーダーメイド:-X85, -X86□)
・ロングストローク 1台で多様なワーク径に対応
・ダブルピストン構造によりコンパクトで大きな把持力を実現
・小型オートスイッチ直接取付可能
MHR:ロータリ駆動形エアチャック (2爪、3爪)
・ロータリアクチュエータを駆動源としたため高さ方向の小型化を実現
・繰返し精度 ±0.01mm
・クリーンルームクラス10に対応可
・オートスイッチ付(MDHR2シリーズ:MDHR2、MDHR3シリーズ:MDHR3)
MHK2:クサビ形カム駆動スライドタイプエアチャック (2爪)
・クサビ形カム駆動方式
・すべりタイプのガイドにより高剛性
・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可
・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム)、およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可
・ロングストロークの選択可
MHS:平行開閉形エアチャック (2爪、3爪、4爪)
2爪:
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量
・圧入など外力の加わる作業に最適
・繰返し精度 ±0.01mm
3爪:
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形、軽量
・圧入など外力の加わる作業に最適
・繰返し精度 ±0.01mm
・ロングストローク:標準の2倍以上のストローク
・円筒形ワークの把持
・スルーホール、センタプッシャ付により確実なワークの離脱が可能
4爪:
・クサビ形カム構造により高さ方向が小形
・角形ワークの位置決め把持に最適
・繰返し精度 ±0.01mm
・角形ワークの位置決め
MHC2:支点開閉形エアチャック (2爪)
・MHC2-6:オートスイッチの取付けが可能
・MHCA2-6:全長を抑えたショートボディ
・MHCM2-7:シリーズ最小、最軽量
・ダブルピストン機構で把持モーメント大
・可変絞りを内蔵
MHT2:トグル形エアチャック (2爪)
・シリンダ新ボディにより4面に小型オートスイッチ取付可能
・トグル機構により強力で安定した把持力が得られます。
・エア遮断でもワーク保持(安全対策)
MHY2:180°開閉形カム式エアチャック (2爪)
・カム機構の採用により軽量・コンパクト
MHW2:180°開閉形ギア式エアチャック (2爪)
・独自のシール機構による全長の短縮化、および防塵対策により、工作機器からのワークの取出しや保持に使用可
ただし、オーダーメイド仕様・特殊仕様は除く
注:工場出荷ベースでRoHS対応品に完全切替済シリーズはカタログにRoHS表示して いますが、 発注時には担当営業にRoHS対応品と必ずご指示願います。
利用上のご注意
1. 本ソフトウェアによる機器選定・計算結果は実機を用いた場合と異なることがあります。
2. 本ソフトウェアの登録製品をご使用になる場合は、必ず、当該商品の各カタログに記載されている「安全上のご注意」、「共通注意事項」、「製品個別注意事項」及び「製品の仕様」をお読み下さい。
3. SMCは、本ソフトウェアの内容及び登録製品の仕様を予告なしに変更する場合があります。
4. SMCは、お客様に対し、本ソフトウェアの使用による機器選定・計算結果の正確性等、本ソフトウェアの品質について、一切保証いたしません。
5. 本ソフトウェアの使用等に関して生じたいかなる損害に対してもSMCは一切責任を負いません。
本ソフトをご利用いただくには、下記のブラウザが必要となります
Google Chrome 90.0 以上
Microsoft Edge 91 以上
Microsoft Internet Explorer 11.0 以上
Microsoft Edge 91 以上
Safari 14.0 以上
Mozilla Firefox 89.0 以上
Version:1.0.25