• Sélection de Séries cible
  • MHZ2: Pince pneumatique serrage parallèle (2 doigts)  
  • MHF2: Pince pneumatique profil étroit (2 doigts)  
  • MHL2: Pince pneumatique serrage parallèle grande ouverture (2 doigts)  
  • MHR: Pince pneumatique actionneur rotatif (2 doigts, 3 doigts)  
  • MHK2: Pince pneumatique guidage par rainures (2 doigts)  
  • MHS: Pince pneumatique serrage parallèle (2 doigts, 3 doigts, 4 doigts)  
  • MHC2: Pince pneumatique modèle angulaire (2 doigts)  
  • MHT2-Z: Pince pneumatique modèle à verrouillage mécanique (2 doigts)  
  • MHY2: Pince pneumatique angle de 180°, modèle à câme (2 doigts)  
  • MHW2: Pince pneumatique angle de 180°, modèle à pignon/crémaillère (2 doigts)  
  • Note : caractéristiques spécifiques et fabrication sur commande sont exclues
    Veuillez demander la conformité ROHS en même temps que la commande.
  • Précautions
  • 1. Les dimensions et les résultats de calculs obtenus par ce logiciel peuvent différer des résultats obtenus avec l'équipement utilisé.
  • 2. Avant d'utiliser l'équipement décrit dans le logiciel, veuillez lire les consignes de sécurité ainsi que les précautions d'utilisation, les précautions spécifiques au produit et les caractéristiques figurant dans le manuel d'instructions.
  • 3. Ce logiciel et l’équipement contenu peuvent être modifiés sans préavis.
  • 4. SMC ne garantit pas la qualité de précision du dimensionnement et les résultats obtenus par le logiciel.
  • 5. SMC ne peut être tenu responsable des dommages causés par l'utilisation du présent logiciel.
  • Le système requière les versions de navigateurs suivantes.
  • Google Chrome 77.0 ou versions supérieures
  • Mozilla Firefox 70.0 ou versions supérieures
  • Microsoft Internet Explorer 11.0 ou versions supérieures
  • Microsoft Edge 17 ou versions supérieures
  • Microsoft Edge 17 ou versions supérieures
  • Safari 11.0 ou versions supérieures
Version:1.0.22