• Serie incluse
  • MHZ2: Pinza pneumatica ad apertura parallela (2 dita)  
  • MHF2: Pinza pneumatica compatta (2 dita)  
  • MHL2: Pinza pneumatica ad apertura parallela maggiorata (2 dita)  
  • MHR: Unità di presa rotante (2 dita, 3 dita)  
  • MHK2: Pinza ad apertura parallela con meccanismo su piani inclinati (2 dita)  
  • MHS: Pinza pneumatica ad apertura parallela (2 dita, 3 dita, 4 dita)  
  • MHC2: Pinza pneumatica ad apertura angolare (2 dita)  
  • MHT2-Z: Pinza pneumatica ad apertura angolare con meccanismo a ginocchiera (2 dita)  
  • MHY2: Pinza pneumatica ad apertura angolare 180°, tipo a camma (2 dita)  
  • MHW2: Pinza pneumatica ad apertura angolare 180°, tipo pignone e cremagliera (2 dita)  
  • Nota: Escludere esecuzioni speciali e specifiche speciali.
    Nota: Nonostante le serie abbiano completato il processo di aggiornamento secondo la normativa RoHS (sulla base della spedizione dalla fabbrica) e sui cataloghi sia presente il marchio RoHS, prego richiedere prodotti conformi RoHS al venditore al momento dell'ordine.
  • Precauzioni
  • 1. Il dimensionamento e i risultati del calcolo ottenuti con il Software possono differire da quelli ottenuti mediante apparecchiatura reale.
  • 2. Per usare un prodotto contenuto in questo software, leggere le “Istruzioni di sicurezza”, “Precauzioni”,“Precauzioni specifiche del prodotto”e “Specifiche” descritte nel manuale dell’prodotto corrispondente.
  • 3. Il Software e i prodotti in esso contenuti sono soggetti a modifiche senza preavviso.
  • 4. SMC non garantisce la qualità con questo Software né la precisione del dimensionamento e i risultati del calcolo ottenuti dal Software stesso.
  • 5. SMC non è responsabile dei malfunzionamenti causati dall'utilizzo del Software.
  • Requisiti del sistema
  • Google Chrome 49.0 o versione successive
  • Microsoft Internet Explorer 11.0 o versione successive
  • Mozilla Firefox 61.0 o versione successive
  • Microsoft Edge 17 o versione successive
  • Safari 11.0 o versione successive
  • Microsoft Edge 17 o versione successive
Version:1.0.20