• Enthaltene Serien
  • MHZ2: Pneumatischer Parallelgreifer (2-Finger)  
  • MHF2: Pneumatischer Parallelgreifer, Flachausführung (2-Finger)  
  • MHL2: Pneumatischer Parallelgreifer, große Öffnungsweite (2-Finger)  
  • MHR: Pneumatischer Parallelgreifer (2-/3-Finger)  
  • MHK2: Pneumatischer Greifer mit Prismenführung (2-Finger)  
  • MHS: Pneumatischer Parallelgreifer (2-/3-/4-Finger)  
  • MHC2: Pneumatischer Winkelgreifer (2-Finger)  
  • MHT2-Z: Pneumatischer Greifer mit Kniehebelgelenk (2-Finger)  
  • MHY2: 180°-Winkelgreifer, Ausführung mit Nockenführung (2-Finger)  
  • MHW2: 180°-Winkelgreifer, Ausführung mit Zahnstange (2-Finger)  
  • Hinweis: Ausgenommen Made-to-Order und Special Spezifikationen
    Hinweis: Bitte fordern Sie bei Ihrer Bestellung immer explizit RoHS-konforme Produkte an, auch wenn die entsprechende Serie im jeweiligen Katalog bereits als RoHS-konform gekennzeichnet ist.
  • Vorsichtsmaßnahmen
  • 1. Die Ergebnisse der Auswahl und der Berechnung, die Sie mit Hilfe dieser Software erhalten, kann von den Ergebnissen, die Sie mit Hilfe der tatsächlichen Produkte erhalten, abweichen.
  • 2. Wenn Sie Produkte, die in dieser Software enthalten sind, anwenden, müssen Sie zunächst die „Sicherheitshinweise“, die „Vorsichtsmaßnahmen“, die „ Produktspezifischen Vorsichtsmaßnahmen“, sowie die „Technischen Daten“ im Produktkatalog aufmerksam durchlesen.
  • 3. Diese Software und die darin enthaltenen Produkte können ohne vorherige Ankündigung verändert werden.
  • 4. SMC übernimmt keine Gewährleistung für die Qualität dieser Software, auch nicht für die Korrektheit der Ergebnisse der Größenbestimmung und der Berechnungen im Rahmen dieser Software.
  • 5. SMC haftet nicht für Schäden, die sich aus dem Einsatz dieser Software ergeben.
  • Systemanforderungen
  • Google Chrome 90.0 oder höhere Version
  • Microsoft Edge 91 oder höhere Version
  • Microsoft Internet Explorer 11.0 oder höhere Version
  • Microsoft Edge 91 oder höhere Version
  • Safari 14.0 oder höhere Version
  • Mozilla Firefox 89.0 oder höhere Version
Version:1.0.25