・¡Aumenta la presión de aire de fábrica 4 veces!・La operación solo con aire no requiere fuente de alimentación y permite una fácil instalación.・Consumo de aire: Máx. Reducción del 25 % (relación de aumento de presión: dos veces), máx. Reducción del 30% (Relación de aumento de presión: 4 veces)・Máx. caudal: aumento del 10 % (relación de aumento de la presión: dos veces), aumento del 30 % (relación de aumento de la presión: 4 veces)・Tiempo de carga: Máx. 30% más corto (relación de aumento de presión: dos veces), Máx. 60% más corto (relación de aumento de presión: 4 veces)・Vida útil mejorada: 50 millones de ciclos o más (Relación de aumento de presión: dos veces, 4 veces)La frecuencia de mantenimiento se reduce debido a una mayor vida útil.