• Series incluidas
  • VBA: Multiplicador de presión (Normativa RoHS)

  • VBAE:Energy Saving, Exhaust-Recovery Booster Regulator (RoHS compliant)

  • VBA-X3239: Regulador de aumento de presión de tipo fijo (compatible con RoHS)

    ・¡Aumenta la presión de aire de fábrica 4 veces!
    ・La operación solo con aire no requiere fuente de alimentación y permite una fácil instalación.
    ・Consumo de aire: Máx. Reducción del 25 % (relación de aumento de presión: dos veces), máx. Reducción del 30% (Relación de aumento de presión: 4 veces)
    Portata massima: aumento del 10% (rapporto di aumento della pressione: due volte), aumento del 30% (rapporto di aumento della pressione: 4 volte)
    Tempo di carica: Max. 30% in meno (rapporto di aumento della pressione: due volte), Max. 60% più breve (rapporto di aumento della pressione: 4 volte)
    ・Maggiore durata: 50 milioni di cicli minimo (rapporto di aumento della pressione: doppio, 4 volte)
    La frecuencia de mantenimiento se reduce debido a una mayor vida útil.
  • Nota: Excluye especificaciones y ejecuciones especiales
    Nota: Producto conforme a RoHS. Consulte con a su asesor en el momento de realizar el pedido.
  • Precauciones
  • 1. Los resultados de cálculo y dimensionamiento obtenidos con este Software podrán diferir de los obtenidos utilizando el método existente.
  • 2. Cuando utilice cualquier equipo contenido en este Software, lea las “Instrucciones de seguridad”, “Precauciones”,“Precauciones específicas de producto” y “Características técnicas” descritas en el manual del equipo.
  • 3. Este Software y el equipo en él contenido están sujetos a cambios sin previo aviso.
  • 4. SMC no garantiza la calidad de este Software, incluyendo la precisión de los resultados de cálculo y dimensionamiento obtenidos con él.
  • 5. SMC no se reponsabiliza de ningún daño resultante del uso de este Software.
  • Requisitos del sistema
  • Google Chrome 90.0 o versiones posteriores
  • Microsoft Edge 91 o versiones posteriores
  • Safari 14.0 o versiones posteriores
  • Mozilla Firefox 89.0 o versiones posteriores
Version:1.9.07
Copyright © SMC Corporation. All Rights Reserved.