• Sélection de Séries cible
  • VBA: Surpresseur(Conforme RoHS)

  • VBAE:Energy Saving, Exhaust-Recovery Booster Regulator (RoHS compliant)

  • VbA-X3239 : Surpresseur à coefficient de multiplication de pression fixe (conforme RoHS)

    ・ Augmenter la pression d'air de l'usine par 4 !
    ・Fonctionnement pneumatique sans alimentation électrique ce qui simplifie l'installation.
    ・Consommation d'air : Max. 25 % de réduction (Coefficient de multiplication de la pression : x2), Max. 30 % de réduction (Coefficient de multiplication de la pression :x 4)
    ・Max. Durchfluss: 10 % erhöht (Druckverstärkungsverhältnis: (2-fach), 30 % erhöht (Druckverstärkungsverhältnis: 4-fach)
    ・Füllzeit: bis zu 30 % reduziert (Druckverstärkungsverhältnis: 2-fach), bis zu 60 % reduziert (Druckverstärkungsverhältnis: 4-fach)
    ・Verlängerte Wartungsintervalle: 50 Millionen Zyklen oder mehr (Druckverstärkungsverhältnis: 2-fach, 4-fach)
    La fréquence de maintenance est réduite grâce à une durée de vie améliorée.
  • Note: caractéristiques spécifiques et fabrication sur commande sont exclues
    Veuillez demander la conformité ROHS en même temps que la commande.
  • Précautions
  • 1. Les dimensions et les résultats de calculs obtenus par ce logiciel peuvent différer des résultats obtenus avec l'équipement utilisé.
  • 2. Avant d'utiliser l'équipement décrit dans le logiciel, veuillez lire les consignes de sécurité ainsi que les précautions d'utilisation, les précautions spécifiques au produit et les caractéristiques figurant dans le manuel d'instructions.
  • 3. Ce logiciel et l’équipement contenu peuvent être modifiés sans préavis.
  • 4. SMC ne garantit pas la qualité de précision du dimensionnement et les résultats obtenus par le logiciel.
  • 5. SMC ne peut être tenu responsable des dommages causés par l'utilisation du présent logiciel.
  • Le système requière les versions de navigateurs suivantes.
  • Google Chrome 90.0 ou versions supérieures
  • Microsoft Edge 91 ou versions supérieures
  • Safari 14.0 ou versions supérieures
  • Mozilla Firefox 89.0 ou versions supérieures
Version:1.9.07
Copyright © SMC Corporation. All Rights Reserved.