• Serie incluse
  • VBA: Moltiplicatore di pressione(Conforme ROHS)

  • VBAE:Energy Saving, Exhaust-Recovery Booster Regulator (RoHS compliant)

  • VBA-X3239: Moltiplicatore di pressione con rapporto di moltiplicazione fisso (conforme RoHS)

    Aumenta la pressione dell'aria di stabilimento di 4 volte!
    Il funzionamento solo ad aria non richiede alimentazione e consente una facile installazione.
    Consumo d'aria: Riduzione massima del 25% (rapporto di aumento della pressione: doppio). 25% di riduzione (rapporto di aumento della pressione: due volte), Max. 30% di riduzione (rapporto di aumento della pressione: 4 volte)
    ·최대 유량: 10% 향상(증압비 2배), 30% 향상(증압비 4배)
    ·충진 시간: 최대 30% 단축(증압비 2배), 최대 60% 단축(증압비 4배)
    ·수명 향상 : 5,000만 회 이상 (증압비 2/4배)
     La frequenza di manutenzione si riduce grazie alla maggiore durata.
  • Nota: Escludere esecuzioni speciali e specifiche speciali.
    Nota: Nonostante le serie abbiano completato il processo di aggiornamento secondo la normativa RoHS (sulla base della spedizione dalla fabbrica) e sui cataloghi sia presente il marchio RoHS, prego richiedere prodotti conformi RoHS al venditore al momento dell'ordine.
  • Precauzioni
  • 1. Il dimensionamento e i risultati del calcolo ottenuti con il Software possono differire da quelli ottenuti mediante apparecchiatura reale.
  • 2. Per usare un apparecchio contenuto in questo software, leggere le “Istruzioni di sicurezza”, “Precauzioni”,“Precauzioni specifiche del prodotto”e “Specifiche” descritte nel manuale dell’apparecchio corrispondente.
  • 3. Il Software e l’apparecchio in esso contenuto sono soggetti a modifiche senza preavviso.
  • 4. SMC non garantisce la qualità con questo Software né la precisione del dimensionamento e i risultati del calcolo ottenuti dal Software stesso.
  • 5. SMC non è responsabile dei malfunzionamenti causati dall'utilizzo del Software.
  • Requisiti del sistema
  • Google Chrome 90.0 o versione successive
  • Microsoft Edge 91 o versione successive
  • Safari 14.0 o versione successive
  • Mozilla Firefox 89.0 o versione successive
Version:1.9.07
Copyright © SMC Corporation. All Rights Reserved.