• 선정 대상 시리즈
  • VBA:증압밸브(RoHS 대응)

  • VBAE:Energy Saving, Exhaust-Recovery Booster Regulator (RoHS compliant)

  • VBA-X3239:증압기 고정형 증압밸브(RoHS 대응)

    ·공장 에어를 부분적으로 최대 4배까지 증압
    ·전체 에어로 전원 불필요·간단 설치
    · 공기 소비량 : 최대 25% 저감 (증압비 2배), 최대 30% 저감 (증압비 4배)
    ・Débit max. : 10 % d'augmentation (Coefficient de multiplication de la pression : x2),  30 % d'augmentation (Coefficient de multiplication de la pression : x4)
    ・Temps de charge : max. 30 % plus court (Coefficient de multiplication de la pression : x2), max. 60% plus court (Coefficient de multiplication de la pression : x4)
    ・Durée de vie améliorée : 50 millions de cycles ou plus (Coefficient de multiplication de la pression : x2, x4)
     수명 향상으로 메인터넌스 빈도 저감
  • 단, 주문제작 사양·특수 사양은 제외
    주 : 공장 출하 기준으로 RoHS 대응품으로 완전히 전환 완료된 시리즈는 카탈로그에 RoHS를 표시하고 있습니다만, 발주 시에 담당 영업에 RoHS 대응품을 반드시 요청하시기 바랍니다.
  • 이용상 주의
  • 1. 본 소프트웨어에 따른 기기 선정·계산 결과는 실제기기를 이용한 경우와 다를 수 있습니다.
  • 2. 본 소프트웨어의 등록제품을 사용하는 경우는 반드시 해당 상품의 각 카탈로그에 기재되어 있는 「안전상 주의」, 「공통주의사항」, 「제품개별 주의사항」 및 「제품 사양」을 읽어 주십시오.
  • 3. SMC는 본 소프트웨어의 내용 및 등록제품의 사양을 예고 없이 변경하는 경우가 있습니다.
  • 4. SMC는 고객에 대해서 본 소프트웨어의 사용에 따른 기기 선정·계산 결과의 정확성 등, 본 소프트웨어의 품질에 대해 일절 보증하지 않습니다.
  • 5. 본 소프트웨어의 사용 등에 있어서 발생한 어떠한 손해에 대해서도 SMC는 일절 책임을 지지 않습니다.
  • 본 소프트웨어를 이용하기 위해서는 하기의 브라우저가 필요합니다.
  • Google Chrome 90.0 이상
  • Microsoft Edge 91 이상
  • Safari 14.0 이상
  • Mozilla Firefox 89.0 이상
Version:1.9.07
Copyright © SMC Corporation. All Rights Reserved.