• Docelowe serie doboru
  • VBA: Wzmacniacz ciśnienia(Zgodny z RoHS)

  • VBAE:Energy Saving, Exhaust-Recovery Booster Regulator (RoHS compliant)

  • VBA-X3239: Wzmacniacz ciśnienia ze stałym współczynnikiem wzrostu ciśnienia (Zgodny z RoHS)

    ・Zwiększenie fabrycznego ciśnienia powietrza nawet o 4 razy!
    ・Praca wyłącznie przy użyciu sprężonego powietrza i nie wymaga zasilania oraz umożliwia łatwą instalację.
    ・Zużycie powietrza: Maks. 25% redukcji (stosunek wzrostu ciśnienia: dwukrotnie), Max. 30% redukcji (współczynnik wzrostu ciśnienia: 4 razy)



    Częstotliwość konserwacji jest zmniejszona dzięki zwiększonej żywotności.
  • Uwaga: z wyjątkiem wykonań specjalnych i parametrów specjalnych
    Uwaga: mimo tego, że serie są zgodne z wymaganiami RoHS (informacje w katalogach), prosimy żądać produktu zgodnego z RoHS w momencie składania zamówienia u przedstawiciela handlowego.
  • Ostrzeżenia
  • 1. Dobrane wielkości oraz wyniki obliczeń otrzymane przy pomocy tego Programu mogą różnić się od rzeczywistych wyników uzyskanych po praktycznym zastosowaniu produktów.
  • 2. Przed zastosowaniem produktów zawartych w tym Programie, prosimy o zapoznanie się z "Instrukcjami bezpieczeństwa", "Ostrzeżeniami", "Specjalnymi ostrzeżeniami dotyczącymi produktów" i "Danymi technicznymi" zawartymi w ich instrukcjach obsługi.
  • 3. SMC zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach i Programie bez wcześniejszego uprzedzenia.
  • 4. SMC nie gwarantuje dokładności obliczeń i jakości wyników uzyskanych przez Program.
  • 5. SMC nie jest odpowiedzialne za jakiekolwiek straty wynikające ze stosowania tego Programu.
  • System jest kompatybilny z przeglądarkami następujących wersji:
  • Google Chrome 90.0 lub nowsze wersje.
  • Microsoft Edge 91 lub nowsze wersje.
  • Safari 14.0 lub nowsze wersje.
  • Mozilla Firefox 89.0 lub nowsze wersje.
Version:1.9.07
Copyright © SMC Corporation. All Rights Reserved.