圧力スイッチ・センサ
ZSE20AF-X5[][] : 3画面高精度デジタル圧力スイッチ (微差圧)
NEW!
・20A Seriesに微差圧レンジを追加
・設定項目の見える化
・簡単3ステップ設定
・簡単画面切替
測定値を見ながら設定可能
・ディレー時間:最速1.5ms以下
ZSE20[](F)/ISE20[] : 3画面高精度デジタル圧力スイッチ
・設定項目の見える化
・簡単3ステップ設定
・簡単画面切替
測定値を見ながら設定可能
・ディレー時間(応答時間):最速1.5ms以下
・消費電流:25mA以下
・IO-Link対応
ZSE30AF-X5[][] : 2色表示式高精度デジタル微圧スイッチ
・10kPa以下の圧力検出・表示が可能
・最大10台まで同時コピー可能
設定工数削減、設定値の入力ミスを低減
・3ステップ設定
・表示ローカット機能(ゼロカット機能)採用
有効範囲内での表示を0
ZSE10(F)/ISE10 : 薄形デジタル圧力スイッチ
・薄形9.8mm
・縦方向設置スペース約1/2
(ZSE/ISE30A比較)
・最大10台まで同時コピー可能
・3ステップ設定
ISE7[]/7[]G : 3画面高精度デジタル圧力スイッチ
・測定値を見ながら設定可能
・IO-Link
・斜め表示部採用
各種取付位置における視認性を確保
・表示部回転機構採用
設置後に表示部を336°回転が可能
・適応流体:
空気・非腐食性ガス・不燃性ガス(ISE70/71)
接流体部材質を腐食させない液体または気体(ISE7[]G)
ISE79S : 3画面高精度デジタル圧力スイッチ
NEW!
・測定値を見ながら設定可能
・IO-Link
・斜め表示部採用
各種取付位置における視認性を確保
・表示部回転機構採用
設置後に表示部を336°回転が可能
・適応流体:
接流体部材質を腐食させない液体または気体
PS1000/1100/1200 : エアチェッカ電子式圧力確認スイッチ
・レジューサタイプのワンタッチ配管
・LEDランプ付
ISA3 : 3色表示デジタル着座スイッチ
・着座状態をひと目で確認
・検出面とワークのスキマ量が直感的にわかる
・簡単設定:表示値を見ながら設定が可能
・省エネ:空気消費量60%削減
・耐ドレン性向上:10倍以上
<IO-Link>
・着座状態の監視・予兆・異常
・ダブルセンサで予防・予知保全(IoT)に貢献
プロセスデータで表示値、2次側圧力値、供給圧力値を提供。
・NPN/PNP切替機能
・3画面表示(設定時)
・ウィンドコンパレータ対応
・ゼロカット範囲 変更機能
ISE35 : デジタル圧力スイッチ(レギュレータ内蔵タイプ)
・モジュラタイプ取付可能
・ARM10/11シリーズ取付可能
・圧力表示単位切換可能
・チャタリング防止機能付
・省電力モード
PSE53[] : 小形空気圧用圧力センサ
PSE54[] : 小形空気圧用圧力センサ
PSE550 : 微差圧センサ
・風量管理、フィルタの目詰まり、液面検出等の用途に適応
・アナログ出力(電圧/電流)
PSE56[] : 汎用流体用圧力センサ
・接液部SUS316L
・IP65
・幅広い流体に適応
・アナログ出力(電圧/電流)
・低リークフェースシール、コンプレッション継手の選択可能
PSE57[] : 汎用流体用圧力センサ
・耐電圧:AC500V
・保護構造:IP65
・接流体部材質
配管ポート部:C3604+ニッケルめっき
圧力センサ受圧部:Al2O3(アルミナ96%)
Oリング:FKM+グリース (PSE570/573/574)
角リング:FKM (PSE575/576/577)
PSE300 : 2色表示式デジタル圧力センサコントローラ
・適用センサ:PSE53□, 54□, 550, 56□, 570, 573, 574
・電圧入力、電流入力に対応
・ディレー時間(応答時間)1ms
・省スペース、縦横密着設置可能
・パネルマウント、ブラケット、DINレール取付
PSE300AC : 3画面デジタル表示設定器
・測定値を見ながら設定が可能
・設定項目の見える化
・NPN/PNP切替機能
・レンジ入力機能(圧力/流量に対応)
・簡単3ステップ設定
PSE200A : 3画面多チャンネルデジタル表示設定器
NEW!
・最大4つの圧力センサが接続可能
集中管理による設置スペースの削減
異なる用途を1モニタで管理
・測定値を見ながら設定が可能
・IO-Link対応
PSE300A : 3画面デジタル表示設定器
NEW!
・5機種の圧力センサに対応
適用センサ:PSE53□、PSE54□、PSE550、PSE57□、PSE56□
・測定値を見ながら設定が可能
・NPN/PNP切替機能
・レンジ入力機能(圧力/流量に対応)
・簡単3ステップ設定
フロースイッチ・センサ
PFM : 2色表示式デジタルフロースイッチ
・乾燥空気、N2、Ar、CO2
・ノングリース仕様
・流量調整弁一体化
・小型、軽量、省スペース
PFMB : 2色表示式デジタルフロースイッチ
・乾燥空気、N2
・ノングリース仕様
・流量調整弁一体化
・小型、省スペース
PFMC : 3色表示式デジタルフロースイッチ
・乾燥空気, N2
・3色表示 2画面対応
・流量レンジ拡大:1台で幅広い流量範囲の計測が可能
・小型&省スペース
PF3A : 3色表示式デジタルフロースイッチ(大流量タイプ)
・適用流体:空気, N2
・流量レンジ:最大12000L/min
・レンジアビリティ 100:1
1台で幅広い流量の計測が可能
・耐ドレン・異物性能向上
・圧力損失75%低減(20kPa→5kPa)
・スルーボア構造
PFG300 : 3画面デジタルフローモニタ
・最大12000L/minまでの測定が可能
・測定値を見ながら設定が可能
・消費電流 25mA以下
・NPN/PNP切替機能
・レンジ入力機能(圧力/流量に対応)
・簡単3ステップ設定
PFMV : フローセンサ
・微小ワークの吸着確認
・繰返し精度±2%F.S.
・応答速度5ms以下、耐圧500kPa
・ノングリース、RoHS対応
・電圧モニタ 一つで全レンジ対応
・関連機器:サクションフィルタ ZFC050シリーズ
PF2A : 空気用デジタルフロースイッチ
・一体型、モニタ分離型を用意
・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力
・積算流量、瞬時流量切換可能
・IP65
・4チャンネルフローモニタ
異なる4つの流量レンジを1つのコントローラに接続可能
PF3W : 3色表示 水用デジタルフロースイッチ
・3色表示・2画面表示の流量センサ
・温度センサ一体化
・40%小型化(弊社PF2W比較)
・IP65対応、ノングリース仕様
・使用流体温度0~90℃
・塩化ビニル製配管対応タイプ:脱イオン水(純水)、薬液に対応
・IO-Link対応
PF3W-U : 3色表示 塩化ビニル製配管対応デジタルフロースイッチ
・適応流体:脱イオン水(純水)、薬液等
・3色表示・2画面表示の流量センサ
・IP65対応、ノングリース仕様
・使用流体温度0~70℃
・PVCチューブ外径:25A、30A
LFE[] : 3色表示 電磁式デジタルフロースイッチ
・適用流体:水、水溶性クーラント
・コンパクト・軽量
56mm×40mm×90mm(H×W×D)
質量:340g(LFE1□3の場合)
・圧力損失:0.02MPa以下
・密接設置による省スペース化が可能
・逆流検知が可能
・使用流体温度:0〜85℃
・消費電流:45mA
PF2W : 水用デジタルフロースイッチ
・一体型、モニタ分離型を用意
・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力
・積算流量、瞬時流量切換可能
・高温90℃ も対応可
・IP65
・4チャンネルフローモニタ
異なる4つの流量レンジを1つのコントローラに接続可能
PF2D : 純水・薬液用デジタルフロースイッチ
・ボディセンサ:NewPFA,チューブ:SuperPFA
・低発塵、優れた置換特性
・4チャンネルフローモニタ
異なる4つの流量レンジを1つのコントローラに接続可能
PF2M7:2色表示式デジタルフロースイッチ
NEW!
・乾燥空気、N2、Ar、CO2
・1台で幅広い流量の計測が可能
レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 0.01L/min
・耐ドレン・耐異物性向上
・小型・軽量 質量:27.3%低減(55g→40g)
・低消費電流:35mA以下
・ノングリース
・IO-Link対応
PF2MC7:3色表示3画面デジタルフロースイッチ
NEW!
・乾燥空気、N2
・3色表示3画面対応
・1台で幅広い流量の計測が可能
レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 1L/min
・ノングリース
・IO-Link対応
PF3WB:一体型水用デジタルフロースイッチ/マニホールド(ベーシックタイプ)
NEW!
・適用流体:水、エチレングリコール水溶液
・省スペース
フットプリント最大85%削減
質量最大65%削減
・配管レス:施工工数最大45%削減
・IO-Link対応
・3色表示・2画面表示対応
・使用流体温度0~90℃
PF3WC:一体型水用デジタルフロースイッチ/マニホールド(ストレートタイプ)
NEW!
・適用流体:水、エチレングリコール水溶液
・省スペース
フットプリント最大85%削減
質量最大65%削減
・配管レス:施工工数最大45%削減
・IO-Link対応
・3色表示・2画面表示対応
・使用流体温度0~90℃
PF3WR:分離型水用デジタルフロースイッチ/マニホールド(リターンタイプ)
NEW!
・適用流体:水、エチレングリコール水溶液
・省スペース
フットプリント最大85%削減
質量最大65%削減
・配管レス:施工工数最大45%削減
・IO-Link対応
・3色表示・2画面表示対応
・使用流体温度0~90℃
※PF3WSと一緒に使用してください
PF3W-Z/L:3色表示 水用デジタルフロースイッチ
NEW!
・適用流体:水、エチレングリコール水溶液
・軽量:最大53%削減(40L/min、温度センサ付の場合)
・IO-Linkに対応
・3色表示・2画面表示対応
・温度センサ&流量調整弁に対応
・使用流体温度0~90℃
PFG200:3画面4チャンネルフローモニタ
NEW!
・最大4つの流量センサが接続可能!
・測定値を見ながら設定が可能
・集中管理による設置スペースの削減
設置面積66%削減(PFG20□/パネルマウント取付時)
・積算流量測定
1台で4ラインの積算流量を管理可能
・異なる用途を1モニタで管理
3chを同時に表示(任意のチャンネルを設定可能)