Standard: Language:
Region :
Typenauswahl digitaler Durchflussschalter / Software zur Erstellung des Einstellverfahrens
Enthaltene Serien

Druckschalter/Sensoren

ZSE20AF-X5[][] : 3-Screen Display High-Precision Digital Pressure Switch (Low differential pressure) Neu!

pseries_zse20af.jpg
・A low differential pressure range type has been added to the 20A series.
・ Visualization of settings
・ Simple 3-step setting
・ Easy screen switching
 It is possible to change the settings while checking the measured value.
・ Delay time:1.5 ms or less

ZSE20[](F)/ISE20[]: Digitaler Druckschalter mit hoher Präzision, 3-Zeilige Anzeige in drei Farben, Für Überdruck/Vakuum

pseries_zse20.jpg
・Anzeige der Einstellungen
・Einfache Einstellung in drei Schritten
・Leichtes Umschalten des Bildschirms
 Einstellung ist bei gleichzeitiger Überprüfung des Messwerts möglich.
・Delay time (Response time) :1.5 ms or less
・Stromaufnahme: Max. 25 mA
・IO-Link kompatibel

ZSE30AF-X5[][]: Digitaler Präzisionsdruckschalter mit 2-farbigem Display für Vakuum

pseries_zse30_X5.jpg
・Kann Drücke von max. 10 kPa erkennen und anzeigen
・Simultanes Kopieren auf maximal 10 Einheiten möglich.
 Reduzierte Einstellzeit, minimiertes Risiko von Einstellfehlern
・Einstellung in 3 Schritten
・Mit Low-Cut-Anzeige (0-Anzeige-Funktion)
 „0“ wird innerhalb des effektiven Bereichs angezeigt.

ZSE10(F)/ISE10: Digitaler Druckschalter, für Vakuum und Überdruck/Vakuum

pseries_zse10.jpg
・Niedriges Profil 9,8 mm
・Vertikaler Montageraum ca. um die Hälfte reduziert
 (im Vergleich zu ZSE/ISE30A-Serie)
・Simultanes Kopieren auf maximal 10 Einheiten möglich.
・Einstellung in 3 Schritten

ISE7[]/7[]G: Digitaler Präzisionsdruckschalter mit 3-teiliger Anzeige

pseries_ise7_7G.jpg
・Die Einstellungen können während der Überprüfung des Messwerts geändert werden.
・IO-Link
・Abgeschrägte Anzeige
 Gute Sichtbarkeit in verschiedenen Einbaulagen
・Drehbare Anzeige
 Die Anzeige ist nach der Montage um 336 Grad drehbar.
・Verwendbares Medium:
 Luft, nicht ätzendes Gas, nicht entzündliches Gas (ISE70/71)
 Flüssigkeiten oder Gase, die keine Korrosion bei den Materialien von medienberührenden Teilen hervorrufen (ISE7□G)

ISE79S:Digitaler Druckschalter mit 3-teiliger Anzeige Neu!

pseries_ise79s.jpg
・Setting is possible while viewing measured values
・IO-Link
・Oblique display
 Visibility is ensured in various mounting positions
・Display rotation mechanism
 Display can be rotated 336° after installation
・Applicable fluids:
 Liquids or gases that will not corrode materials in contact with the fluid

PS1000/1100/1200: Elektronischer Druckschalter

pseries_ps.jpg
・Anschluss für Steckverbindungen.
・Mit Betriebsanzeige.

ISA3: 3-farbige Anzeige, Luftspaltsensor

pseries_isa3.jpg
・Auf einen Blick ist erkennbar, ob das Werkstück platziert ist oder nicht.
・Der Abstand zwischen der Abfragefläche und dem Werkstück kann intuitiv festgelegt werden.
・Einfache Einstellung: Einstellung ist bei gleichzeitiger Überprüfung des angezeigten Wertes möglich
・Energieeinsparung: Senkung des Luftverbrauchs um 60 %
・Verbesserte Kondensatbeständigkeit: Mindestens um den Faktor 10
<IO-Link>
・Monitoring the placement condition of the workpiece Indicates failure/abnormality
・Double sensor providing improved preventive and predictive maintenance (IoT) based on IO-Link
 Process data provides Displayed value, Outlet pressure, and Supply pressure value.
・NPN/PNP switch function
・3-screen display (Setting)
・Window comparator type
・Zero cut-off range can be changed.

ISE35: Digitaler Drucksensor, eingebauter Regler

pseries_ise35.jpg
・Modularer Typ montierbar
・Serie ARM10/11 montierbar
・Wählbare Druckeinheit
・Mit Anti-Flatterfunktion
・Energiesparmodus

PSE53[]: Druck-/Vakuumsensor

pseries_pse53.jpg
・Stecker
・Analogausgang (Spannung)

PSE54[]: Kompaktdrucksensor für Druckluft

pseries_pse54.jpg
・Analogausgang (Spannung)

PSE550: Sensor für geringen Differenzdruck

pseries_pse55.jpg
・Für Anwendungen wie Durchflussüberwachung, Filterverstopfung und Füllstandsüberwachung geeignet
・Analogausgang (Spannung/Strom)

PSE56[]: Drucksensor für verschiedene Medien

pseries_pse56.jpg
・Medienberührende Teile: Rostfreier Stahl 316L
・IP65
・Für eine Vielzahl von Medien geeignet
・Analogausgang (Spannung/Strom)
・Geringe Leckage. Flächendichtung, Kompressionsverbindungen optional

PSE57[]: Drucksensor für verschiedene Medien

pseries_pse57.jpg
・Prüfspannung: 500 VAC
・Schutzart: IP65
・Material der medienberührenden Teile
 Leitungsanschluss: C3604 + vernickelt
 Drucksensor: Al2O3 (Aluminium 96 %)
 O-Ring: FKM + Schmierfett (PSE570/573/574)
 Viereckige Dichtung: FKM + PSE575/576/577)

PSE300 : Drucksensor-Controller

pseries_pse300.jpg
・Verwendbare Sensoren: PSE53□, 54□, 550, 56□
・Kompatibel mit Spannungs- und Stromeingang
・Delay time (Response time): 1 ms
・Platzsparend, für Montage mit vertikalem und horizontalem Anschluss
・Schalttafeleinbau, Montage mit Befestigungselement, Montage auf DIN-Schiene

PSE300AC: Sensormonitor

pseries_pse300ac.jpg
・Die Einstellungen können während der Überprüfung des Messwerts geändert werden.
・Anzeige der Einstellungen
・NPN/PNP-Schaltfunktion
・Auswahl des Eingangsbereiches (für Druck/Volumenstrom)
・Einfache Einstellung in drei Schritten

PSE200A: 3-screen multi-channel digital display setting unit Neu!

pseries_pse200a.jpg
・Up to 4 pressure sensors can be connected
 Centralized management reduces installation space
 One monitor can be used for different applications
・Setting is possible while viewing measured values
・IO-Link compatible

PSE300A: 3-screen digital display setting unit Neu!

pseries_pse300a.jpg
・Compatible with 5 types of pressure sensors
 Applicable sensors: PSE53□, PSE54□, PSE550, PSE57□, PSE56□
・Setting is possible while viewing measured values
・NPN/PNP switching function
・Range input function (for pressure/flow)
・Easy 3-step setting

Durchflussschalter/Sensoren

PFM: Digitaler Durchflussschalter, 2-farbige Anzeige

pfm.jpg
・Trockene Druckluft, N2、Ar、CO2
・Fettfrei
・Mit integriertem Durchflussregelventil
・Kompakt, leicht, platzsparend

PFMB: Digitaler Durchflussschalter, 2-farbige Anzeige

pfmb.jpg
・Trockene Druckluft, N2
・Fettfrei
・Mit integriertem Durchflussregelventil
・Kompakt, platzsparend

PFMC: Digitaler Durchflussschalter, 3-farbige Anzeige

pfmc.jpg
・Trockene Druckluft, N2
・3-farbiges Display mit 2 Zeilen
・Erweiterter Durchflussbereich: Breites Spektrum der Durchflussmessung mit einem einzigen Produkt
・Kompakt, platzsparend

PF3A: Digitaler Durchflussschalter für großen Volumenstrom

pf3a.jpg
・Verwendbare Medien: Druckluft, N2
・Durchflussbereich: Max. 12000 l/min
・Durchflussverhältnis 100:1
 Breites Spektrum der Durchflussmessung mit einem einzigen Produkt
・Verbesserte Beständigkeit gegen Kondensat und Fremdkörper
・Druckverlust: 75 % Reduktion (20 kPa / 5 kPa)
・Durchgangsbohrung

PFG300: Digitale Anzeigeeinheit mit 3-teiliger Anzeige

pfg.jpg
・Kann bis zu 12000 l/min messen
・Die Einstellungen können während der Überprüfung des Messwerts geändert werden.
・Stromaufnahme von max. 25 mA
・NPN/PNP-Schaltfunktion
・Auswahl des Eingangsbereiches (für Druck/Volumenstrom)
・Einfache Einstellung in drei Schritten

PFMV: Durchflusssensor

pfmv.jpg
・Ansaugprüfung für sehr kleine Werkstücke
・Wiederholgenauigkeit: Max. ± 2 % vom Messbereich
・Ansprechzeit: Max. 5 ms, Prüfdruck: 500 kPa
・Fettfrei, RoHS-konform
・Deckt den gesamten Bereich mit einer Messwertanzeige ab
・Zubehör: Saugfilter Serie FZC050

PF2A: Digitaler Durchflussschalter für Druckluft

pf2a.jpg
・Mit Integriertem Display oder separatem Display erhältlich.
・Schaltausgang, summiertes Impulssignal, analoger Ausgang
・Zwischen kumuliertem und momentanem Durchfluss umschaltbar
・IP65
・4-Kanal-Messwertanzeige zur Durchflussmessung
 4 separate Durchflussbereiche können von einem Gerät überwacht werden.

PF3W: Digitaler Durchflussmesser für Wasser, 3-farbige Anzeige

pf3w.jpg
・3-farbiges Display mit 2 Zeilen
・Integrierter Temperatursensor
・40 % kleiner als vorhandenes Produkt
・IP65, fettfreie Ausführung
・Medientemperatur: 0 bis 90 °C
・ Gehäuse mit Gewinde oder Rohrstutzen aus PVC: Für deionisiertes Wasser und andere chemische Flüssigkeiten
・IO-Link kompatibel

PF3W-U: Digitaler Durchflussschalter für PVC-Leitung, 3-farbige Anzeige

pf3w_u.jpg
・Verwendbares Medium: Deionisiertes Wasser und anderen chemischen Flüssigkeiten
・3-farbiges Display mit 2 Zeilen
・IP65, fettfreie Ausführung
・Medientemperatur: 0 bis 70 °C
・PVC-Verrohrung (Außendurchmesser): 25 A, 30 A

LFE[]: 3-farbige Anzeige, Elektromagnetischer digitaler Durchflussmesser

lfe.jpg
・Verwendbares Medium: Wasser, wasserlösliche Kühlschmiermittel
・Kompakt und leicht
 56mm×40mm×90mm(H×W×D)
 Gewicht: 340 g (bei LFE1□3)
・Druckverlust: Max. 0,02 MPa
・Interferenzunterdrückung ermöglicht Platzeinsparungen.
・Rückfluss kann erkannt werden
・Medientemperatur: 0 bis 85 °C
・Stromaufnahme: 45 mA

PF2W: Digitaler Durchflussschalter für Wasser

pf2w.jpg
・Mit Integriertem Display oder separatem Display erhältlich.
・Schaltausgang, summiertes Impulssignal, analoger Ausgang
・Zwischen kumuliertem und momentanem Durchfluss umschaltbar
・Für Temperaturen bis zu 90 °C geeignet
・IP65
・4-Kanal-Messwertanzeige zur Durchflussmessung
 4 separate Durchflussbereiche können von einem Gerät überwacht werden.

PF2D: Digitaler Durchflussschalter für deonisiertes Wasser und Chemikalien

pf2d.jpg
・Gehäuse und Sensor: Neues PFA, Schlauch: Super-PFA
・Geringe Partikelbildung, hervorragende Strömeigenschaften
・4-Kanal-Messwertanzeige zur Durchflussmessung
 4 separate Durchflussbereiche können von einem Gerät überwacht werden.

PF2M7: Digitaler Durchflussschalter, 2-farbige Anzeige Neu!

pf2m7.jpg
・Dry air, N2, Ar, CO2
・A wide range of flow measurement is possible with 1 product.
 Flow ratio: 100:1, Smallest settable increment: 0.01 L/min
・Improved resistance to moisture and foreign matter
・Compact, Lightweight
Weight: 27.3% lighter (55 g → 40 g)
・Low current consumption: 35 mA or less
・Grease-free
・IO-Link compatible

PF2MC7:3-Color Display Digital Flow Switch Neu!

pf2mc7.jpg
・Dry air, N2
・3-color/3-screen display
・A wide range of flow measurement is possible with 1 product.
・A wide range of flow measurement is possible with 1 product.
Flow ratio 100:1, Smallest settable increment: 1 L/min
・Grease-free
・IO-Link compatible

PF3WB:Integrated Type Digital Flow Switch Manifold for Water Basic Type Neu!

pf3wb.jpg
・Applicable fluid: Water, Ethylene glycol aqueous solution
・Space saving
 Footprint Max. 85% reduction
 Weight Max. 65% reduction
・Needs no piping: Work-hour for installation reduced by up to 45%
・IO-Link compatible
・3-color/2-screen display
・Fluid temperature: 0 to 90℃

PF3WC:Integrated Type Digital Flow Switch Manifold for Water Straight Type Neu!

pf3wc.jpg
・Applicable fluid: Water, Ethylene glycol aqueous solution
・Space saving
 Footprint Max. 85% reduction
 Weight Max. 65% reduction
・Needs no piping: Work-hour for installation reduced by up to 45%
・IO-Link compatible
・3-color/2-screen display
・Fluid temperature: 0 to 90℃

PF3WR:Remote Type Digital Flow Switch Manifold for Water Return Type Neu!

pf3wr.jpg
・Applicable fluid: Water, Ethylene glycol aqueous solution
・Space saving
 Footprint Max. 85% reduction
 Weight Max. 65% reduction
・Needs no piping: Work-hour for installation reduced by up to 45%
・IO-Link compatible
・3-color/2-screen display
・Fluid temperature: 0 to 90℃
※Use with PF3WS

PF3W-Z/L: Digitaler Durchflussmesser für Wasser, 3-farbige Anzeige Neu!

pf3w_zl.jpg
・Applicable fluid: Water, Ethylene glycol aqueous solution
・Lightweight: Max. 53% reduction (40 L/min, With temperature sensor)
・IO-Link compatible
・3-color/2-screen display
・Compatible with the temperature sensor & flow adjustment valve
・Fluid temperature: 0 to 90℃

PFG200:3-Screen Display Multi-channel Digital Flow Monitor Neu!

pfg200.jpg
・Up to 4 flow sensors can be connected!
・Setting is possible while viewing the measured values.
・Centralized control reduces installation space
 Installation space reduced by 66% (when PFG20□/panel-mounted)
・Totalized flow measurement
 A single unit can manage the totalized flow of 4 lines.
・Management of different applications with a single monitor
 Simultaneous display of 3 channels (any channel can be set)

 

Hinweis: Ausgenommen Signalgeber-Spezifikation, Made-to-Order und Sonderspezifikation.

Hinweis: Bitte fordern Sie bei Ihrer Bestellung immer explizit RoHS-konforme Produkte an, auch wenn die entsprechende Serie im jeweiligen Katalog bereits als RoHS-konform gekennzeichnet ist.

Vorsichtsmaßnahmen

1. Die Ergebnisse der Auswahl und der Berechnung, die Sie mit Hilfe dieser Software erhalten, können von den Ergebnissen, die Sie mit Hilfe der tatsächlichen Produkte erhalten, abweichen.

2. Bitte beachten Sie vor dem Einsatz der in dieser Software enthaltenen Produkte die „Sicherheitshinweise“, die „Vorsichtsmaßnahmen“, die „ Produktspezifischen Vorsichtsmaßnahmen“ sowie die „Technischen Daten“ im jeweiligen Produktkatalog.

3. Diese Software und die darin enthaltenen Produkte können ohne vorherige Ankündigung verändert werden.

4. SMC übernimmt keine Gewährleistung für die Qualität dieser Software, auch nicht für die Korrektheit der Ergebnisse der Auswahl und der Berechnungen im Rahmen dieser Software.

5. SMC haftet nicht für Schäden, die sich aus dem Einsatz dieser Software ergeben.

6. When the button displayed in this software is pressed, an explanation of the item for which the button is displayed will be shown. (This could include explanations of some contents that are not selectable.)In addition, the reference images shown are examples and may differ from the actual selection results.

7. In order to use this software comfortably, we recommend using the following browsers.
Google Chrome、Microsoft Edge、Safari、Mozilla Firefox

Version:2.2.01