Estándar: Language:
Región :
Software de creación de procedimiento de selección /
ajuste de modelo de sensor digital
Series incluidas

Presostatos/Sensores

ZSE20AF-X5[][] : 3-Screen Display High-Precision Digital Pressure Switch (Low differential pressure) Nuevo!

pseries_zse20af.jpg
・A low differential pressure range type has been added to the 20A series.
・ Visualization of settings
・ Simple 3-step setting
・ Easy screen switching
 It is possible to change the settings while checking the measured value.
・ Delay time:1.5 ms or less

ZSE20[](F)/ISE20[]: Presostato digital de alta precisión, Visualización en 3 pantallas, Para presión de vacío/combinada

pseries_zse20.jpg
・ Visualización de ajustes
・ Ajuste sencillo de 3 pasos
・ Fácil cambio de pantalla
  El ajuste es posible mientras se comprueba el valor medido.
・Delay time (Response time) :1.5 ms or less
・ Consumo de corriente: 25 mA o menos
・ Con IO-Link

ZSE30AF-X5[][]: Presostato digital de alta precisión con display en 2 colores (para baja presión)

pseries_zse30_X5.jpg
・ Capaz de detectar y mostrar presiones de 10 kPa o menos
・ Es posible realizar copias simultáneas para un máximo de 10 unidades.
  Tiempo de ajuste reducido, minimización de los errores de ajuste
・ ajuste en 3 pasos
・ Con función de pantalla de corte de valores bajos (función de puesta a cero)
  Se muestra “0” dentro del rango efectivo.

ZSE10(F)/ISE10: Presostato digital, Para presión de vacío/combinada

pseries_zse10.jpg
・ Perfil bajo 9,8 mm
・ Espacio de montaje vertical reducido a aprox. 1/2
  (Comparado con la serie ZSE / ISE30A)
・ Es posible realizar copias simultáneas para un máximo de 10 unidades.
・ ajuste en 3 pasos

ISE7[]/7[]G: Presostato digital de alta precisión con display en 3 colores

pseries_ise7_7G.jpg
・ Es posible cambiar el ajuste mientras se verifica el valor medido.
・ IO-Link
・ Pantalla en ángulo
  Buena visibilidad desde varias posiciones de montaje
・ Pantalla giratoria
  La pantalla puede girar 336 grados después de la instalación
・ Fluido aplicable:
  Aire, gas no corrosivo, gas no inflamable (ISE70 / 71)
  Líquido o gas que no corroe los materiales de las piezas en contacto con el fluido (ISE7 □ G)

ISE79S: Presostato digital de gran precisión con display en 3 colores Nuevo!

pseries_ise79s.jpg
・Setting is possible while viewing measured values
・IO-Link
・Oblique display
 Visibility is ensured in various mounting positions
・Display rotation mechanism
 Display can be rotated 336° after installation
・Applicable fluids:
 Liquids or gases that will not corrode materials in contact with the fluid

PS1000/1100/1200: Presostato electrónico

pseries_ps.jpg
・ Puerto de conexión para conexiones instantáneas.
・ Con LED.

ISA3: Display de 3 colores, Sistema de control de presencia y posición para detección de pieza

pseries_isa3.jpg
・ Compruebe de un vistazo si la pieza de trabajo está colocada o no
・ La distancia libre entre la superficie de detección y la pieza de trabajo se puede encontrar de forma intuitiva.
・ Ajuste simple: el ajuste es posible mientras se verifica el valor mostrado
・ Ahorro de energía: reducción del 60% del consumo de aire
・ Resistencia a las impurezas mejorada: 10 veces o más
<IO-Link>
・Monitoring the placement condition of the workpiece Indicates failure/abnormality
・Double sensor providing improved preventive and predictive maintenance (IoT) based on IO-Link
 Process data provides Displayed value, Outlet pressure, and Supply pressure value.
・NPN/PNP switch function
・3-screen display (Setting)
・Window comparator type
・Zero cut-off range can be changed.

ISE35: Presostato digital, Transductor integrado

pseries_ise35.jpg
・ Montaje de tipo modular
・ Serie ARM10 / 11 montable
・ Unidad de presión seleccionable
・ Con función anti-parpadeo
・ Modo de ahorro de energía

PSE53[]: Sensor de presión multicanal

pseries_pse53.jpg
・ Conector
・ Salida analógica (voltaje)

PSE54[]: Presostato neumático pequeño

pseries_pse54.jpg
・ Salida analógica (voltaje)

PSE550: Sensor de presión diferencial baja

pseries_pse55.jpg
・ Adecuado para aplicaciones como mantenimiento del volumen actual de aire, detección de bloqueo de filtros y detección de superficies líquidas
・ Salida analógica (voltaje / corriente)

PSE56[]: Presostato de caudal para todo uso

pseries_pse56.jpg
・ Partes húmedas: acero inoxidable 316L
・ IP65
・ Adecuado para una amplia variedad de fluidos
・ Salida analógica (voltaje / corriente)
・ Bajas fugas. Face seal, se pueden seleccionar accesorios de compresión.

PSE57[]: Presostato de caudal para todo uso

pseries_pse57.jpg
・ Tensión soportada: 500 VCA
・ Protección: IP65
・ Materiales de las piezas en contacto con el fluido
  Puerto de tubería: C3604 + niquelado
  Sensor de presión: Al2O3 (alúmina 96%)
  Junta tórica: FKM + Grasa (PSE570 / 573/574)
  Anillo cuadrado: FKM (PSE575 / 576/577)

PSE300 : Controlador de presostato

pseries_pse300.jpg
・ Sensores aplicables: PSE53 □, 54 □, 550, 56 □
・ Compatible con entrada de voltaje y entrada de corriente
・Delay time (Response time): 1 ms
・ Ahorro de espacio, posibilidad de montaje vertical y horizontal
・ Montaje en panel, montaje con soporte, montaje en carril DIN

PSE300AC: Monitor de sensor

pseries_pse300ac.jpg
・ Es posible cambiar la ajuste mientras se verifica el valor medido.
・ Visualización de ajustes
・ Función de interruptor NPN / PNP
・ Selección de rango de entrada (para presión / caudal)
・ Ajuste sencillo de 3 pasos

PSE200A: 3-screen multi-channel digital display setting unit Nuevo!

pseries_pse200a.jpg
・Up to 4 pressure sensors can be connected
 Centralized management reduces installation space
 One monitor can be used for different applications
・Setting is possible while viewing measured values
・IO-Link compatible

PSE300A: 3-screen digital display setting unit Nuevo!

pseries_pse300a.jpg
・Compatible with 5 types of pressure sensors
 Applicable sensors: PSE53□, PSE54□, PSE550, PSE57□, PSE56□
・Setting is possible while viewing measured values
・NPN/PNP switching function
・Range input function (for pressure/flow)
・Easy 3-step setting

Flujostatos/Sensores

PFM: Indicador de 2 colores, Flujostato digital

pfm.jpg
・ Aire seco, N2、Ar、CO2
・ Sin grasa
・ Válvula de ajuste de flujo integrada
・ Compacto, ligero, ahorra espacio

PFMB: Indicador de 2 colores, Flujostato digital

pfmb.jpg
・ Aire seco, N2
・ Sin grasa
・ Válvula de ajuste de flujo integrada
・ Compacto, ahorro de espacio

PFMC: Indicador de 3 colores, Flujostato digital

pfmc.jpg
・ Aire seco, N2
・ Visualización de 3 colores / 2 pantallas
・ Rango de caudal ampliado: amplio rango de medición de caudal con un solo producto
・ Compacto, ahorro de espacio

PF3A: Flujostato digital para gran caudal con display en 3 colores

pf3a.jpg
・ Fluido aplicable Aire, N2
・ Rango de caudal: Max. 12000 l / min
・ Relación de flujo 100: 1
  Amplia gama de medición de caudal con un solo producto
・ Mejor drenaje y resistencia a materias extrañas
・ Pérdida de presión: 75% de reducción (20 kPa / 5 kPa)
・ Construcción de agujero pasante

PFG300: Monitor digital de caudal con display de 3 pantallas

pfg.jpg
・ ¡Puede medir hasta 12000 L / min!
・ Es posible cambiar la ajuste mientras se verifica el valor medido.
・ Consumo de corriente 25 mA o menos
・ Función de interruptor NPN / PNP
・ Selección de rango de entrada (para presión / caudal)
・ Ajuste sencillo de 3 pasos

PFMV: Flujostato

pfmv.jpg
・ Confirmación de adsorción de piezas de trabajo diminutas
・ Repetibilidad: ± 2% fondo de escala o menos
・ Velocidad de respuesta: 5 ms o menos, presión de resistencia: 500 kPa
・ Sin grasa, compatible con RoHS
・ Cubre el rango total con un monitor de voltaje
・ Equipo relacionado: Filtro de succión serie ZFC050

PF2A: Flujostato digital para aire

pf2a.jpg
・ Están disponibles el tipo integrado y el tipo de monitor separado.
・ Salida conmutada, salida de pulsos acumulados, salida analógica
・ Capaz de alternar entre caudal acumulado e instantáneo
・ IP65
・ Monitor de caudal de 4 canales
  Se pueden monitorizar 4 rangos de caudal independientes mediante un solo controlador.

PF3W: Flujostato digital para agua, Indicador de 3 colores

pf3w.jpg
・ Visualización de 3 colores / 2 pantallas
・ Sensor de temperatura integrado
・ 40% más pequeño que el producto existente
・ Cumple con IP65, tipo sin grasa
・ Temperatura del fluido: 0 a 90 ℃
・ Tipo de tubería de PVC: aplicable a agua desionizada y fluidos químicos, etc.
・ Con IO-Link

PF3W-U: Flujostato digital para conexionado PVC, Indicador de 3 colores

pf3w_u.jpg
・ Fluido aplicable: agua desionizada y fluidos químicos, etc.
・ Visualización de 3 colores / 2 pantallas
・ Cumple con IP65, tipo sin grasa
・ Temperatura del fluido: 0 a 70 ℃
・ D.E. de tubería de PVC: 25A, 30A

LFE[]: Visualización en 3 colores, Flujostato digital de tipo electromagnético

lfe.jpg
・ Fluido aplicable: agua, refrigerantes solubles en agua
・ Compacto y ligero
  56mm×40mm×90mm(H×W×D)
  Peso: 340 g (en el caso de LFE1 □ 3)
・ Pérdida de presión: 0,02 MPa o menos
・ La ajuste de proximidad permite ahorrar espacio.
・ Se puede detectar el reflujo
・ Temperatura del fluido: 0 a 85 ℃
・ Consumo de corriente: 45 mA

PF2W: Flujostato digital para agua

pf2w.jpg
・ Están disponibles el tipo integrado y el tipo de monitor separado.
・ Salida conmutada, salida de pulsos acumulados, salida analógica
・ Capaz de alternar entre caudal acumulado e instantáneo
・ Compatible con altas temperaturas hasta 90 ° C
・ IP65
・ Monitor de caudal de 4 canales
  Se pueden monitorizar 4 rangos de caudal independientes mediante un solo controlador.

PF2D: Flujostato digital para agua pura y productos químicos

pf2d.jpg
・ Sensor corporal: Nuevo PFA, tubo: Super PFA
・ Baja generación de partículas, excelentes características de caudal continuo
・ Monitor de caudal de 4 canales
  Se pueden monitorizar 4 rangos de caudal independientes mediante un solo controlador.

PF2M7: Indicador de 2 colores, Flujostato digital Nuevo!

pf2m7.jpg
・Dry air, N2, Ar, CO2
・A wide range of flow measurement is possible with 1 product.
 Flow ratio: 100:1, Smallest settable increment: 0.01 L/min
・Improved resistance to moisture and foreign matter
・Compact, Lightweight
Weight: 27.3% lighter (55 g → 40 g)
・Low current consumption: 35 mA or less
・Grease-free
・IO-Link compatible

PF2MC7:3-Color Display Digital Flow Switch Nuevo!

pf2mc7.jpg
・Dry air, N2
・3-color/3-screen display
・A wide range of flow measurement is possible with 1 product.
・A wide range of flow measurement is possible with 1 product.
Flow ratio 100:1, Smallest settable increment: 1 L/min
・Grease-free
・IO-Link compatible

PF3WB:Integrated Type Digital Flow Switch Manifold for Water Basic Type Nuevo!

pf3wb.jpg
・Applicable fluid: Water, Ethylene glycol aqueous solution
・Space saving
 Footprint Max. 85% reduction
 Weight Max. 65% reduction
・Needs no piping: Work-hour for installation reduced by up to 45%
・IO-Link compatible
・3-color/2-screen display
・Fluid temperature: 0 to 90℃

PF3WC:Integrated Type Digital Flow Switch Manifold for Water Straight Type Nuevo!

pf3wc.jpg
・Applicable fluid: Water, Ethylene glycol aqueous solution
・Space saving
 Footprint Max. 85% reduction
 Weight Max. 65% reduction
・Needs no piping: Work-hour for installation reduced by up to 45%
・IO-Link compatible
・3-color/2-screen display
・Fluid temperature: 0 to 90℃

PF3WR:Remote Type Digital Flow Switch Manifold for Water Return Type Nuevo!

pf3wr.jpg
・Applicable fluid: Water, Ethylene glycol aqueous solution
・Space saving
 Footprint Max. 85% reduction
 Weight Max. 65% reduction
・Needs no piping: Work-hour for installation reduced by up to 45%
・IO-Link compatible
・3-color/2-screen display
・Fluid temperature: 0 to 90℃
※Use with PF3WS

PF3W-Z/L: Flujostato digital para agua, Indicador de 3 colores Nuevo!

pf3w_zl.jpg
・Applicable fluid: Water, Ethylene glycol aqueous solution
・Lightweight: Max. 53% reduction (40 L/min, With temperature sensor)
・IO-Link compatible
・3-color/2-screen display
・Compatible with the temperature sensor & flow adjustment valve
・Fluid temperature: 0 to 90℃

PFG200:3-Screen Display Multi-channel Digital Flow Monitor Nuevo!

pfg200.jpg
・Up to 4 flow sensors can be connected!
・Setting is possible while viewing the measured values.
・Centralized control reduces installation space
 Installation space reduced by 66% (when PFG20□/panel-mounted)
・Totalized flow measurement
 A single unit can manage the totalized flow of 4 lines.
・Management of different applications with a single monitor
 Simultaneous display of 3 channels (any channel can be set)

 

Nota: Se excluyen las especificaciones y productos especiales.

Nota: Producto conforme a RoHS.

Precauciones

1. Los resultados de cálculo y dimensionamiento obtenidos con este Software podrán diferir de los obtenidos utilizando el equipo real.

2. Cuando utilice cualquier equipo contenido en este Software, lea las "Instrucciones de seguridad", "Precauciones", "Precauciones específicas de producto" y "Características técnicas" descritas en el manual del equipo.

3. Este Software y el equipo en él contenido están sujetos a cambios sin previo aviso.

4. SMC no garantiza la calidad de este Software, incluyendo la precisión de los resultados de cálculo y dimensionamiento obtenidos con este Software.

5. SMC no se responsabiliza de ningún daño resultante del uso de este Software.

6. When the button displayed in this software is pressed, an explanation of the item for which the button is displayed will be shown. (This could include explanations of some contents that are not selectable.)In addition, the reference images shown are examples and may differ from the actual selection results.

7. In order to use this software comfortably, we recommend using the following browsers.
Google Chrome、Microsoft Edge、Safari、Mozilla Firefox

Version:2.2.01