Pressostati/Sensori
ZSE20[](F)/ISE20[]: Pressostato digitale di precisione, Display a 3 visualizzazioni, Per vuoto/pressione combinata
・Visualizzazione delle impostazioni
・Impostazione semplice in 3 fasi
・Facile commutazione del display
E' possibile modificare le impostazioni mentre si controlla il valore misurato
・Ritardo: 1.5ms max
・Assorbimento:25mA max
・IO-Link
ZSE30AF-X5[][]: Pressostato digitale ad alta precisione, Display a 2-colori (per basse pressioni)
・Rileva e visualizza pressioni fino a 10 kPa max
・Funzione copia per 10 unità max
Tempo di impostazione ridotto, Ridotto il rischio di errore
・Impostazione in 3 fasi
・Con funzione di azzeramento del display (funzione di azzeramento)
"0" viene visualizzato all'interno del campo effettivo
ZSE10(F)/ISE10: Pressostato digitale compatto
・Basso profilo 9.8mm
・Lo spazio per montaggio verticale ridotto di circa 1/2
Confrontato con la Serie ZSE/ISE30A)
・Funzione copia per 10 unità max
・Impostazione in 3 fasi
ISE7[]/7[]G: Pressostato digitale ad alta precisione, display a 3-colori
・E' possibile eseguire l'impostazione mentre si controlla il valore misurato
・IO-Link
・Display inclinato
Buona visibilità nelle varie posizioni di montaggio
・Display rotante
Il display può ruotare di 336° dopo l'installazione
・Fluido applicabile:
Aria, Gas non corrosivo, Gas non infiammabile (ISE70/71)
Liquido o gas che non corrode i materiali delle parti a contatto con il fluido (ISE7□G)
ISE79S: Pressostato digitale ad alta precisione con display tricolore
Novità!
・Setting is possible while viewing measured values
・IO-Link
・Oblique display
Visibility is ensured in various mounting positions
・Display rotation mechanism
Display can be rotated 336° after installation
・Applicable fluids:
Liquids or gases that will not corrode materials in contact with the fluid
PS1000/1100/1200: Pressostato elettronico
・Raccordi istantanei per connessione pneumatica
・Con luce a LED
ISA3: Display a 3 colori, Sensore digitale di posizionamento
・Conferma di aspirazione pezzo
・La distanza tra la superficie di rilevamento e il pezzo in lavorazione può essere rilevata in modo intuitivo
・Facile impostazione: E' possibile l'impostazione mentre si controlla il valore misurato
・Energy Saving: Riduzione del consumo d'aria del 60%
・Migliore resistenza al drenaggio: 10 volte o più
<IO-Link>
・Monitoring the placement condition of the workpiece Indicates failure/abnormality
・Double sensor providing improved preventive and predictive maintenance (IoT) based on IO-Link
Process data provides Displayed value, Outlet pressure, and Supply pressure value.
・NPN/PNP switch function
・3-screen display (Setting)
・Window comparator type
・Zero cut-off range can be changed.
ISE35: Pressostato digitale, (Tipo con regolatore integrato)
・Montaggio modulare
・Montabile la Serie ARM10/11
・Selezione dell'unità di pressione
・Funzione anti-sfarfallio
・Modalità power saving
PSE53[]: Sensore di pressione compatto
・Connettore
・Uscita analogica(tensione)
PSE54[]: Sensore di pressione compatto
・Uscita analogica(tensione)
PSE550: Sensore per bassa pressione differenziale
・Adatto per applicazioni come il mantenimento del volume d'aria, il blocco del filtro, rilevamento delle superfici liquide
・Uscita analogica(tensione/corrente)
PSE56[]: Sensore di pressione per fluidi generici
・Parti a contatto con i fluidi: Acciaio inox 316L
・IP65
・Adatto per fluidi generici
・Uscita analogica(tensione/corrente)
・Basso trafilamento.
E' possibile selezionare tra un raccordo a tenuta frontale e un raccordo a compressione
PSE57[]: Sensore di pressione per fluidi generici
・Tensione di isolamento: 500VAC
・Grado di protezione: IP65
・Materiali delle parti a contatto con il fluido
Attacco: C3604+ nichelatura
Sensore di pressione: Al2O3 (Alumina 96%)
O-ring: FKM + Lubrificante(PSE570/573/574)
Anello quadrato: FKM(PSE575/576/577)
PSE300 : Monitor digitale per sensore di pressione con display bicolore
・Sensori applicabili: PSE53□, 54□, 56□
・Compatibile con ingressi in tensione e corrente
・Tempo di risposta: 1ms
・Ingombro ridotto, possibile montaggio verticale ed orizzontale
・Montaggio a pannello, Montaggio con squadretta, Montaggio con Guida DIN
PSE300AC: Monitor digitale per sensore con display a 3-visualizzazioni
・E' possibile cambiare le impostazioni mentre si controlla il valore misurato
・Visualizzazione delle impostazioni
・Funzione di commutazione NPN/PNP
・Selezione dell'intervallo di ingresso (per pressione/portata)
・Impostazione semplice in 3 fasi
PSE200A: 3-screen multi-channel digital display setting unit
Novità!
・Up to 4 pressure sensors can be connected
Centralized management reduces installation space
One monitor can be used for different applications
・Setting is possible while viewing measured values
・IO-Link compatible
PSE300A: 3-screen digital display setting unit
Novità!
・Compatible with 5 types of pressure sensors
Applicable sensors: PSE53□, PSE54□, PSE550, PSE57□, PSE56□
・Setting is possible while viewing measured values
・NPN/PNP switching function
・Range input function (for pressure/flow)
・Easy 3-step setting
Flussostati/Sensori
PFM: Flussostato digitale con display bicolore
・Aria essiccata, N2、Ar、CO2
・Oil Free
・Valvola di regolazione flusso integrata
・Compatto, leggero, ingombro ridotto
PFMB: Flussostato digitale con display bicolore
・Aria essiccata, N2
・Oil Free
・Valvola di regolazione flusso integrata
・Compatto, Ingombro ridotto
PFMC: Flussostato digitale con display tricolore
・Aria essiccata, N2
・Display a 3-colori/2-visualizzazioni
・Campo di portata ampliato: ampio campo di misurazione della portata con un prodotto
・Compatto, Ingombro ridotto
PF3A: Flussostato digitale ad alta portata, Display a 3 colori
・Fluido applicabile Aria, N2
・Campo della portata: Max 12000L/min
・Rapporto di portata: 100:1
Vasta gamma di misurazioni della portata con un solo prodotto
・Migliore drenaggio e resistenza al materiale estraneo
・Caduta di pressione: Riduzione del 75% (20 kPa/5 kPa)
・Costruzione a foro passante
PFG300: Monitor digitale per flusso, Display a 3-visualizzazioni
・Può misurare fino a 12000 L/min
・E' possibile cambiare le impostazioni mentre si controlla il valore misurato
・Assorbimento 25mA max
・Funzione di commutazione NPN/PNP
・Selezione dell'intervallo di ingresso (per pressione/portata)
・Impostazione semplice in 3 fasi
PFMV: Flussostato
・Controllo dell'aspirazione di piccoli pezzi
・Ripetibilità: ± 2% F.S max
・Tempo di risposta: 5 ms max, pressione di prova 500 kPa
Sgrassato, RoHS
・Ricopre l'intera gamma con un monitor in tensione
・Prodotti correlati: Filtri di aspirazione Serie ZFC050
PF2A: Flussostato digitale per aria
・Disponibile un modello con display integrato e separato
・Uscita di commutazione, uscita di impulso accumulato, uscita analogica
・In grado di commutare tra flusso accumulato e istantaneo
・IP65
・Monitor di flusso a 4 canali
4 indipendenti intervalli di portata possono essere monitorati da un singolo controllore
PF3W: Flussostato digitale per acqua, Display a 3 colori
・Display a 3-colori/ 2-visualizzazioni
・Sensore di temperatura integrato
・40% più piccolo del prodotto esistente
・Conforme a IP65, tipo sgrassato
・Temperatura del fluido: 0 to 90℃
・Modello con tubi in PVC: Per acqua deionizzata e liquidi chimici, ect
・IO-Link
PF3W-U: Flussostato digitale con tubi in PVC integrati, Display a 3 colori
・Fluido applicabile: Acqua deionizzata e liquidi chimici
・Display a 3-colori/ 2-visualizzazioni
・Conforme a IP65, tipo sgrassato
・Temperatura fluido: 0 to 70℃
・Diam.est tubo in PVC:25A, 30A
LFE[]: Display a 3 colori, Flussimetro digitale a induzione elettromagnetica
・Fluido applicabile: Acqua, refrigeranti idrosolubili
・Compatto e leggero
56mm×40mm×90mm(H×W×D)
・Peso:340 g(LFE1□3)
・Caduta di pressione: 0.02 MPa max
・L’impostazione della distanza ravvicinata consente di risparmiare spazio
・Rilevazione del flusso inverso
・Temperatura fluido: da 0 a 85℃
・Assorbimento:45 mA
PF2W: Flussostato digitale per acqua
・Disponibile un modello con display integrato e separato
・Uscita di commutazione, uscita di impulso accumulato, uscita analogica
・In grado di commutare tra flusso accumulato e istantaneo
・Compatibile con alte temperature fino a 90°C
・IP65
・Monitor di flusso a 4 canali
4 indipendenti intervalli di portata possono essere monitorati da un singolo controllore
PF2D: Flussostato digitale per acqua deionizzata e agenti chimici
・Corpo sensore: Nuovo PFA, tubo: Super PFA
・Bassa generazione di particelle, eccellenti caratteristiche di scorrimento
・Monitor di flusso a 4 canali
4 indipendenti intervalli di portata possono essere monitorati da un singolo controllore
PF2M7: Flussostato digitale con display bicolore
Novità!
・Dry air, N2, Ar, CO2
・A wide range of flow measurement is possible with 1 product.
Flow ratio: 100:1, Smallest settable increment: 0.01 L/min
・Improved resistance to moisture and foreign matter
・Compact, Lightweight
Weight: 27.3% lighter (55 g → 40 g)
・Low current consumption: 35 mA or less
・Grease-free
・IO-Link compatible
PF2MC7:3-Color Display Digital Flow Switch
Novità!
・Dry air, N2
・3-color/3-screen display
・A wide range of flow measurement is possible with 1 product.
・A wide range of flow measurement is possible with 1 product.
Flow ratio 100:1, Smallest settable increment: 1 L/min
・Grease-free
・IO-Link compatible
PF3WB:Integrated Type Digital Flow Switch Manifold for Water Basic Type
Novità!
・Applicable fluid: Water, Ethylene glycol aqueous solution
・Space saving
Footprint Max. 85% reduction
Weight Max. 65% reduction
・Needs no piping: Work-hour for installation reduced by up to 45%
・IO-Link compatible
・3-color/2-screen display
・Fluid temperature: 0 to 90℃
PF3WC:Integrated Type Digital Flow Switch Manifold for Water Straight Type
Novità!
・Applicable fluid: Water, Ethylene glycol aqueous solution
・Space saving
Footprint Max. 85% reduction
Weight Max. 65% reduction
・Needs no piping: Work-hour for installation reduced by up to 45%
・IO-Link compatible
・3-color/2-screen display
・Fluid temperature: 0 to 90℃
PF3WR:Remote Type Digital Flow Switch Manifold for Water Return Type
Novità!
・Applicable fluid: Water, Ethylene glycol aqueous solution
・Space saving
Footprint Max. 85% reduction
Weight Max. 65% reduction
・Needs no piping: Work-hour for installation reduced by up to 45%
・IO-Link compatible
・3-color/2-screen display
・Fluid temperature: 0 to 90℃
※Use with PF3WS
PF3W-Z/L: Flussostato digitale per acqua, Display a 3 colori
Novità!
・Applicable fluid: Water, Ethylene glycol aqueous solution
・Lightweight: Max. 53% reduction (40 L/min, With temperature sensor)
・IO-Link compatible
・3-color/2-screen display
・Compatible with the temperature sensor & flow adjustment valve
・Fluid temperature: 0 to 90℃
PFG200:3-Screen Display Multi-channel Digital Flow Monitor
Novità!
・Up to 4 flow sensors can be connected!
・Setting is possible while viewing the measured values.
・Centralized control reduces installation space
Installation space reduced by 66% (when PFG20□/panel-mounted)
・Totalized flow measurement
A single unit can manage the totalized flow of 4 lines.
・Management of different applications with a single monitor
Simultaneous display of 3 channels (any channel can be set)