압력 스위치/센서
ZSE20AF-X5[][] : 3-Screen Display High-Precision Digital Pressure Switch (Low differential pressure)
NEW!
・A low differential pressure range type has been added to the 20A series.
・ Visualization of settings
・ Simple 3-step setting
・ Easy screen switching
It is possible to change the settings while checking the measured value.
・ Delay time:1.5 ms or less
ZSE20[](F)/ISE20[] : 3화면 고정도 디지털 압력 스위치
・설정 항목의 가시화
・간단 3스텝 설정
・간단 화면 전환
・측정값을 보면서 설정 가능
・Delay time (Response time) :1.5 ms or less
・소비전류 : 25mA 이하
・IO-Link 대응
ZSE30AF-X5[][] : 2색 표시식 고정도 디지털 미압스위치
・10kPa 이하의 압력 검출·표시가 가능
・최대 10대까지 동시 복사 가능
설정 공수 절감, 설정값 입력 실수 저감
・3스텝 설정
・표시 로우 커트 기능(제로 컷 기능) 채용
유효 범위 내에서 표시를 0으로 합니다
ZSE10(F)/ISE10 : 박형 디지털 압력 스위치
・박형 9.8mm
・종방향 설치 공간 약 1/2
(ZSE/ISE30A 비교)
・최대 10대까지 동시 복사 가능
・3스텝 설정
ISE7[]/7[]G : 3화면 고정도 디지털 압력스위치
・측정값을 보면서 설정 가능
・IO-Link
・사방에서 알아보기 쉬운 표시부 채용
다양한 설치 위치에서의 시인성 확보
・표시부 회전기구 채용
설치 후 표시부를 336° 회전이 가능
・적용유체 :
공기·비부식성 가스·불연성 가스(ISE70/71)
유체 접촉부 재질을 부식시키지 않는 액체 또는 기체(ISE7□G)
ISE79S: 3화면 고정도 디지털 압력스위치
NEW!
・Setting is possible while viewing measured values
・IO-Link
・Oblique display
Visibility is ensured in various mounting positions
・Display rotation mechanism
Display can be rotated 336° after installation
・Applicable fluids:
Liquids or gases that will not corrode materials in contact with the fluid
PS1000/1100/1200 : 에어 체커 전자식 압력 확인 스위치
・레듀서 타입의 원터치 배관
・LED 램프 부착
ISA3 : 3색 표시 디지털 착좌 스위치
・착좌상태를 한 눈에 확인
・검출면과 워크의 틈새량을 직감적으로 알 수 있다.
・간단 설정 : 표시값을 보면서 설정 가능
・에너지 절약 : 공기 소비량 60% 삭감
・내드레인성 향상 : 10배 이상
<IO-Link>
・Monitoring the placement condition of the workpiece Indicates failure/abnormality
・Double sensor providing improved preventive and predictive maintenance (IoT) based on IO-Link
Process data provides Displayed value, Outlet pressure, and Supply pressure value.
・NPN/PNP switch function
・3-screen display (Setting)
・Window comparator type
・Zero cut-off range can be changed.
ISE35 : 디지털 압력 스위치(레귤레이터 내장 타입)
・모듈러 타입 설치 가능
・ARM10/11 시리즈 설치 가능
・압력표시단위 전환 가능
・채터링 방지 기능 부착
・저전력 모드
PSE53[] : 소형 공기압용 압력 센서
PSE54[] : 소형 공기압용 압력 센서
PSE550 : 미세 차압 센서
・풍량 관리, 필터 눈막힘, 액면 검출 등의 용도에 적용
・아날로그 출력(전압/전류)
PSE56[] : 범용 유체용 압력 센서
・액 접촉부 SUS316L
・IP65
・폭 넓은 유체에 적용
・아날로그 출력(전압/전류)
・저누설 Face Seal, 컴프레션 피팅 선택 가능(너트의 체결상태에 의해 SEAL성이 향상)
PSE57[] : 범용 유체용 압력 센서
・내전압 : AC500V
・보호구조 : IP65
・유체접촉부 재질
배관 포트부 : C3604+니켈 도금
압력 센서 수압부 : Al2O3(알루미나 96%)
O-ring : FKM+그리스(PSE570/573/574)
사각링 : FKM(PSE575/576/577)
PSE300 : 2색 표시식 디지털 압력 센서 컨트롤러
・적용 센서 : PSE53□, 54□, 550, 56□, 570, 573, 574
・전압 입력, 전류 입력에 대응
・Delay time (Response time): 1 ms
・공간절약, 가로세로 밀착 설치 가능
・패널 장착, 브라켓, DIN 레일 장착
PSE300AC : 3화면 디지털 표시 설정기
・측정값을 보면서 설정 가능
・설정 항목의 가시화
・NPN/PNP 전환 기능
・레인지 입력 기능(압력/유량에 대응)
・간단 3스텝 설정
PSE200A: 3-screen multi-channel digital display setting unit
NEW!
・Up to 4 pressure sensors can be connected
Centralized management reduces installation space
One monitor can be used for different applications
・Setting is possible while viewing measured values
・IO-Link compatible
PSE300A: 3-screen digital display setting unit
NEW!
・Compatible with 5 types of pressure sensors
Applicable sensors: PSE53□, PSE54□, PSE550, PSE57□, PSE56□
・Setting is possible while viewing measured values
・NPN/PNP switching function
・Range input function (for pressure/flow)
・Easy 3-step setting
플로 스위치/센서
PFM : 2색 표시식 디지털 플로 스위치
・건조 공기, N2, Ar, CO2
・그리스 무도포 사양
・유량 조정 밸브 일체화
・소형, 경량, 공간 절약
PFMB : 2색 표시식 디지털 플로 스위치
・건조 공기, N2
・그리스 무도포 사양
・유량 조정 밸브 일체화
・소형, 공간 절약
PFMC : 3색 표시식 디지털 플로 스위치
・건조 공기, N2
・3색 표시 2화면 대응
・유량범위 확대 : 1대로 폭 넓은 유량 범위의 계측이 가능
・소형 & 공간 절약
PF3A : 3색 표시식 디지털 플로스위치(대유량 타입)
・적용 유체 : 공기, N2
・유량범위 : 최대 12000L/min
・레인지 어빌리티 100:1
1대로 폭 넓은 유량의 계측이 가능
・내드레인, 이물 성능 향상
・압력 손실 75% 저감(20kPa→ 5kPa)
・관통홀 구조
PFG300 : 3화면 디지털 플로모니터
・최대 12000L/min까지 측정이 가능
・측정값을 보면서 설정 가능
・소비전류 25mA 이하
・NPN/PNP 전환 기능
・레인지 입력 기능(압력/유량에 대응)
・간단 3스텝 설정
PFMV : 플로 센서
・매우 작은 워크의 흡착 확인
・반복정도±2%F.S.
・응답속도 5ms 이하, 내압 500kPa
・그리스 무도포, RoHS 대응
・전압 모니터 하나로 모든 레인지 대응
・관련 기기 : 흡입 필터 ZFC050 시리즈
PF2A : 공기용 디지털 플로 스위치
・일체형, 모니터 분리형을 구비
・스위치 출력, 적산 펄스 출력, 아날로그 출력
・적산 유량, 순간 유량 전환 가능
・IP65
・4채널 플로 모니터
다른 4가지의 유량 범위를 1개의 컨트롤러에 접속 가능
PF3W : 3색 표시 물용 디지털 플로 스위치
・3색 표시·2화면 표시의 유량 센서
・온도 센서 일체화
・40% 소형화(당사 PF2W 비교)
・IP65 대응, 그리스 무도포 사양
・사용유체온도 0~90℃
・염화 비닐제 배관 대응 타입 : 탈이온수(순수), 약액에 대응
・IO-Link 대응
PF3W-U : 3색 표시 염화비닐제 배관 대응 디지털 플로 스위치
・적용유체 : 탈이온수(순수), 약액 등
・3색 표시·2화면 표시의 유량 센서
・IP65 대응, 그리스 무도포 사양
・사용유체온도 0~70℃
・PVC 튜브외경 : 25A, 30A
LFE[] : 3색 표시 전자식 디지털 플로 스위치
・적용유체 : 물, 수용성 쿨런트
・콤팩트·경량
56 mm x 40 mm x 90 mm (H x W x D)
질량 : 340g(LFE1□3의 경우)
・압력 손실 : 0.02MPa 이하
・밀접하게 설치하여 공간 절약 가능
・역류 검지 가능
・사용유체온도 : 0~85℃
・소비전류 : 45mA
PF2W : 물용 디지털 플로 스위치
・일체형, 모니터 분리형을 구비
・스위치 출력, 적산 펄스 출력, 아날로그 출력
・적산 유량, 순간 유량 전환 가능
・고온 90℃도 대응 가능
・IP65
・4채널 플로 모니터
다른 4가지의 유량 범위를 1개의 컨트롤러에 접속 가능
PF2D : 순수·약액용 디지털 플로 스위치
・몸체 센서 : New PFA, 튜브 : Super PFA
・저발진, 뛰어난 치환 특성
・4채널 플로 모니터
다른 4가지의 유량 범위를 1개의 컨트롤러에 접속 가능
PF2M7 : 2색 표시식 디지털 플로 스위치
NEW!
・Dry air, N2, Ar, CO2
・A wide range of flow measurement is possible with 1 product.
Flow ratio: 100:1, Smallest settable increment: 0.01 L/min
・Improved resistance to moisture and foreign matter
・Compact, Lightweight
Weight: 27.3% lighter (55 g → 40 g)
・Low current consumption: 35 mA or less
・Grease-free
・IO-Link compatible
PF2MC7:3-Color Display Digital Flow Switch
NEW!
・Dry air, N2
・3-color/3-screen display
・A wide range of flow measurement is possible with 1 product.
・A wide range of flow measurement is possible with 1 product.
Flow ratio 100:1, Smallest settable increment: 1 L/min
・Grease-free
・IO-Link compatible
PF3WB:Integrated Type Digital Flow Switch Manifold for Water Basic Type
NEW!
・Applicable fluid: Water, Ethylene glycol aqueous solution
・Space saving
Footprint Max. 85% reduction
Weight Max. 65% reduction
・Needs no piping: Work-hour for installation reduced by up to 45%
・IO-Link compatible
・3-color/2-screen display
・Fluid temperature: 0 to 90℃
PF3WC:Integrated Type Digital Flow Switch Manifold for Water Straight Type
NEW!
・Applicable fluid: Water, Ethylene glycol aqueous solution
・Space saving
Footprint Max. 85% reduction
Weight Max. 65% reduction
・Needs no piping: Work-hour for installation reduced by up to 45%
・IO-Link compatible
・3-color/2-screen display
・Fluid temperature: 0 to 90℃
PF3WR:Remote Type Digital Flow Switch Manifold for Water Return Type
NEW!
・Applicable fluid: Water, Ethylene glycol aqueous solution
・Space saving
Footprint Max. 85% reduction
Weight Max. 65% reduction
・Needs no piping: Work-hour for installation reduced by up to 45%
・IO-Link compatible
・3-color/2-screen display
・Fluid temperature: 0 to 90℃
※Use with PF3WS
PF3W-Z/L : 3색 표시 물용 디지털 플로 스위치
NEW!
・Applicable fluid: Water, Ethylene glycol aqueous solution
・Lightweight: Max. 53% reduction (40 L/min, With temperature sensor)
・IO-Link compatible
・3-color/2-screen display
・Compatible with the temperature sensor & flow adjustment valve
・Fluid temperature: 0 to 90℃
PFG200:3-Screen Display Multi-channel Digital Flow Monitor
NEW!
・Up to 4 flow sensors can be connected!
・Setting is possible while viewing the measured values.
・Centralized control reduces installation space
Installation space reduced by 66% (when PFG20□/panel-mounted)
・Totalized flow measurement
A single unit can manage the totalized flow of 4 lines.
・Management of different applications with a single monitor
Simultaneous display of 3 channels (any channel can be set)