Standard: Language:
Regione :
Software di Selezione/Impostazione di Sensori Digitali
Serie incluse

Pressostati/Sensori

ZSE20[](F)/ISE20[]: Pressostato digitale di precisione, Display a 3 visualizzazioni, Per vuoto/pressione combinata

pseries_zse20.jpg
・Visualizzazione delle impostazioni
・Impostazione semplice in 3 fasi
・Facile commutazione del display
 E' possibile modificare le impostazioni mentre si controlla il valore misurato
・Ritardo: 1.5ms max
・Assorbimento:25mA max
・IO-Link

ZSE30AF-X5[][]: Pressostato digitale ad alta precisione, Display a 2-colori (per basse pressioni)

pseries_zse30_X5.jpg
・Rileva e visualizza pressioni fino a 10 kPa max
・Funzione copia per 10 unità max
 Tempo di impostazione ridotto, Ridotto il rischio di errore
・Impostazione in 3 fasi
・Con funzione di azzeramento del display (funzione di azzeramento)
 "0" viene visualizzato all'interno del campo effettivo

ZSE10(F)/ISE10: Pressostato digitale compatto

pseries_zse10.jpg
・Basso profilo 9.8mm
・Lo spazio per montaggio verticale ridotto di circa 1/2
 Confrontato con la Serie ZSE/ISE30A)
・Funzione copia per 10 unità max
・Impostazione in 3 fasi

ISE7[]/7[]G: Pressostato digitale ad alta precisione, display a 3-colori

pseries_ise7_7G.jpg
・E' possibile eseguire l'impostazione mentre si controlla il valore misurato
・IO-Link
・Display inclinato
 Buona visibilità nelle varie posizioni di montaggio
・Display rotante
 Il display può ruotare di 336° dopo l'installazione
・Fluido applicabile:
 Aria, Gas non corrosivo, Gas non infiammabile (ISE70/71)
 Liquido o gas che non corrode i materiali delle parti a contatto con il fluido (ISE7□G)

ISE79S: Pressostato digitale ad alta precisione con display tricolore Novità!

pseries_ise79s.jpg
・Setting is possible while viewing measured values
・IO-Link
・Oblique display
 Visibility is ensured in various mounting positions
・Display rotation mechanism
 Display can be rotated 336° after installation
・Applicable fluids:
 Liquids or gases that will not corrode materials in contact with the fluid

PS1000/1100/1200: Pressostato elettronico

pseries_ps.jpg
・Raccordi istantanei per connessione pneumatica
・Con luce a LED

ISA3: Display a 3 colori, Sensore digitale di posizionamento

pseries_isa3.jpg
・Conferma di aspirazione pezzo
・La distanza tra la superficie di rilevamento e il pezzo in lavorazione può essere rilevata in modo intuitivo
・Facile impostazione: E' possibile l'impostazione mentre si controlla il valore misurato
・Energy Saving: Riduzione del consumo d'aria del 60%
・Migliore resistenza al drenaggio: 10 volte o più
<IO-Link>
・Monitoring the placement condition of the workpiece Indicates failure/abnormality
・Double sensor providing improved preventive and predictive maintenance (IoT) based on IO-Link
 Process data provides Displayed value, Outlet pressure, and Supply pressure value.
・NPN/PNP switch function
・3-screen display (Setting)
・Window comparator type
・Zero cut-off range can be changed.

ISE35: Pressostato digitale, (Tipo con regolatore integrato)

pseries_ise35.jpg
・Montaggio modulare
・Montabile la Serie ARM10/11
・Selezione dell'unità di pressione
・Funzione anti-sfarfallio
・Modalità power saving

PSE53[]: Sensore di pressione compatto

pseries_pse53.jpg
・Connettore
・Uscita analogica(tensione)

PSE54[]: Sensore di pressione compatto

pseries_pse54.jpg
・Uscita analogica(tensione)

PSE550: Sensore per bassa pressione differenziale

pseries_pse55.jpg
・Adatto per applicazioni come il mantenimento del volume d'aria, il blocco del filtro, rilevamento delle superfici liquide
・Uscita analogica(tensione/corrente)

PSE56[]: Sensore di pressione per fluidi generici

pseries_pse56.jpg
・Parti a contatto con i fluidi: Acciaio inox 316L
・IP65
・Adatto per fluidi generici
・Uscita analogica(tensione/corrente)
・Basso trafilamento.
 E' possibile selezionare tra un raccordo a tenuta frontale e un raccordo a compressione

PSE57[]: Sensore di pressione per fluidi generici

pseries_pse57.jpg
・Tensione di isolamento: 500VAC
・Grado di protezione: IP65
・Materiali delle parti a contatto con il fluido
 Attacco: C3604+ nichelatura
 Sensore di pressione: Al2O3 (Alumina 96%)
 O-ring: FKM + Lubrificante(PSE570/573/574)
 Anello quadrato: FKM(PSE575/576/577)

PSE300 : Monitor digitale per sensore di pressione con display bicolore

pseries_pse300.jpg
・Sensori applicabili: PSE53□, 54□, 56□
・Compatibile con ingressi in tensione e corrente
・Tempo di risposta: 1ms
・Ingombro ridotto, possibile montaggio verticale ed orizzontale
・Montaggio a pannello, Montaggio con squadretta, Montaggio con Guida DIN

PSE300AC: Monitor digitale per sensore con display a 3-visualizzazioni

pseries_pse300ac.jpg
・E' possibile cambiare le impostazioni mentre si controlla il valore misurato
・Visualizzazione delle impostazioni
・Funzione di commutazione NPN/PNP
・Selezione dell'intervallo di ingresso (per pressione/portata)
・Impostazione semplice in 3 fasi

PSE200A: 3-screen multi-channel digital display setting unit Novità!

pseries_pse200a.jpg
・Up to 4 pressure sensors can be connected
 Centralized management reduces installation space
 One monitor can be used for different applications
・Setting is possible while viewing measured values
・IO-Link compatible

PSE300A: 3-screen digital display setting unit Novità!

pseries_pse300a.jpg
・Compatible with 5 types of pressure sensors
 Applicable sensors: PSE53□, PSE54□, PSE550, PSE57□, PSE56□
・Setting is possible while viewing measured values
・NPN/PNP switching function
・Range input function (for pressure/flow)
・Easy 3-step setting

Flussostati/Sensori

PFM: Flussostato digitale con display bicolore

pfm.jpg
・Aria essiccata, N2、Ar、CO2
・Oil Free
・Valvola di regolazione flusso integrata
・Compatto, leggero, ingombro ridotto

PFMB: Flussostato digitale con display bicolore

pfmb.jpg
・Aria essiccata, N2
・Oil Free
・Valvola di regolazione flusso integrata
・Compatto, Ingombro ridotto

PFMC: Flussostato digitale con display tricolore

pfmc.jpg
・Aria essiccata, N2
・Display a 3-colori/2-visualizzazioni
・Campo di portata ampliato: ampio campo di misurazione della portata con un prodotto
・Compatto, Ingombro ridotto

PF3A: Flussostato digitale ad alta portata, Display a 3 colori

pf3a.jpg
・Fluido applicabile Aria, N2
・Campo della portata: Max 12000L/min
・Rapporto di portata: 100:1
 Vasta gamma di misurazioni della portata con un solo prodotto
・Migliore drenaggio e resistenza al materiale estraneo
・Caduta di pressione: Riduzione del 75% (20 kPa/5 kPa)
・Costruzione a foro passante

PFG300: Monitor digitale per flusso, Display a 3-visualizzazioni

pfg.jpg
・Può misurare fino a 12000 L/min
・E' possibile cambiare le impostazioni mentre si controlla il valore misurato
・Assorbimento 25mA max
・Funzione di commutazione NPN/PNP
・Selezione dell'intervallo di ingresso (per pressione/portata)
・Impostazione semplice in 3 fasi

PFMV: Flussostato

pfmv.jpg
・Controllo dell'aspirazione di piccoli pezzi
・Ripetibilità: ± 2% F.S max
・Tempo di risposta: 5 ms max, pressione di prova 500 kPa
 Sgrassato, RoHS
・Ricopre l'intera gamma con un monitor in tensione
・Prodotti correlati: Filtri di aspirazione Serie ZFC050

PF2A: Flussostato digitale per aria

pf2a.jpg
・Disponibile un modello con display integrato e separato
・Uscita di commutazione, uscita di impulso accumulato, uscita analogica
・In grado di commutare tra flusso accumulato e istantaneo
・IP65
・Monitor di flusso a 4 canali
 4 indipendenti intervalli di portata possono essere monitorati da un singolo controllore

PF3W: Flussostato digitale per acqua, Display a 3 colori

pf3w.jpg
・Display a 3-colori/ 2-visualizzazioni
・Sensore di temperatura integrato
・40% più piccolo del prodotto esistente
・Conforme a IP65, tipo sgrassato
・Temperatura del fluido: 0 to 90℃
・Modello con tubi in PVC: Per acqua deionizzata e liquidi chimici, ect
・IO-Link

PF3W-U: Flussostato digitale con tubi in PVC integrati, Display a 3 colori

pf3w_u.jpg
・Fluido applicabile: Acqua deionizzata e liquidi chimici
・Display a 3-colori/ 2-visualizzazioni
・Conforme a IP65, tipo sgrassato
・Temperatura fluido: 0 to 70℃
・Diam.est tubo in PVC:25A, 30A

LFE[]: Display a 3 colori, Flussimetro digitale a induzione elettromagnetica

lfe.jpg
・Fluido applicabile: Acqua, refrigeranti idrosolubili
・Compatto e leggero
 56mm×40mm×90mm(H×W×D)
・Peso:340 g(LFE1□3)
・Caduta di pressione: 0.02 MPa max
・L’impostazione della distanza ravvicinata consente di risparmiare spazio
・Rilevazione del flusso inverso
・Temperatura fluido: da 0 a 85℃
・Assorbimento:45 mA

PF2W: Flussostato digitale per acqua

pf2w.jpg
・Disponibile un modello con display integrato e separato
・Uscita di commutazione, uscita di impulso accumulato, uscita analogica
・In grado di commutare tra flusso accumulato e istantaneo
・Compatibile con alte temperature fino a 90°C
・IP65
・Monitor di flusso a 4 canali
 4 indipendenti intervalli di portata possono essere monitorati da un singolo controllore

PF2D: Flussostato digitale per acqua deionizzata e agenti chimici

pf2d.jpg
・Corpo sensore: Nuovo PFA, tubo: Super PFA
・Bassa generazione di particelle, eccellenti caratteristiche di scorrimento
・Monitor di flusso a 4 canali
 4 indipendenti intervalli di portata possono essere monitorati da un singolo controllore

PF2M7: Flussostato digitale con display bicolore Novità!

pf2m7.jpg
・Dry air, N2, Ar, CO2
・A wide range of flow measurement is possible with 1 product.
 Flow ratio: 100:1, Smallest settable increment: 0.01 L/min
・Improved resistance to moisture and foreign matter
・Compact, Lightweight
Weight: 27.3% lighter (55 g → 40 g)
・Low current consumption: 35 mA or less
・Grease-free
・IO-Link compatible

PF2MC7:3-Color Display Digital Flow Switch Novità!

pf2mc7.jpg
・Dry air, N2
・3-color/3-screen display
・A wide range of flow measurement is possible with 1 product.
・A wide range of flow measurement is possible with 1 product.
Flow ratio 100:1, Smallest settable increment: 1 L/min
・Grease-free
・IO-Link compatible

PF3WB:Integrated Type Digital Flow Switch Manifold for Water Basic Type Novità!

pf3wb.jpg
・Applicable fluid: Water, Ethylene glycol aqueous solution
・Space saving
 Footprint Max. 85% reduction
 Weight Max. 65% reduction
・Needs no piping: Work-hour for installation reduced by up to 45%
・IO-Link compatible
・3-color/2-screen display
・Fluid temperature: 0 to 90℃

PF3WC:Integrated Type Digital Flow Switch Manifold for Water Straight Type Novità!

pf3wc.jpg
・Applicable fluid: Water, Ethylene glycol aqueous solution
・Space saving
 Footprint Max. 85% reduction
 Weight Max. 65% reduction
・Needs no piping: Work-hour for installation reduced by up to 45%
・IO-Link compatible
・3-color/2-screen display
・Fluid temperature: 0 to 90℃

PF3WR:Remote Type Digital Flow Switch Manifold for Water Return Type Novità!

pf3wr.jpg
・Applicable fluid: Water, Ethylene glycol aqueous solution
・Space saving
 Footprint Max. 85% reduction
 Weight Max. 65% reduction
・Needs no piping: Work-hour for installation reduced by up to 45%
・IO-Link compatible
・3-color/2-screen display
・Fluid temperature: 0 to 90℃
※Use with PF3WS

PF3W-Z/L: Flussostato digitale per acqua, Display a 3 colori Novità!

pf3w_zl.jpg
・Applicable fluid: Water, Ethylene glycol aqueous solution
・Lightweight: Max. 53% reduction (40 L/min, With temperature sensor)
・IO-Link compatible
・3-color/2-screen display
・Compatible with the temperature sensor & flow adjustment valve
・Fluid temperature: 0 to 90℃

PFG200:3-Screen Display Multi-channel Digital Flow Monitor Novità!

pfg200.jpg
・Up to 4 flow sensors can be connected!
・Setting is possible while viewing the measured values.
・Centralized control reduces installation space
 Installation space reduced by 66% (when PFG20□/panel-mounted)
・Totalized flow measurement
 A single unit can manage the totalized flow of 4 lines.
・Management of different applications with a single monitor
 Simultaneous display of 3 channels (any channel can be set)

 

Nota : Sono escluse le specifiche speciali ed i prodotti speciali.

Nota : Nonostante le serie abbiano completato il processo di aggiornamento secondo la normativa RoHS (sulla base della spedizione dalla fabbrica) e sui cataloghi sia presente il marchio RoHS, si prega di richiedere prodotti conformi RoHS al venditore al momento dell'ordine.

Precauzioni

1. Il dimensionamento e i risultati di calcolo ottenuti con il Software possono differire da quelli ottenuti mediante apparecchiatura reale.

2. Per usare un apparecchio contenuto in questo software, leggere le “Istruzioni di sicurezza”, “Precauzioni”, “Precauzioni specifiche del prodotto” e “Specifiche” descritte nel manuale dell’apparecchio corrispondente.

3. Il Software ed i prodotti in esso contenuti sono soggetti a modifiche senza preavviso.

4. SMC non garantisce la qualità di questo Software né la precisione del dimensionamento ed i risultati di calcolo ottenuti dal Software stesso.

5. SMC non è responsabile dei danni causati dall'utilizzo del Software.

Requisiti del sistema

• Google Chrome 90.0 o versioni successive

• Microsoft Edge 91 o versione successive

• Safari 14.0 o versioni successive

• Mozilla Firefox 89.0 o versioni successive

Version:2.1.13