Standard: Language:
Oblast :
Software pro výběr snímače tlaku a postupu jeho nastavení
Pro následující řady:

Snímače tlaku

ZSE20AF-X5[][] : 3-Screen Display High-Precision Digital Pressure Switch (Low differential pressure) Novinky!

pseries_zse20af.jpg
・A low differential pressure range type has been added to the 20A series.
・ Visualization of settings
・ Simple 3-step setting
・ Easy screen switching
 It is possible to change the settings while checking the measured value.
・ Delay time:1.5 ms or less

ZSE20[](F)/ISE20[]: Digitální snímač tlaku a vakua, s 3-barevným displejem, 3 současně zobrazované hodnoty

pseries_zse20.jpg
・Vizualizace nastavení
・Jednoduché nastavení ve 3 krocích
・Jednoduché přepínání displeje
・Nastavení je možné při kontrole měřené hodnoty.
・Delay time (Response time) :1.5 ms or less
・Spotřeba proudu: 25 mA a méně
・IO-Link komunikace

ZSE30AF-X5[][]: Digitální snímač vakua, 2-barevný displej

pseries_zse30_X5.jpg
・Možnost měřit a zobrazit tlak 10 kPa a méně
・Možnost současného kopírování nastavení až na 10 snímačů
 Snížení doby nastavení, minimalizace rizika chybného nastavení
・Nastavení ve 3 krocích
・S nastavením 0 při otevření do atmosféry
 “0” je zobrazena v efektivním rozsahu.

ZSE10(F)/ISE10: Digitální snímač tlaku a vakua, s displejem

pseries_zse10.jpg
・Nízká výška 9.8 mm
・Výška montáže snížena o 1/2
 (srovnání s řadou ZSE/ISE30A)
・Možnost současného kopírování nastavení až na 10 snímačů
・Nastavení ve 3 krocích

ISE7[]/7[]G: Vysoce přesný digitální snímač tlaku, 3 současně zobrazované hodnoty

pseries_ise7_7G.jpg
・Změna nastavení je možná při kontrole měřené hodnoty.
・IO-Link
・Displej pod úhlem
Dobrá viditelnost z různých montážních poloh
・Otočný displej
 Displej je otočný po montáži o 336°
・Vhodná média
Vzduch, inertní a nevýbušné plyny (ISE70/71)
Kapaliny a plyny nekorodující v kontaktu s médiem (ISE7□G)

ISE79S:Digitální snímač tlaku, s 3-barevným displejem Novinky!

pseries_ise79s.jpg
・Setting is possible while viewing measured values
・IO-Link
・Oblique display
 Visibility is ensured in various mounting positions
・Display rotation mechanism
 Display can be rotated 336° after installation
・Applicable fluids:
 Liquids or gases that will not corrode materials in contact with the fluid

PS1000/1100/1200: Elektronický snímač tlaku / vakua, nástrčný

pseries_ps.jpg
・Připojení nástrčnou spojkou.
・S LED.

ISA3: Digitální odměřovací senzor, 3-barevný displej

pseries_isa3.jpg
・Rychlá kontrola správnosti umístění předmětu
・Vzdálenost mezi detekčním povrchem a obrobkem lze zjistit intuitivně.
・Jednoduché nastavení: změna nastavení je možná při kontrole měřené hodnoty.
・Energy Saving: Snížení spotřeby vzduchu o 60%
・Zvýšená odolnost proti kondenzátu: 10x a více
<IO-Link>
・Monitoring the placement condition of the workpiece Indicates failure/abnormality
・Double sensor providing improved preventive and predictive maintenance (IoT) based on IO-Link
 Process data provides Displayed value, Outlet pressure, and Supply pressure value.
・NPN/PNP switch function
・3-screen display (Setting)
・Window comparator type
・Zero cut-off range can be changed.

ISE35: Digitální snímač tlaku, provedení vestavěné do regulátoru tlaku

pseries_ise35.jpg
・Modulární montáž
・Použitelné pro řadu ARM10/11
・Volba jednotek
・S anti-chattering funkcí
・S úsporou energie

PSE53[]: Snímač tlaku a vakua pro oddělenou vyhodnocovací jednotku, pro stlačený vzduch, vakuum a inertní plyny

pseries_pse53.jpg
・Konektor
・Analogový napěťový výstup

PSE54[]: Snímač tlaku a vakua pro oddělenou vyhodnocovací jednotku, miniaturní provedení, pro stlačený vzduch, vakuum a inertní plyny

pseries_pse54.jpg
・Analogový napěťový výstup

PSE550: Diferenční snímač tlaku pro oddělenou vyhodnocovací jednotku

pseries_pse55.jpg
・Vhodné pro aplikace, jako je údržba objemu proudu vzduchu, zanesení filtru a detekce výšky kapaliny
・Analogový výstup (napětový/proudový)

PSE56[]: Snímač tlaku a vakua pro oddělenou vyhodnocovací jednotku, pro plyny a kapaliny

pseries_pse56.jpg
・Části v kontaktu s médiem: korozivzdorná ocel 316L
・IP65
・Vhodné pro široký rozsah tekutin
・Analogový výstup (napětový/proudový)
・Volitelně: Nízké úniky, čelní těsnění, šroubení s převlečnou maticí.

PSE57[]: Snímač tlaku a vakua pro oddělenou vyhodnocovací jednotku, pro plyny a kapaliny

pseries_pse57.jpg
・Zkušební napětí: 500 VAC
・Stupeň krytí: IP65
・Materiály částí v kontaktu s médiem
 Připojovací závit: C3604 + poniklováno
 Senzor tlaku: Al2O3 ( hliník 96%)
 O-kroužek: FKM + mazivo (PSE570/573/574)
 Ploché těsnění: FKM (PSE575/576/577)

PSE300 : Vyhodnocovací jednotka pro snímače tlaku a vakua, s 2-barevným displejem

pseries_pse300.jpg
・Vhodné senzory: PSE53□, 54□, 550, 56□
・Pro analogový proudový nebo napěťový výstup
・Delay time (Response time): 1 ms
・Prostorově úsporné, pro vodorovné nebo svislé připojení
・Pro montáž do panelu, upevňovacím úhelníkem, nebo na DIN lištu

PSE300AC: Vyhodnocovací jednotka pro snímače tlaku a vakua, 3 současně zobrazované hodnoty

pseries_pse300ac.jpg
・Změna nastavení je možná při kontrole měřené hodnoty.
・Vizualizace nastavení
・NPN/PNP přepínání
・Volba vstupního rozsahu (pro tlak/průtok)
・Jednoduché nastavení ve 3 krocích

PSE200A: 3-screen multi-channel digital display setting unit Novinky!

pseries_pse200a.jpg
・Up to 4 pressure sensors can be connected
 Centralized management reduces installation space
 One monitor can be used for different applications
・Setting is possible while viewing measured values
・IO-Link compatible

PSE300A: 3-screen digital display setting unit Novinky!

pseries_pse300a.jpg
・Compatible with 5 types of pressure sensors
 Applicable sensors: PSE53□, PSE54□, PSE550, PSE57□, PSE56□
・Setting is possible while viewing measured values
・NPN/PNP switching function
・Range input function (for pressure/flow)
・Easy 3-step setting

Snímače průtoku

PFM: Digitální snímač průtoku, pro inertní plyny a stlačený vzduch, 2-barevný displej

pfm.jpg
・Suchý vzduch, N2、Ar、CO2
・Bez maziva
・Vestavěný škrticí ventil
・Kompaktní, nízká hmotnost, úspora prostoru

PFMB: Digitální snímač průtoku, pro inertní plyny a stlačený vzduch, 2-barevný displej

pfmb.jpg
・Suchý vzduch, N2
・Bez maziva
・Vestavěný škrticí ventil
・Kompaktní, úspora prostoru

PFMC: Digitální snímač průtoku, pro inertní plyny a stlačený vzduch, 3-barevný displej

pfmc.jpg
・Suchý vzduch, N2
・3-barevný/ 2-řádkový displej
・Rozšířený rozsah měření průtoku: široký rozsah měření jedním snímačem
・Kompaktní, úspora prostoru

PF3A: Digitální snímač průtoku, 3-barevný displej, pro velký průtok

pf3a.jpg
・Vhodná média: Air, N2
・Rozsah průtoku: Max. 12000 L/min
・Poměr průtoku: 100:1
 Široký rozsah měření jedním snímačem
・Zvýšená odolnost proti kondenzátu a nečistotám
・Tlaková ztráta: 75% pokles (20 kPa / 5 kPa)
・Montáž průchozími otvory

PFG300: Vyhodnocovací jednotka pro digitální snímač průtoku, 3 současně zobrazované hodnoty

pfg.jpg
・Lze měřit až 12000 l/min!
・Změna nastavení je možná při kontrole měřené hodnoty.
・Spotřeba proudu: 25 mA a méně
・NPN/PNP přepínání
・Volba vstupního rozsahu (pro tlak/průtok)
・Jednoduché nastavení ve 3 krocích

PFMV: Digitální snímač průtoku, pro inertní plyny a stlačený vzduch, 2-barevný displej, pro oddělenou vyhodnocovací jednotku

pfmv.jpg
・Potvrzení přisátí předmětu
・Opakovatelná přesnost: ± 2% z celkového rozsahu a méně
・Doba odezvy: 5 ms a méně, zkušební tlak: 500 kPa
・Bez maziva, v souladu s RoHS
・Pokryje celý rozsah jedním napěťovým monitorem
・Příslušenství: Fitrl vakua ZFC050

PF2A: Digitální snímač průtoku, pro stlačený vzduch

pf2a.jpg
・S vestavěnou nebo oddělenou vyhodnocovací jednotkou.
・Spínácí výstup, součtový pulzní výstup, analogový výstup
・Jedinou jednotkou lze monitorovat 4 nezávislé rozsahy průtoku
・IP65
・4-kanálová vyhodnocovací jednotka průtoku
 Jedinou jednotkou lze monitorovat 4 nezávislé rozsahy průtoku

PF3W: Digitální snímač průtoku, 3-barevný displej, pro chemikálie a DI vodu

pf3w.jpg
・3-barevný/2-řádkový displej
・Integrovaný senzor teploty
・40% menší než stávající prvek
・Stupeň krytí: IP65, provedení bez maziva
・Teplota média: 0 až 90℃
・PVC připojení : vhodné pro DI vodu a chemikálie
・IO-Link komunikace

PF3W-U: Digitální snímač průtoku, 3-barevný displej, pro chemikálie a DI vodu, s PVC připojením

pf3w_u.jpg
・Vhodné média: DI voda a chemikálie
・3-barevný/2-řádkový displej
・Stupeň krytí: IP65, provedení bez maziva
・Teplota média: 0 až 70℃
・PVC hadice vnější pr.: 25A, 30A

LFE[]: Digitální elektromagnetický snímač průtoku, 3-barevný displej

lfe.jpg
・Vhodná média: voda, vodné roztoky, chladiva
・Kompaktní, nízká hmotnost
 56mm×40mm×90mm(H×W×D)
 Hmotnost: 340 g (pro LFE1□3)
・Tlaková ztráta: 0.02 MPa a méně
・Umožňuje úsporu prostoru
・Lze měřit zpětný průtok
・Teplota média: 0 až 85℃
・Spotřeba proudu: 45 mA

PF2W: Digitální snímač průtoku, pro vodu

pf2w.jpg
・S vestavěnou nebo oddělenou vyhodnocovací jednotkou.
・Spínácí výstup, součtový pulzní výstup, analogový výstup
・Jedinou jednotkou lze monitorovat 4 nezávislé rozsahy průtoku
・Pro vyšší teplotu do 90 °C
・IP65
・4-kanálová vyhodnocovací jednotka průtoku
 Jedinou jednotkou lze monitorovat 4 nezávislé rozsahy průtoku

PF2D: Digitální snímač průtoku, pro chemikálie a DI vodu, pro oddělenou vyhodnocovací jednotku

pf2d.jpg
・Těleso senzoru: PFA, hadice: Super PFA
・Nízké generování částic, vynikající průtokové charakteristiky
・4-kanálová vyhodnocovací jednotka průtoku
 Jedinou jednotkou lze monitorovat 4 nezávislé rozsahy průtoku

PF2M7: Digitální snímač průtoku, pro inertní plyny a stlačený vzduch, 2-barevný displej Novinky!

pf2m7.jpg
・Dry air, N2, Ar, CO2
・A wide range of flow measurement is possible with 1 product.
 Flow ratio: 100:1, Smallest settable increment: 0.01 L/min
・Improved resistance to moisture and foreign matter
・Compact, Lightweight
Weight: 27.3% lighter (55 g → 40 g)
・Low current consumption: 35 mA or less
・Grease-free
・IO-Link compatible

PF2MC7:3-Color Display Digital Flow Switch Novinky!

pf2mc7.jpg
・Dry air, N2
・3-color/3-screen display
・A wide range of flow measurement is possible with 1 product.
・A wide range of flow measurement is possible with 1 product.
Flow ratio 100:1, Smallest settable increment: 1 L/min
・Grease-free
・IO-Link compatible

PF3WB:Integrated Type Digital Flow Switch Manifold for Water Basic Type Novinky!

pf3wb.jpg
・Applicable fluid: Water, Ethylene glycol aqueous solution
・Space saving
 Footprint Max. 85% reduction
 Weight Max. 65% reduction
・Needs no piping: Work-hour for installation reduced by up to 45%
・IO-Link compatible
・3-color/2-screen display
・Fluid temperature: 0 to 90℃

PF3WC:Integrated Type Digital Flow Switch Manifold for Water Straight Type Novinky!

pf3wc.jpg
・Applicable fluid: Water, Ethylene glycol aqueous solution
・Space saving
 Footprint Max. 85% reduction
 Weight Max. 65% reduction
・Needs no piping: Work-hour for installation reduced by up to 45%
・IO-Link compatible
・3-color/2-screen display
・Fluid temperature: 0 to 90℃

PF3WR:Remote Type Digital Flow Switch Manifold for Water Return Type Novinky!

pf3wr.jpg
・Applicable fluid: Water, Ethylene glycol aqueous solution
・Space saving
 Footprint Max. 85% reduction
 Weight Max. 65% reduction
・Needs no piping: Work-hour for installation reduced by up to 45%
・IO-Link compatible
・3-color/2-screen display
・Fluid temperature: 0 to 90℃
※Use with PF3WS

PF3W-Z/L: Digitální snímač průtoku, 3-barevný displej, pro chemikálie a DI vodu Novinky!

pf3w_zl.jpg
・Applicable fluid: Water, Ethylene glycol aqueous solution
・Lightweight: Max. 53% reduction (40 L/min, With temperature sensor)
・IO-Link compatible
・3-color/2-screen display
・Compatible with the temperature sensor & flow adjustment valve
・Fluid temperature: 0 to 90℃

PFG200:3-Screen Display Multi-channel Digital Flow Monitor Novinky!

pfg200.jpg
・Up to 4 flow sensors can be connected!
・Setting is possible while viewing the measured values.
・Centralized control reduces installation space
 Installation space reduced by 66% (when PFG20□/panel-mounted)
・Totalized flow measurement
 A single unit can manage the totalized flow of 4 lines.
・Management of different applications with a single monitor
 Simultaneous display of 3 channels (any channel can be set)

 

Poznámka: Speciální provedení a produkty nezahrnuty.

Poznámka: V případě požadavku produktu splňujícího RoHS normu, kontaktujte před objednávkou SMC.

Opatření

1. Výsledky dimenzování a výpočty získané z tohoto softwaru se mohou lišit od těch naměřených v reálném pneumatickém obvodu.

2. Při použití jakéhokoliv prvku navrženého v tomto softwaru, si prosím přečtěte "Bezpečnostní instrukce", "Upozornění", "Zvláštní upozornění" a "Technické údaje" popsané v manuálu pro daný prvek.

3. Tento software a nástroje, které jsou v něm zahrnuty, podléhají změně bez dřívějšího upozornění.

4. SMC nezaručuje kvalitu tohoto softwaru, včetně přesnosti některých výsledků dimenzování a výpočtů získaných z tohoto softwaru.

5. SMC nezodpovídá za případné škody vzniklé při používání tohoto softwaru.

6. When the button displayed in this software is pressed, an explanation of the item for which the button is displayed will be shown. (This could include explanations of some contents that are not selectable.)In addition, the reference images shown are examples and may differ from the actual selection results.

7. In order to use this software comfortably, we recommend using the following browsers.
Google Chrome、Microsoft Edge、Safari、Mozilla Firefox

Version:2.3.00