Standard: Language:
Oblast :
Software pro výběr snímače tlaku a postupu jeho nastavení
Pro následující řady:

Snímače tlaku

ZSE20[](F)/ISE20[]: Digitální snímač tlaku a vakua, s 3-barevným displejem, 3 současně zobrazované hodnoty

pseries_zse20.jpg
・Vizualizace nastavení
・Jednoduché nastavení ve 3 krocích
・Jednoduché přepínání displeje
・Nastavení je možné při kontrole měřené hodnoty.
・Delay time (Response time) :1.5 ms or less
・Spotřeba proudu: 25 mA a méně
・IO-Link komunikace

ZSE30AF-X5[][]: Digitální snímač vakua, 2-barevný displej

pseries_zse30_X5.jpg
・Možnost měřit a zobrazit tlak 10 kPa a méně
・Možnost současného kopírování nastavení až na 10 snímačů
 Snížení doby nastavení, minimalizace rizika chybného nastavení
・Nastavení ve 3 krocích
・S nastavením 0 při otevření do atmosféry
 “0” je zobrazena v efektivním rozsahu.

ZSE10(F)/ISE10: Digitální snímač tlaku a vakua, s displejem

pseries_zse10.jpg
・Nízká výška 9.8 mm
・Výška montáže snížena o 1/2
 (srovnání s řadou ZSE/ISE30A)
・Možnost současného kopírování nastavení až na 10 snímačů
・Nastavení ve 3 krocích

ISE7[]/7[]G: Vysoce přesný digitální snímač tlaku, 3 současně zobrazované hodnoty

pseries_ise7_7G.jpg
・Změna nastavení je možná při kontrole měřené hodnoty.
・IO-Link
・Displej pod úhlem
Dobrá viditelnost z různých montážních poloh
・Otočný displej
 Displej je otočný po montáži o 336°
・Vhodná média
Vzduch, inertní a nevýbušné plyny (ISE70/71)
Kapaliny a plyny nekorodující v kontaktu s médiem (ISE7□G)

ISE79S:Digitální snímač tlaku, s 3-barevným displejem Novinky!

pseries_ise79s.jpg
・Setting is possible while viewing measured values
・IO-Link
・Oblique display
 Visibility is ensured in various mounting positions
・Display rotation mechanism
 Display can be rotated 336° after installation
・Applicable fluids:
 Liquids or gases that will not corrode materials in contact with the fluid

PS1000/1100/1200: Elektronický snímač tlaku / vakua, nástrčný

pseries_ps.jpg
・Připojení nástrčnou spojkou.
・S LED.

ISA3: Digitální odměřovací senzor, 3-barevný displej

pseries_isa3.jpg
・Rychlá kontrola správnosti umístění předmětu
・Vzdálenost mezi detekčním povrchem a obrobkem lze zjistit intuitivně.
・Jednoduché nastavení: změna nastavení je možná při kontrole měřené hodnoty.
・Energy Saving: Snížení spotřeby vzduchu o 60%
・Zvýšená odolnost proti kondenzátu: 10x a více
<IO-Link>
・Monitoring the placement condition of the workpiece Indicates failure/abnormality
・Double sensor providing improved preventive and predictive maintenance (IoT) based on IO-Link
 Process data provides Displayed value, Outlet pressure, and Supply pressure value.
・NPN/PNP switch function
・3-screen display (Setting)
・Window comparator type
・Zero cut-off range can be changed.

ISE35: Digitální snímač tlaku, provedení vestavěné do regulátoru tlaku

pseries_ise35.jpg
・Modulární montáž
・Použitelné pro řadu ARM10/11
・Volba jednotek
・S anti-chattering funkcí
・S úsporou energie

PSE53[]: Snímač tlaku a vakua pro oddělenou vyhodnocovací jednotku, pro stlačený vzduch, vakuum a inertní plyny

pseries_pse53.jpg
・Konektor
・Analogový napěťový výstup

PSE54[]: Snímač tlaku a vakua pro oddělenou vyhodnocovací jednotku, miniaturní provedení, pro stlačený vzduch, vakuum a inertní plyny

pseries_pse54.jpg
・Analogový napěťový výstup

PSE550: Diferenční snímač tlaku pro oddělenou vyhodnocovací jednotku

pseries_pse55.jpg
・Vhodné pro aplikace, jako je údržba objemu proudu vzduchu, zanesení filtru a detekce výšky kapaliny
・Analogový výstup (napětový/proudový)

PSE56[]: Snímač tlaku a vakua pro oddělenou vyhodnocovací jednotku, pro plyny a kapaliny

pseries_pse56.jpg
・Části v kontaktu s médiem: korozivzdorná ocel 316L
・IP65
・Vhodné pro široký rozsah tekutin
・Analogový výstup (napětový/proudový)
・Volitelně: Nízké úniky, čelní těsnění, šroubení s převlečnou maticí.

PSE57[]: Snímač tlaku a vakua pro oddělenou vyhodnocovací jednotku, pro plyny a kapaliny

pseries_pse57.jpg
・Zkušební napětí: 500 VAC
・Stupeň krytí: IP65
・Materiály částí v kontaktu s médiem
 Připojovací závit: C3604 + poniklováno
 Senzor tlaku: Al2O3 ( hliník 96%)
 O-kroužek: FKM + mazivo (PSE570/573/574)
 Ploché těsnění: FKM (PSE575/576/577)

PSE300 : Vyhodnocovací jednotka pro snímače tlaku a vakua, s 2-barevným displejem

pseries_pse300.jpg
・Vhodné senzory: PSE53□, 54□, 550, 56□
・Pro analogový proudový nebo napěťový výstup
・Delay time (Response time): 1 ms
・Prostorově úsporné, pro vodorovné nebo svislé připojení
・Pro montáž do panelu, upevňovacím úhelníkem, nebo na DIN lištu

PSE300AC: Vyhodnocovací jednotka pro snímače tlaku a vakua, 3 současně zobrazované hodnoty

pseries_pse300ac.jpg
・Změna nastavení je možná při kontrole měřené hodnoty.
・Vizualizace nastavení
・NPN/PNP přepínání
・Volba vstupního rozsahu (pro tlak/průtok)
・Jednoduché nastavení ve 3 krocích

PSE200A: 3-screen multi-channel digital display setting unit Novinky!

pseries_pse200a.jpg
・Up to 4 pressure sensors can be connected
 Centralized management reduces installation space
 One monitor can be used for different applications
・Setting is possible while viewing measured values
・IO-Link compatible

PSE300A: 3-screen digital display setting unit Novinky!

pseries_pse300a.jpg
・Compatible with 5 types of pressure sensors
 Applicable sensors: PSE53□, PSE54□, PSE550, PSE57□, PSE56□
・Setting is possible while viewing measured values
・NPN/PNP switching function
・Range input function (for pressure/flow)
・Easy 3-step setting

Snímače průtoku

PFM: Digitální snímač průtoku, pro inertní plyny a stlačený vzduch, 2-barevný displej

pfm.jpg
・Suchý vzduch, N2、Ar、CO2
・Bez maziva
・Vestavěný škrticí ventil
・Kompaktní, nízká hmotnost, úspora prostoru

PFMB: Digitální snímač průtoku, pro inertní plyny a stlačený vzduch, 2-barevný displej

pfmb.jpg
・Suchý vzduch, N2
・Bez maziva
・Vestavěný škrticí ventil
・Kompaktní, úspora prostoru

PFMC: Digitální snímač průtoku, pro inertní plyny a stlačený vzduch, 3-barevný displej

pfmc.jpg
・Suchý vzduch, N2
・3-barevný/ 2-řádkový displej
・Rozšířený rozsah měření průtoku: široký rozsah měření jedním snímačem
・Kompaktní, úspora prostoru

PF3A: Digitální snímač průtoku, 3-barevný displej, pro velký průtok

pf3a.jpg
・Vhodná média: Air, N2
・Rozsah průtoku: Max. 12000 L/min
・Poměr průtoku: 100:1
 Široký rozsah měření jedním snímačem
・Zvýšená odolnost proti kondenzátu a nečistotám
・Tlaková ztráta: 75% pokles (20 kPa / 5 kPa)
・Montáž průchozími otvory

PFG300: Vyhodnocovací jednotka pro digitální snímač průtoku, 3 současně zobrazované hodnoty

pfg.jpg
・Lze měřit až 12000 l/min!
・Změna nastavení je možná při kontrole měřené hodnoty.
・Spotřeba proudu: 25 mA a méně
・NPN/PNP přepínání
・Volba vstupního rozsahu (pro tlak/průtok)
・Jednoduché nastavení ve 3 krocích

PFMV: Digitální snímač průtoku, pro inertní plyny a stlačený vzduch, 2-barevný displej, pro oddělenou vyhodnocovací jednotku

pfmv.jpg
・Potvrzení přisátí předmětu
・Opakovatelná přesnost: ± 2% z celkového rozsahu a méně
・Doba odezvy: 5 ms a méně, zkušební tlak: 500 kPa
・Bez maziva, v souladu s RoHS
・Pokryje celý rozsah jedním napěťovým monitorem
・Příslušenství: Fitrl vakua ZFC050

PF2A: Digitální snímač průtoku, pro stlačený vzduch

pf2a.jpg
・S vestavěnou nebo oddělenou vyhodnocovací jednotkou.
・Spínácí výstup, součtový pulzní výstup, analogový výstup
・Jedinou jednotkou lze monitorovat 4 nezávislé rozsahy průtoku
・IP65
・4-kanálová vyhodnocovací jednotka průtoku
 Jedinou jednotkou lze monitorovat 4 nezávislé rozsahy průtoku

PF3W: Digitální snímač průtoku, 3-barevný displej, pro chemikálie a DI vodu

pf3w.jpg
・3-barevný/2-řádkový displej
・Integrovaný senzor teploty
・40% menší než stávající prvek
・Stupeň krytí: IP65, provedení bez maziva
・Teplota média: 0 až 90℃
・PVC připojení : vhodné pro DI vodu a chemikálie
・IO-Link komunikace

PF3W-U: Digitální snímač průtoku, 3-barevný displej, pro chemikálie a DI vodu, s PVC připojením

pf3w_u.jpg
・Vhodné média: DI voda a chemikálie
・3-barevný/2-řádkový displej
・Stupeň krytí: IP65, provedení bez maziva
・Teplota média: 0 až 70℃
・PVC hadice vnější pr.: 25A, 30A

LFE[]: Digitální elektromagnetický snímač průtoku, 3-barevný displej

lfe.jpg
・Vhodná média: voda, vodné roztoky, chladiva
・Kompaktní, nízká hmotnost
 56mm×40mm×90mm(H×W×D)
 Hmotnost: 340 g (pro LFE1□3)
・Tlaková ztráta: 0.02 MPa a méně
・Umožňuje úsporu prostoru
・Lze měřit zpětný průtok
・Teplota média: 0 až 85℃
・Spotřeba proudu: 45 mA

PF2W: Digitální snímač průtoku, pro vodu

pf2w.jpg
・S vestavěnou nebo oddělenou vyhodnocovací jednotkou.
・Spínácí výstup, součtový pulzní výstup, analogový výstup
・Jedinou jednotkou lze monitorovat 4 nezávislé rozsahy průtoku
・Pro vyšší teplotu do 90 °C
・IP65
・4-kanálová vyhodnocovací jednotka průtoku
 Jedinou jednotkou lze monitorovat 4 nezávislé rozsahy průtoku

PF2D: Digitální snímač průtoku, pro chemikálie a DI vodu, pro oddělenou vyhodnocovací jednotku

pf2d.jpg
・Těleso senzoru: PFA, hadice: Super PFA
・Nízké generování částic, vynikající průtokové charakteristiky
・4-kanálová vyhodnocovací jednotka průtoku
 Jedinou jednotkou lze monitorovat 4 nezávislé rozsahy průtoku

PF2M7: Digitální snímač průtoku, pro inertní plyny a stlačený vzduch, 2-barevný displej Novinky!

pf2m7.jpg
・Dry air, N2, Ar, CO2
・A wide range of flow measurement is possible with 1 product.
 Flow ratio: 100:1, Smallest settable increment: 0.01 L/min
・Improved resistance to moisture and foreign matter
・Compact, Lightweight
Weight: 27.3% lighter (55 g → 40 g)
・Low current consumption: 35 mA or less
・Grease-free
・IO-Link compatible

PF2MC7:3-Color Display Digital Flow Switch Novinky!

pf2mc7.jpg
・Dry air, N2
・3-color/3-screen display
・A wide range of flow measurement is possible with 1 product.
・A wide range of flow measurement is possible with 1 product.
Flow ratio 100:1, Smallest settable increment: 1 L/min
・Grease-free
・IO-Link compatible

PF3WB:Integrated Type Digital Flow Switch Manifold for Water Basic Type Novinky!

pf3wb.jpg
・Applicable fluid: Water, Ethylene glycol aqueous solution
・Space saving
 Footprint Max. 85% reduction
 Weight Max. 65% reduction
・Needs no piping: Work-hour for installation reduced by up to 45%
・IO-Link compatible
・3-color/2-screen display
・Fluid temperature: 0 to 90℃

PF3WC:Integrated Type Digital Flow Switch Manifold for Water Straight Type Novinky!

pf3wc.jpg
・Applicable fluid: Water, Ethylene glycol aqueous solution
・Space saving
 Footprint Max. 85% reduction
 Weight Max. 65% reduction
・Needs no piping: Work-hour for installation reduced by up to 45%
・IO-Link compatible
・3-color/2-screen display
・Fluid temperature: 0 to 90℃

PF3WR:Remote Type Digital Flow Switch Manifold for Water Return Type Novinky!

pf3wr.jpg
・Applicable fluid: Water, Ethylene glycol aqueous solution
・Space saving
 Footprint Max. 85% reduction
 Weight Max. 65% reduction
・Needs no piping: Work-hour for installation reduced by up to 45%
・IO-Link compatible
・3-color/2-screen display
・Fluid temperature: 0 to 90℃
※Use with PF3WS

PF3W-Z/L: Digitální snímač průtoku, 3-barevný displej, pro chemikálie a DI vodu Novinky!

pf3w_zl.jpg
・Applicable fluid: Water, Ethylene glycol aqueous solution
・Lightweight: Max. 53% reduction (40 L/min, With temperature sensor)
・IO-Link compatible
・3-color/2-screen display
・Compatible with the temperature sensor & flow adjustment valve
・Fluid temperature: 0 to 90℃

PFG200:3-Screen Display Multi-channel Digital Flow Monitor Novinky!

pfg200.jpg
・Up to 4 flow sensors can be connected!
・Setting is possible while viewing the measured values.
・Centralized control reduces installation space
 Installation space reduced by 66% (when PFG20□/panel-mounted)
・Totalized flow measurement
 A single unit can manage the totalized flow of 4 lines.
・Management of different applications with a single monitor
 Simultaneous display of 3 channels (any channel can be set)

 

Poznámka: Speciální provedení a produkty nezahrnuty.

Poznámka: V případě požadavku produktu splňujícího RoHS normu, kontaktujte před objednávkou SMC.

Opatření

1. Výsledky dimenzování a výpočty získané z tohoto softwaru se mohou lišit od těch naměřených v reálném pneumatickém obvodu.

2. Při použití jakéhokoliv prvku navrženého v tomto softwaru, si prosím přečtěte "Bezpečnostní instrukce", "Upozornění", "Zvláštní upozornění" a "Technické údaje" popsané v manuálu pro daný prvek.

3. Tento software a nástroje, které jsou v něm zahrnuty, podléhají změně bez dřívějšího upozornění.

4. SMC nezaručuje kvalitu tohoto softwaru, včetně přesnosti některých výsledků dimenzování a výpočtů získaných z tohoto softwaru.

5. SMC nezodpovídá za případné škody vzniklé při používání tohoto softwaru.

Pro správnou funkci softwaru doporučujeme používat prohlížeče následujících verzí:

• Google Chrome 90.0 nebo vyšší verze.

• Microsoft Edge 91 nebo vyšší

• Safari 14.0 nebo vyšší verze.

• Mozilla Firefox 89.0 nebo vyšší verze.

Version:2.1.15