Standard: Language:
Région :
Outil de sélection pressostat / débitmètre, logiciel de création de procédure de réglage
Séries incluses

Pressostats/Capteurs

ZSE20AF-X5[][] : 3-Screen Display High-Precision Digital Pressure Switch (Low differential pressure) Nouveau!

pseries_zse20af.jpg
・A low differential pressure range type has been added to the 20A series.
・ Visualization of settings
・ Simple 3-step setting
・ Easy screen switching
 It is possible to change the settings while checking the measured value.
・ Delay time:1.5 ms or less

ZSE20[](F)/ISE20[]: Pressostat numérique haute précision à 3 zones d'affichage

pseries_zse20.jpg
・Visualisation des réglages
・Réglage simple en 3 étapes
・Changement dd'écrans aisé
 Il est possible dd'effectuer le réglage tout en contrôlant la valeur mesurée
・Delay time (Response time) :1.5 ms or less
・Consommation électrique: 25 mA maxi
・Compatible IO-Link

ZSE30AF-X5[][]: Pressostat numérique à affichage bicolore (pour faible pression)

pseries_zse30_X5.jpg
・Capable de détecter et dd'afficher des pressions de 10 kPa maxi
・La copie simultanée est possible sur 10 capteurs maxi
 Temps de réglage réduit, risque dd'erreurs de réglage minimisé
・Réglage en 3 étapes
・Avec fonction "mise à zéro des faibles valeurs" affichées
 “0” est affiché à ld'intérieur de la plage concernée.

ZSE10(F)/ISE10: Pressostat digital, Pour le vide / pression composée

pseries_zse10.jpg
・Faible épaisseur 9,8mm
・Espace de montage vertical réduit environ de moitié
 (Comparé à la série ZSE/ISE30A)
・La copie simultanée est possible sur 10 capteurs maxi
・Réglage en 3 étapes

ISE7[]/7[]G: Pressostat numérique haute précision à 3 zones d'affichage

pseries_ise7_7G.jpg
・Il est possible dd'effectuer le réglage tout en contrôlant la valeur mesurée
・IO-Link
・Afficheur incliné
 Bonne visibilité depuis plusieurs positions de montage
・Afficheur orientable
 Ld'écran peut pivoter de 336 degrés après ld'installation
・Fluides applicables:
 Air, gaz non corrosif, gaz non inflammable (ISE70/71)
 Liquide ou gaz qui ne corrodera pas les matériaux des pièces en contact avec le fluide (ISE7 □ G)

ISE79S: Pressostat numérique de haute précision à affichage tricolore Nouveau!

pseries_ise79s.jpg
・Setting is possible while viewing measured values
・IO-Link
・Oblique display
 Visibility is ensured in various mounting positions
・Display rotation mechanism
 Display can be rotated 336° after installation
・Applicable fluids:
 Liquids or gases that will not corrode materials in contact with the fluid

PS1000/1100/1200: Pressostat électronique

pseries_ps.jpg
・Avec raccord instantané enfichable.
・Avec indicateur LED.

ISA3: Affichage 3 couleurs, Capteur pour de la détection de pièces

pseries_isa3.jpg
・Vérifiez en un coup dd'œil si la pièce est en place ou non
・La La distance entre la surface de détection et la pièce est déterminée intuitivement.
・Réglage simple: Il est possible dd'effectuer le réglage tout en contrôlant la valeur mesurée
・Économie dd'énergie: réduction de la consommation dd'air de 60%
・Meilleure résistance aux condensats: 10 fois supérieure
<IO-Link>
・Monitoring the placement condition of the workpiece Indicates failure/abnormality
・Double sensor providing improved preventive and predictive maintenance (IoT) based on IO-Link
 Process data provides Displayed value, Outlet pressure, and Supply pressure value.
・NPN/PNP switch function
・3-screen display (Setting)
・Window comparator type
・Zero cut-off range can be changed.

ISE35: Pressostat numérique (pour intégration sur régulateur)

pseries_ise35.jpg
・Installé sur les versions modulaire
・Installé sur la série ARM10/11
・Unité de pression sélectionnable
・Avec fonction anti-fluctuation
・Mode économie dd'énergie

PSE53[]: Capteur pour contrôleur à canaux multiples

pseries_pse53.jpg
・Connecteur
・Sortie analogique (tension)

PSE54[]: Capteur de pression pneumatique de taille réduite

pseries_pse54.jpg
・Sortie analogique (tension)

PSE550: Capteur de pression différentielle faible

pseries_pse55.jpg
・ Convient aux applications telles que la maintenance dans les systèmes de ventilation, le colmatage des filtres et la détection des niveaux de liquide
・Sortie analogique (tension/courant)

PSE56[]: Capteur de pression pour les applications générales

pseries_pse56.jpg
・Pièces en contact avec le fluide: Inox 316L
・IP65
・Convient à une grande variété de fluides
・Sortie analogique (tension/courant)
・Faible fuite. Les raccords à compression peuvent être sélectionnés.

PSE57[]: Capteur de pression pour les applications générales

pseries_pse57.jpg
・Surtension admissible: 500 VCA
・Indice IP: IP65
・Matière des pièces en contact avec le fluide
 Orifice de raccordement: Laiton nickelé (C3604)
 Capteur de pression: Alumine à 96% (Al2O3)
 Joint torique: FKM + Graisse (PSE570/573/574)
 Joint à profil carré: FKM (PSE575/576/577)

PSE300 : Contrôleur de capteur de pression

pseries_pse300.jpg
・Capteurs compatibles: PSE53□, 54□, 550, 56□
・Compatible avec ld'entrée de tension et ld'entrée de courant
・Delay time (Response time): 1 ms
・Encombrement réduit, possibilité de montage côte à côte verticalement ou horizontalement
・ Montage panneau, montage sur support, montage sur rail DIN

PSE300AC: Contrôleur de capteur

pseries_pse300ac.jpg
・Il est possible dd'effectuer le réglage tout en contrôlant la valeur mesurée
・Visualisation des réglages
・Mode NPN / PNP sélectionnable
・Sélection de la plage dd'entrée (pour la pression / le débit)
・Réglage simple en 3 étapes

PSE200A: 3-screen multi-channel digital display setting unit Nouveau!

pseries_pse200a.jpg
・Up to 4 pressure sensors can be connected
 Centralized management reduces installation space
 One monitor can be used for different applications
・Setting is possible while viewing measured values
・IO-Link compatible

PSE300A: 3-screen digital display setting unit Nouveau!

pseries_pse300a.jpg
・Compatible with 5 types of pressure sensors
 Applicable sensors: PSE53□, PSE54□, PSE550, PSE57□, PSE56□
・Setting is possible while viewing measured values
・NPN/PNP switching function
・Range input function (for pressure/flow)
・Easy 3-step setting

Débitmetres numérique/Capteurs

PFM: Débitmètre numérique à écran bicolore

pfm.jpg
・Air sec, N2、Ar、CO2
・Dégraissé
・Régleur de débit intégré
・Compact, léger, peu encombrant

PFMB: Débitmètre numérique à écran bicolore

pfmb.jpg
・Air sec, N2
・Dégraissé
・Régleur de débit intégré
・Compact et peu encombrant

PFMC: Débitmètre numérique à écran tricolore

pfmc.jpg
・Air sec, N2
・3-couleurs/ 2 zones dd'affichage
・Plage de débit étendue: large plage de mesure de débit avec un seul produit
・Compact et peu encombrant

PF3A: Débitmètre numérique pour débit élevé à affichage 3 couleurs

pf3a.jpg
・Fluides compatibles Air, N2
・Plage de débit: Max. 12 000 L / min
・Rapport de débit 100: 1
 Large gamme de mesure de débit avec un seul produit
・Meilleure résistance aux condensats et aux particules solides
・Chute de pression: réduite de 75% (20 kPa / 5 kPa)
・Grâce à la construction sans obstacles

PFG300: Afficheur déporté à 3 zones d'affichage pour débitmètre

pfg.jpg
・Peut mesurer jusqud'à 12000 L / min!
・Il est possible dd'effectuer le réglage tout en contrôlant la valeur mesurée
・Consommation électrique de 25 mA maxi
・Mode NPN / PNP sélectionnable
・Sélection de la plage dd'entrée (pour la pression / le débit)
・Réglage simple en 3 étapes

PFMV: Capteur de débit

pfmv.jpg
・Confirmation de ld'aspiration de trèes petites pièces
・Répétabilité: ± 2% E.M. maxi
・Temps de réponse: 5 ms maxi, pression dd'épreuve: 500 kPa
・Dégraissé, conforme à RoHS
・Ld'afficheur en mode tension permet dd'afficher toutes les plages des capteurs
・Produits connexes: Série de filtres dd'aspiration ZFC050

PF2A: Débitmètre numérique pour l'air

pf2a.jpg
・Les versions à affichage intégré ou séparé sont disponibles.
・Sortie "Tout ou Rien", sortie à impulsion pour accumulation, sortie analogique
・Capable de basculer entre le débit cumulé et instantané
・IP65
・Afficheur débit 4 canaux
 4 plages de débit indépendantes peuvent être surveillées par un seul contrôleur.

PF3W: Débitmètre à affichage digital pour l'eau, Affichage tricolore

pf3w.jpg
・3-couleurs/ 2 zones dd'affichage
・Capteur de température intégré
・40% plus petit que le produit existant
・Indice IP65, modèle dégraissé
・Température du fluide: 0 à 90 ℃
・Modèle en PVC: Compatible avec ld'eau déionisée et avec les liquides chimiques, etc.
・Compatible IO-Link

PF3W-U: Débitmètre numérique à embouts PVC, Affichage tricolore

pf3w_u.jpg
・Fluides compatibles: eau déionisée et liquides chimiques, etc.
・3-couleurs/ 2 zones dd'affichage
・Indice IP65, modèle dégraissé
・Température du fluide: 0 à 70 ℃
・Diamètre extérieur de la tuyauterie PVC: 25A, 30A

LFE[]: Affichage tricolore, Débitmètre numérique électromagnétique

lfe.jpg
・Fluides compatibles: Eau, liquides de refroidissement solubles dans ld'eau
・Compact et léger
 56mm×40mm×90mm(H×W×D)
 Poids: 340 g (dans le cas du LFE1 □ 3)
・Chute de pression: 0,02 MPa maxi
・La fonction "réglage capteur rapproché" permet un gain dd'espace.
・Un débit inverse peut être détecté
・Température du fluide: 0 à 85 ℃
・Consommation électriquet: 45 mA

PF2W: Débitmètre numérique pour l'eau

pf2w.jpg
・Les versions à affichage intégré ou séparé sont disponibles.
・Sortie "Tout ou Rien", sortie à impulsion pour accumulation, sortie analogique
・Capable de basculer entre le débit cumulé et instantané
・Compatible avec des températures élevées jusqud'à 90 ° C
・IP65
・Afficheur débit 4 canaux
 4 plages de débit indépendantes peuvent être surveillées par un seul contrôleur.

PF2D: Débitmètre numérique pour l'eau pure et les produits chimiques

pf2d.jpg
・Corps du capteur: nouveau PFA, tube: Super PFA
・Faible génération de particules, excellentes caractéristiques dd'écoulement
・Afficheur débit 4 canaux
 4 plages de débit indépendantes peuvent être surveillées par un seul contrôleur.

PF2M7: Débitmètre numérique à écran bicolore Nouveau!

pf2m7.jpg
・Dry air, N2, Ar, CO2
・A wide range of flow measurement is possible with 1 product.
 Flow ratio: 100:1, Smallest settable increment: 0.01 L/min
・Improved resistance to moisture and foreign matter
・Compact, Lightweight
Weight: 27.3% lighter (55 g → 40 g)
・Low current consumption: 35 mA or less
・Grease-free
・IO-Link compatible

PF2MC7:3-Color Display Digital Flow Switch Nouveau!

pf2mc7.jpg
・Dry air, N2
・3-color/3-screen display
・A wide range of flow measurement is possible with 1 product.
・A wide range of flow measurement is possible with 1 product.
Flow ratio 100:1, Smallest settable increment: 1 L/min
・Grease-free
・IO-Link compatible

PF3WB:Integrated Type Digital Flow Switch Manifold for Water Basic Type Nouveau!

pf3wb.jpg
・Applicable fluid: Water, Ethylene glycol aqueous solution
・Space saving
 Footprint Max. 85% reduction
 Weight Max. 65% reduction
・Needs no piping: Work-hour for installation reduced by up to 45%
・IO-Link compatible
・3-color/2-screen display
・Fluid temperature: 0 to 90℃

PF3WC:Integrated Type Digital Flow Switch Manifold for Water Straight Type Nouveau!

pf3wc.jpg
・Applicable fluid: Water, Ethylene glycol aqueous solution
・Space saving
 Footprint Max. 85% reduction
 Weight Max. 65% reduction
・Needs no piping: Work-hour for installation reduced by up to 45%
・IO-Link compatible
・3-color/2-screen display
・Fluid temperature: 0 to 90℃

PF3WR:Remote Type Digital Flow Switch Manifold for Water Return Type Nouveau!

pf3wr.jpg
・Applicable fluid: Water, Ethylene glycol aqueous solution
・Space saving
 Footprint Max. 85% reduction
 Weight Max. 65% reduction
・Needs no piping: Work-hour for installation reduced by up to 45%
・IO-Link compatible
・3-color/2-screen display
・Fluid temperature: 0 to 90℃
※Use with PF3WS

PF3W-Z/L: Débitmètre à affichage digital pour l'eau, Affichage tricolore Nouveau!

pf3w_zl.jpg
・Applicable fluid: Water, Ethylene glycol aqueous solution
・Lightweight: Max. 53% reduction (40 L/min, With temperature sensor)
・IO-Link compatible
・3-color/2-screen display
・Compatible with the temperature sensor & flow adjustment valve
・Fluid temperature: 0 to 90℃

PFG200:3-Screen Display Multi-channel Digital Flow Monitor Nouveau!

pfg200.jpg
・Up to 4 flow sensors can be connected!
・Setting is possible while viewing the measured values.
・Centralized control reduces installation space
 Installation space reduced by 66% (when PFG20□/panel-mounted)
・Totalized flow measurement
 A single unit can manage the totalized flow of 4 lines.
・Management of different applications with a single monitor
 Simultaneous display of 3 channels (any channel can be set)

 

Note : Les caractéristiques spéciales et produits spécifiques sont exclus.

Note : veuillez demander la conformité ROHS en même temps que la commande.

Précautions

1. Les dimensions et les résultats obtenus par les calculs du logiciel peuvent différer des résultats obtenus avec l'équipement utilisé.

2. Veuillez lire les consignes de sécurité ainsi que les précautions d'utilisation, les précautions spécifiques au produit et les caractéristiques figurant dans le manuel d'instructions avant d'utiliser l'équipement décrit dans le logiciel.

3. Ce logiciel et l'équipement apparenté peuvent être modifiés sans préavis.

4. SMC ne garantit pas la qualité de précision des dimensions et les résultats obtenus par le logiciel.

5. SMC ne peut être tenu responsable des dommages causés par l'utilisation du présent logiciel.

6. When the button displayed in this software is pressed, an explanation of the item for which the button is displayed will be shown. (This could include explanations of some contents that are not selectable.)In addition, the reference images shown are examples and may differ from the actual selection results.

7. In order to use this software comfortably, we recommend using the following browsers.
Google Chrome、Microsoft Edge、Safari、Mozilla Firefox

Version:2.3.01