Standard: Language:
Region :
Procedura ustawiania przekaźnika cyfrowego / Oprogramowanie do tworzenia procedury nastaw
Docelowe serie napędów

Przekaźniki ciśnienia/Czujniki

ZSE20AF-X5[][] : 3-Screen Display High-Precision Digital Pressure Switch (Low differential pressure) Nowe!

pseries_zse20af.jpg
・A low differential pressure range type has been added to the 20A series.
・ Visualization of settings
・ Simple 3-step setting
・ Easy screen switching
 It is possible to change the settings while checking the measured value.
・ Delay time:1.5 ms or less

ZSE20[](F)/ISE20[]: Cyfrowy przekaźnik ciśnienia i podciśnienia, 3-ekranowy/3-kolorowy

pseries_zse20.jpg
・ Wizualizacja ustawień
・ Proste ustawienie w 3 krokach
・ Łatwe przełączanie ekranu
  Ustawienie jest możliwe podczas sprawdzania wartości mierzonej.
・Delay time (Response time) :1.5 ms or less
・ Pobór prądu: 25 mA lub mniej
・ Komunikacja IO-Link

ZSE30AF-X5[][]: Precyzyjny elektroniczny przekaźnik ciśnienia, z 2-kolorowym wyświetlaczem, do niskich ciśnień

pseries_zse30_X5.jpg
・ Potrafi wykryć i wyświetlić ciśnienia 10 kPa lub mniejsze
・ Jednoczesne kopiowanie danych jest możliwe dla maksymalnie 10 jednostek.
  Skrócony czas ustawiania, Zminimalizowane ryzyko błędów przy ustawianiu
・ Ustawienie 3-stopniowe
・ Z funkcją odcinania niskich wartości na wyświetlaczu (funkcja zerowania)
  W efektywnym zakresie wyświetlane jest „0”.

ZSE10(F)/ISE10: Cyfrowy przekaźnik ciśnienia / podciśnienia

pseries_zse10.jpg
・ Niski profil tylko 9,8 mm
・ Pionowa przestrzeń montażowa zredukowana do ok. 1/2
  (W porównaniu z serią ZSE / ISE30A)
・ Jednoczesne kopiowanie danych jest możliwe dla maksymalnie 10 jednostek.
・ Ustawienie 3-stopniowe

ISE7[]/7[]G: Precyzyjny elektroniczny przekaźnik ciśnienia z 3-rzędowym ekranem

pseries_ise7_7G.jpg
・ Istnieje możliwość zmiany ustawień podczas sprawdzania wartości mierzonej.
・ IO-Link
・ Wyświetlacz pod kątem
  Dobra widoczność z różnych pozycji montażowych
・ Obrotowy wyświetlacz
  Po instalacji wyświetlacz może obracać się o 336 stopni
・ Stosowany medium:
  Powietrze, gaz niekorozyjny, gaz niepalny (ISE70/71)
  Ciecz lub gaz, który nie powoduje korozji materiałów części mających kontakt z medium (ISE7□G)

ISE79S: Przekaźnik ciśnienia z 3-kolorowym wyświetlaczem Nowe!

pseries_ise79s.jpg
・Setting is possible while viewing measured values
・IO-Link
・Oblique display
 Visibility is ensured in various mounting positions
・Display rotation mechanism
 Display can be rotated 336° after installation
・Applicable fluids:
 Liquids or gases that will not corrode materials in contact with the fluid

PS1000/1100/1200: Elektroniczne przekaźniki ciśnienia

pseries_ps.jpg
・ Port do złączek wtykowych.
・ Z podświetleniem LED.

ISA3: Czujnik pneumatyczny do kontroli obecności elementów, z 3-kolorowym wyświetlaczem

pseries_isa3.jpg
・ Sprawdź na pierwszy rzut oka, czy obrabiany przedmiot jest umieszczony, czy nie
・ Odległość między powierzchnią wykrywania a obrabianym przedmiotem można znaleźć intuicyjnie.
・ Ustawienie proste: ustawienie jest możliwe podczas sprawdzania wyświetlanej wartości
・ Oszczędność energii: 60% redukcja zużycia powietrza
・ Zwiększona odporność na drenaż: 10 razy lub więcej
<IO-Link>
・Monitoring the placement condition of the workpiece Indicates failure/abnormality
・Double sensor providing improved preventive and predictive maintenance (IoT) based on IO-Link
 Process data provides Displayed value, Outlet pressure, and Supply pressure value.
・NPN/PNP switch function
・3-screen display (Setting)
・Window comparator type
・Zero cut-off range can be changed.

ISE35: Cyfrowy przekaźnik ciśnienia, do wbudowania do zaworu redukcyjnego

pseries_ise35.jpg
・ Możliwość montażu modułowego
・ Seria ARM10 / 11 do montażu
・ Możliwość wyboru jednostki ciśnienia
・ Z funkcją eliminacji drgań
・ Tryb oszczędzania energii

PSE53[]: Czujnik ciśnienia / podciśnienia

pseries_pse53.jpg
・ Złącze
・ Wyjście analogowe (napięciowe)

PSE54[]: Miniaturowy czujnik ciśnienia / ciśnienia

pseries_pse54.jpg
・ Wyjście analogowe (napięciowe)

PSE550: Czujnik małych różnic ciśnień

pseries_pse55.jpg
・ Nadaje się do zastosowań, takich jak wykrywanie przepływu powietrza, blokady filtrów i wykrywanie poziomu powierzchni cieczy
・ Wyjście analogowe (napięciowe / prądowe)

PSE56[]: Czujnik ciśnienia / podciśnienia, do płynów

pseries_pse56.jpg
・ Części w kontakcie z medium: stal nierdzewna 316L
・ IP65
・ Odpowiedni do szerokiej gamy płynów
・ Wyjście analogowe (napięciowe / prądowe)
・ Niska nieszczelność. Uszczelnienie powierzchniowe, można wybrać złącze zaciskowe.

PSE57[]: Czujnik ciśnienia / podciśnienia, do płynów

pseries_pse57.jpg
・ Wytrzymałość napięciowa: 500 VAC
・ Stopień ochrony obudowy: IP65
・ Materiały części mających kontakt z cieczą
  Port przyłączeniowy: C3604 + niklowanie
  Czujnik ciśnienia: Al2O3 (tlenek glinu 96%)
  O-ring: FKM + smar (PSE570 / 573/574)
  Pierścień kwadratowy: FKM (PSE575 / 576/577)

PSE300 : Sterownik jednokanałowy do czujników ciśnienia, z cyfrowym wskazaniem

pseries_pse300.jpg
・ Odpowiednie czujniki: PSE53 □, 54 □, 550, 56 □
・ Kompatybilny z wejściem napięciowym i prądowym
・Delay time (Response time): 1 ms
・ Oszczędność miejsca, możliwość montażu styków w pionie i poziomie
・ Montaż panelowy, montaż na wsporniku, montaż na szynie DIN

PSE300AC: Sterownik czujników

pseries_pse300ac.jpg
・ Istnieje możliwość zmiany ustawień podczas sprawdzania wartości mierzonej.
・ Wizualizacja ustawień
・ Funkcja przełączania wyjścia NPN / PNP
・ Wybór zakresu wejściowego (dla ciśnienia / natężenia przepływu)
・ Proste ustawienie w 3 krokach

PSE200A: 3-screen multi-channel digital display setting unit Nowe!

pseries_pse200a.jpg
・Up to 4 pressure sensors can be connected
 Centralized management reduces installation space
 One monitor can be used for different applications
・Setting is possible while viewing measured values
・IO-Link compatible

PSE300A: 3-screen digital display setting unit Nowe!

pseries_pse300a.jpg
・Compatible with 5 types of pressure sensors
 Applicable sensors: PSE53□, PSE54□, PSE550, PSE57□, PSE56□
・Setting is possible while viewing measured values
・NPN/PNP switching function
・Range input function (for pressure/flow)
・Easy 3-step setting

Przekaźniki przepływu/Czujniki

PFM: Przekaźnik przepływu z 2-kolorowym wyświetlaczem

pfm.jpg
・ Suche powietrze, N2、Ar、CO2
・ Bezsmarowy
・ Zintegrowany zawór regulacji przepływu
・ Kompaktowy, lekki, zajmujący mało miejsca

PFMB: Przekaźnik przepływu z 2-kolorowym wyświetlaczem

pfmb.jpg
・ Suche powietrze, N2
・ Bezsmarowy
・ Zintegrowany zawór regulacji przepływu
・ Kompaktowy, oszczędzający miejsce

PFMC: Przekaźnik przepływu z 3-kolorowym wyświetlaczem

pfmc.jpg
・ Suche powietrze, N2
・ 3-kolorowy / 2-ekranowy wyświetlacz
・ Rozszerzony zakres przepływu: Szeroki zakres pomiaru przepływu za pomocą jednego produktu
・ Kompaktowy, oszczędzający miejsce

PF3A: Elektroniczny przekaźnik przepływu z 3-kolorowym wyświetlaczem do dużych przepływów

pf3a.jpg
・ Odpowiednie medium: Powietrze, N2
・ Zakres przepływu: maks. 12000 l/min
・ Współczynnik przepływu 100: 1
  Szeroki zakres pomiaru przepływu za pomocą jednego produktu
・ Lepszy drenaż i odporność na ciała obce
・ Spadek ciśnienia: 75% redukcja (20 kPa / 5 kPa)
・ Konstrukcja przelotowa

PFG300: Elektroniczny monitor przepływu z 3-rzędowym wyświetlaczem

pfg.jpg
・ Może mierzyć do 12000 l/min!
・ Istnieje możliwość zmiany ustawień podczas sprawdzania wartości mierzonej.
・ Pobór prądu 25 mA lub mniej
・ Funkcja przełączania wyjścia NPN / PNP
・ Wybór zakresu wejściowego (dla ciśnienia / natężenia przepływu)
・ Proste ustawienie w 3 krokach

PFMV: Czujnik do małych przepływów

pfmv.jpg
・ Potwierdzenie adsorpcji drobnych detali
・ Powtarzalność: ± 2% F.S. lub mniej
・ Szybkość odpowiedzi: 5 ms lub mniej, wytrzymuje ciśnienie: 500 kPa
・ Bezsmarowy, zgodny z RoHS
・ Obejmuje całkowity zakres z jednym monitorem napięcia
・ Element powiązany: Filtr ssący z serii ZFC050

PF2A: Przekaźnik przepływu do powietrza, ze zintegrowanym wyświetlaczem

pf2a.jpg
・ Dostępny jest typ zintegrowany i oddzielny typ monitora.
・ Wyjście przełączające, wyjście skumulowanego impulsu, wyjście analogowe
・ Możliwość przełączania między przepływem skumulowanym i rzeczywistym
・ IP65
・ 4-kanałowy monitor przepływu
  Pojedynczy regulator może monitorować 4 niezależne zakresy natężenia przepływu.

PF3W: Przekaźnik przepływu do wody, z 3-kolorowym, zintegrowanym wyświetlaczem

pf3w.jpg
・ 3-kolorowy / 2-ekranowy wyświetlacz
・ Zintegrowany czujnik temperatury
・ 40% mniejszy niż istniejący produkt
・ Zgodne z IP65, bez smaru
・ Temperatura cieczy: 0 do 90 ℃
・ Wersja z rurami z PVC: Odpowiedni do wody dejonizowanej i cieczy chemicznych itp.
・ Komunikacja IO-Link

PF3W-U: Przekaźnik przepływu z króćcami rurowymi z PVC, z 3-kolorowym

pf3w_u.jpg
・ Odpowiednia ciecz: woda dejonizowana i płyny chemiczne itp.
・ 3-kolorowy / 2-ekranowy wyświetlacz
・ Zgodne z IP65, bez smaru
・ Temperatura cieczy: 0 do 70 ℃
・ Średnica zewnętrzna rury PVC: 25A, 30A

LFE[]: Elektromagnetyczny, cyfrowy przekaźnik przepływu, z 3-kolorowym wskazaniem

lfe.jpg
・ Stosowane medium: woda, chłodziwa rozpuszczalne w wodzie
・ Kompaktowy i lekki
  56mm×40mm×90mm(H×W×D)
  Waga: 340 g (w przypadku LFE1□3)
・ Spadek ciśnienia: 0,02 MPa lub mniej
・ Umożliwia montaż w bliskiej odległości od siebie co pozwala na oszczędność miejsca.
・ Można wykryć przepływ wsteczny
・ Temperatura płynu: 0 do 85 ℃
・ Pobór prądu: 45 mA

PF2W: Przekaźnik przepływu do wody

pf2w.jpg
・ Dostępny jest typ zintegrowany i oddzielny typ monitora.
・ Wyjście przełączające, wyjście skumulowanego impulsu, wyjście analogowe
・ Możliwość przełączania między przepływem skumulowanym i rzeczywistym
・ Kompatybilny z wysokimi temperaturami cieczy do 90 ° C
・ IP65
・ 4-kanałowy monitor przepływu
  Pojedynczy regulator może monitorować 4 niezależne zakresy natężenia przepływu.

PF2D: Czujnik przepływu do wody dejonizowanej i chemikaliów

pf2d.jpg
・ Czujnik w korpusie: nowy PFA, przewód: Super PFA
・ Wytwarzanie małej ilości cząstek, doskonałe właściwości przepływu
・ 4-kanałowy monitor przepływu
  Pojedynczy regulator może monitorować 4 niezależne zakresy natężenia przepływu.

PF2M7: Przekaźnik przepływu z 2-kolorowym wyświetlaczem Nowe!

pf2m7.jpg
・Dry air, N2, Ar, CO2
・A wide range of flow measurement is possible with 1 product.
 Flow ratio: 100:1, Smallest settable increment: 0.01 L/min
・Improved resistance to moisture and foreign matter
・Compact, Lightweight
Weight: 27.3% lighter (55 g → 40 g)
・Low current consumption: 35 mA or less
・Grease-free
・IO-Link compatible

PF2MC7:3-Color Display Digital Flow Switch Nowe!

pf2mc7.jpg
・Dry air, N2
・3-color/3-screen display
・A wide range of flow measurement is possible with 1 product.
・A wide range of flow measurement is possible with 1 product.
Flow ratio 100:1, Smallest settable increment: 1 L/min
・Grease-free
・IO-Link compatible

PF3WB:Integrated Type Digital Flow Switch Manifold for Water Basic Type Nowe!

pf3wb.jpg
・Applicable fluid: Water, Ethylene glycol aqueous solution
・Space saving
 Footprint Max. 85% reduction
 Weight Max. 65% reduction
・Needs no piping: Work-hour for installation reduced by up to 45%
・IO-Link compatible
・3-color/2-screen display
・Fluid temperature: 0 to 90℃

PF3WC:Integrated Type Digital Flow Switch Manifold for Water Straight Type Nowe!

pf3wc.jpg
・Applicable fluid: Water, Ethylene glycol aqueous solution
・Space saving
 Footprint Max. 85% reduction
 Weight Max. 65% reduction
・Needs no piping: Work-hour for installation reduced by up to 45%
・IO-Link compatible
・3-color/2-screen display
・Fluid temperature: 0 to 90℃

PF3WR:Remote Type Digital Flow Switch Manifold for Water Return Type Nowe!

pf3wr.jpg
・Applicable fluid: Water, Ethylene glycol aqueous solution
・Space saving
 Footprint Max. 85% reduction
 Weight Max. 65% reduction
・Needs no piping: Work-hour for installation reduced by up to 45%
・IO-Link compatible
・3-color/2-screen display
・Fluid temperature: 0 to 90℃
※Use with PF3WS

PF3W-Z/L: Przekaźnik przepływu do wody, z 3-kolorowym, zintegrowanym wyświetlaczem Nowe!

pf3w_zl.jpg
・Applicable fluid: Water, Ethylene glycol aqueous solution
・Lightweight: Max. 53% reduction (40 L/min, With temperature sensor)
・IO-Link compatible
・3-color/2-screen display
・Compatible with the temperature sensor & flow adjustment valve
・Fluid temperature: 0 to 90℃

PFG200:3-Screen Display Multi-channel Digital Flow Monitor Nowe!

pfg200.jpg
・Up to 4 flow sensors can be connected!
・Setting is possible while viewing the measured values.
・Centralized control reduces installation space
 Installation space reduced by 66% (when PFG20□/panel-mounted)
・Totalized flow measurement
 A single unit can manage the totalized flow of 4 lines.
・Management of different applications with a single monitor
 Simultaneous display of 3 channels (any channel can be set)

 

Uwaga: z wyjątkiem wykonań specjalnych

Uwaga: mimo tego, że serie są zgodne z wymaganiami RoHS (informacje w katalogach), prosimy żądać produktu zgodnego z RoHS w momencie składania zamówienia u przedstawiciela handlowego.

Ostrzeżenia

1. Dobrane wielkości oraz wyniki obliczeń otrzymane przy pomocy tego Programu mogą różnić się od rzeczywistych wyników uzyskanych po praktycznym zastosowaniu produktów.

2. Przed zastosowaniem produktów zawartych w tym Programie, prosimy o zapoznanie się z "Instrukcjami bezpieczeństwa", "Ostrzeżeniami", "Specjalnymi ostrzeżeniami dotyczącymi produktów" i "Danymi technicznymi" zawartymi w ich instrukcjach obsługi.

3. SMC zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach i Programie bez wcześniejszego uprzedzenia.

4. SMC nie gwarantuje dokładności obliczeń i jakości wyników uzyskanych przez Program.

5. SMC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające ze stosowania tego Programu.

6. When the button displayed in this software is pressed, an explanation of the item for which the button is displayed will be shown. (This could include explanations of some contents that are not selectable.)In addition, the reference images shown are examples and may differ from the actual selection results.

7. In order to use this software comfortably, we recommend using the following browsers.
Google Chrome、Microsoft Edge、Safari、Mozilla Firefox

Version:2.3.01