Przekaźniki ciśnienia/Czujniki
ZSE20[](F)/ISE20[]: Cyfrowy przekaźnik ciśnienia i podciśnienia, 3-ekranowy/3-kolorowy
・ Wizualizacja ustawień
・ Proste ustawienie w 3 krokach
・ Łatwe przełączanie ekranu
Ustawienie jest możliwe podczas sprawdzania wartości mierzonej.
・ Czas opóźnienia: 1,5 ms lub mniej
・ Pobór prądu: 25 mA lub mniej
・ Komunikacja IO-Link
ZSE30AF-X5[][]: Precyzyjny elektroniczny przekaźnik ciśnienia, z 2-kolorowym wyświetlaczem, do niskich ciśnień
・ Potrafi wykryć i wyświetlić ciśnienia 10 kPa lub mniejsze
・ Jednoczesne kopiowanie danych jest możliwe dla maksymalnie 10 jednostek.
Skrócony czas ustawiania, Zminimalizowane ryzyko błędów przy ustawianiu
・ Ustawienie 3-stopniowe
・ Z funkcją odcinania niskich wartości na wyświetlaczu (funkcja zerowania)
W efektywnym zakresie wyświetlane jest „0”.
ZSE10(F)/ISE10: Cyfrowy przekaźnik ciśnienia / podciśnienia
・ Niski profil tylko 9,8 mm
・ Pionowa przestrzeń montażowa zredukowana do ok. 1/2
(W porównaniu z serią ZSE / ISE30A)
・ Jednoczesne kopiowanie danych jest możliwe dla maksymalnie 10 jednostek.
・ Ustawienie 3-stopniowe
ISE7[]/7[]G: Precyzyjny elektroniczny przekaźnik ciśnienia z 3-rzędowym ekranem
・ Istnieje możliwość zmiany ustawień podczas sprawdzania wartości mierzonej.
・ IO-Link
・ Wyświetlacz pod kątem
Dobra widoczność z różnych pozycji montażowych
・ Obrotowy wyświetlacz
Po instalacji wyświetlacz może obracać się o 336 stopni
・ Stosowany medium:
Powietrze, gaz niekorozyjny, gaz niepalny (ISE70/71)
Ciecz lub gaz, który nie powoduje korozji materiałów części mających kontakt z medium (ISE7□G)
ISE79S: Przekaźnik ciśnienia z 3-kolorowym wyświetlaczem
Nowe!
・Setting is possible while viewing measured values
・IO-Link
・Oblique display
Visibility is ensured in various mounting positions
・Display rotation mechanism
Display can be rotated 336° after installation
・Applicable fluids:
Liquids or gases that will not corrode materials in contact with the fluid
PS1000/1100/1200: Elektroniczne przekaźniki ciśnienia
・ Port do złączek wtykowych.
・ Z podświetleniem LED.
ISA3: Czujnik pneumatyczny do kontroli obecności elementów, z 3-kolorowym wyświetlaczem
・ Sprawdź na pierwszy rzut oka, czy obrabiany przedmiot jest umieszczony, czy nie
・ Odległość między powierzchnią wykrywania a obrabianym przedmiotem można znaleźć intuicyjnie.
・ Ustawienie proste: ustawienie jest możliwe podczas sprawdzania wyświetlanej wartości
・ Oszczędność energii: 60% redukcja zużycia powietrza
・ Zwiększona odporność na drenaż: 10 razy lub więcej
<IO-Link>
・Monitoring the placement condition of the workpiece Indicates failure/abnormality
・Double sensor providing improved preventive and predictive maintenance (IoT) based on IO-Link
Process data provides Displayed value, Outlet pressure, and Supply pressure value.
・NPN/PNP switch function
・3-screen display (Setting)
・Window comparator type
・Zero cut-off range can be changed.
ISE35: Cyfrowy przekaźnik ciśnienia, do wbudowania do zaworu redukcyjnego
・ Możliwość montażu modułowego
・ Seria ARM10 / 11 do montażu
・ Możliwość wyboru jednostki ciśnienia
・ Z funkcją eliminacji drgań
・ Tryb oszczędzania energii
PSE53[]: Czujnik ciśnienia / podciśnienia
・ Złącze
・ Wyjście analogowe (napięciowe)
PSE54[]: Miniaturowy czujnik ciśnienia / ciśnienia
・ Wyjście analogowe (napięciowe)
PSE550: Czujnik małych różnic ciśnień
・ Nadaje się do zastosowań, takich jak wykrywanie przepływu powietrza, blokady filtrów i wykrywanie poziomu powierzchni cieczy
・ Wyjście analogowe (napięciowe / prądowe)
PSE56[]: Czujnik ciśnienia / podciśnienia, do płynów
・ Części w kontakcie z medium: stal nierdzewna 316L
・ IP65
・ Odpowiedni do szerokiej gamy płynów
・ Wyjście analogowe (napięciowe / prądowe)
・ Niska nieszczelność. Uszczelnienie powierzchniowe, można wybrać złącze zaciskowe.
PSE57[]: Czujnik ciśnienia / podciśnienia, do płynów
・ Wytrzymałość napięciowa: 500 VAC
・ Stopień ochrony obudowy: IP65
・ Materiały części mających kontakt z cieczą
Port przyłączeniowy: C3604 + niklowanie
Czujnik ciśnienia: Al2O3 (tlenek glinu 96%)
O-ring: FKM + smar (PSE570 / 573/574)
Pierścień kwadratowy: FKM (PSE575 / 576/577)
PSE300 : Sterownik jednokanałowy do czujników ciśnienia, z cyfrowym wskazaniem
・ Odpowiednie czujniki: PSE53 □, 54 □, 550, 56 □
・ Kompatybilny z wejściem napięciowym i prądowym
・ Czas odpowiedzi: 1 ms
・ Oszczędność miejsca, możliwość montażu styków w pionie i poziomie
・ Montaż panelowy, montaż na wsporniku, montaż na szynie DIN
PSE300AC: Sterownik czujników
・ Istnieje możliwość zmiany ustawień podczas sprawdzania wartości mierzonej.
・ Wizualizacja ustawień
・ Funkcja przełączania wyjścia NPN / PNP
・ Wybór zakresu wejściowego (dla ciśnienia / natężenia przepływu)
・ Proste ustawienie w 3 krokach
PSE200A: 3-screen multi-channel digital display setting unit
Nowe!
・Up to 4 pressure sensors can be connected
Centralized management reduces installation space
One monitor can be used for different applications
・Setting is possible while viewing measured values
・IO-Link compatible
PSE300A: 3-screen digital display setting unit
Nowe!
・Compatible with 5 types of pressure sensors
Applicable sensors: PSE53□, PSE54□, PSE550, PSE57□, PSE56□
・Setting is possible while viewing measured values
・NPN/PNP switching function
・Range input function (for pressure/flow)
・Easy 3-step setting
Przekaźniki przepływu/Czujniki
PFM: Przekaźnik przepływu z 2-kolorowym wyświetlaczem
・ Suche powietrze, N2、Ar、CO2
・ Bezsmarowy
・ Zintegrowany zawór regulacji przepływu
・ Kompaktowy, lekki, zajmujący mało miejsca
PFMB: Przekaźnik przepływu z 2-kolorowym wyświetlaczem
・ Suche powietrze, N2
・ Bezsmarowy
・ Zintegrowany zawór regulacji przepływu
・ Kompaktowy, oszczędzający miejsce
PFMC: Przekaźnik przepływu z 3-kolorowym wyświetlaczem
・ Suche powietrze, N2
・ 3-kolorowy / 2-ekranowy wyświetlacz
・ Rozszerzony zakres przepływu: Szeroki zakres pomiaru przepływu za pomocą jednego produktu
・ Kompaktowy, oszczędzający miejsce
PF3A: Elektroniczny przekaźnik przepływu z 3-kolorowym wyświetlaczem do dużych przepływów
・ Odpowiednie medium: Powietrze, N2
・ Zakres przepływu: maks. 12000 l/min
・ Współczynnik przepływu 100: 1
Szeroki zakres pomiaru przepływu za pomocą jednego produktu
・ Lepszy drenaż i odporność na ciała obce
・ Spadek ciśnienia: 75% redukcja (20 kPa / 5 kPa)
・ Konstrukcja przelotowa
PFG300: Elektroniczny monitor przepływu z 3-rzędowym wyświetlaczem
・ Może mierzyć do 12000 l/min!
・ Istnieje możliwość zmiany ustawień podczas sprawdzania wartości mierzonej.
・ Pobór prądu 25 mA lub mniej
・ Funkcja przełączania wyjścia NPN / PNP
・ Wybór zakresu wejściowego (dla ciśnienia / natężenia przepływu)
・ Proste ustawienie w 3 krokach
PFMV: Czujnik do małych przepływów
・ Potwierdzenie adsorpcji drobnych detali
・ Powtarzalność: ± 2% F.S. lub mniej
・ Szybkość odpowiedzi: 5 ms lub mniej, wytrzymuje ciśnienie: 500 kPa
・ Bezsmarowy, zgodny z RoHS
・ Obejmuje całkowity zakres z jednym monitorem napięcia
・ Element powiązany: Filtr ssący z serii ZFC050
PF2A: Przekaźnik przepływu do powietrza, ze zintegrowanym wyświetlaczem
・ Dostępny jest typ zintegrowany i oddzielny typ monitora.
・ Wyjście przełączające, wyjście skumulowanego impulsu, wyjście analogowe
・ Możliwość przełączania między przepływem skumulowanym i rzeczywistym
・ IP65
・ 4-kanałowy monitor przepływu
Pojedynczy regulator może monitorować 4 niezależne zakresy natężenia przepływu.
PF3W: Przekaźnik przepływu do wody, z 3-kolorowym, zintegrowanym wyświetlaczem
・ 3-kolorowy / 2-ekranowy wyświetlacz
・ Zintegrowany czujnik temperatury
・ 40% mniejszy niż istniejący produkt
・ Zgodne z IP65, bez smaru
・ Temperatura cieczy: 0 do 90 ℃
・ Wersja z rurami z PVC: Odpowiedni do wody dejonizowanej i cieczy chemicznych itp.
・ Komunikacja IO-Link
PF3W-U: Przekaźnik przepływu z króćcami rurowymi z PVC, z 3-kolorowym
・ Odpowiednia ciecz: woda dejonizowana i płyny chemiczne itp.
・ 3-kolorowy / 2-ekranowy wyświetlacz
・ Zgodne z IP65, bez smaru
・ Temperatura cieczy: 0 do 70 ℃
・ Średnica zewnętrzna rury PVC: 25A, 30A
LFE[]: Elektromagnetyczny, cyfrowy przekaźnik przepływu, z 3-kolorowym wskazaniem
・ Stosowane medium: woda, chłodziwa rozpuszczalne w wodzie
・ Kompaktowy i lekki
56mm×40mm×90mm(H×W×D)
Waga: 340 g (w przypadku LFE1□3)
・ Spadek ciśnienia: 0,02 MPa lub mniej
・ Umożliwia montaż w bliskiej odległości od siebie co pozwala na oszczędność miejsca.
・ Można wykryć przepływ wsteczny
・ Temperatura płynu: 0 do 85 ℃
・ Pobór prądu: 45 mA
PF2W: Przekaźnik przepływu do wody
・ Dostępny jest typ zintegrowany i oddzielny typ monitora.
・ Wyjście przełączające, wyjście skumulowanego impulsu, wyjście analogowe
・ Możliwość przełączania między przepływem skumulowanym i rzeczywistym
・ Kompatybilny z wysokimi temperaturami cieczy do 90 ° C
・ IP65
・ 4-kanałowy monitor przepływu
Pojedynczy regulator może monitorować 4 niezależne zakresy natężenia przepływu.
PF2D: Czujnik przepływu do wody dejonizowanej i chemikaliów
・ Czujnik w korpusie: nowy PFA, przewód: Super PFA
・ Wytwarzanie małej ilości cząstek, doskonałe właściwości przepływu
・ 4-kanałowy monitor przepływu
Pojedynczy regulator może monitorować 4 niezależne zakresy natężenia przepływu.
PF2M7: Przekaźnik przepływu z 2-kolorowym wyświetlaczem
Nowe!
・Dry air, N2, Ar, CO2
・A wide range of flow measurement is possible with 1 product.
Flow ratio: 100:1, Smallest settable increment: 0.01 L/min
・Improved resistance to moisture and foreign matter
・Compact, Lightweight
Weight: 27.3% lighter (55 g → 40 g)
・Low current consumption: 35 mA or less
・Grease-free
・IO-Link compatible
PF2MC7:3-Color Display Digital Flow Switch
Nowe!
・Dry air, N2
・3-color/3-screen display
・A wide range of flow measurement is possible with 1 product.
・A wide range of flow measurement is possible with 1 product.
Flow ratio 100:1, Smallest settable increment: 1 L/min
・Grease-free
・IO-Link compatible
PF3WB:Integrated Type Digital Flow Switch Manifold for Water Basic Type
Nowe!
・Applicable fluid: Water, Ethylene glycol aqueous solution
・Space saving
Footprint Max. 85% reduction
Weight Max. 65% reduction
・Needs no piping: Work-hour for installation reduced by up to 45%
・IO-Link compatible
・3-color/2-screen display
・Fluid temperature: 0 to 90℃
PF3WC:Integrated Type Digital Flow Switch Manifold for Water Straight Type
Nowe!
・Applicable fluid: Water, Ethylene glycol aqueous solution
・Space saving
Footprint Max. 85% reduction
Weight Max. 65% reduction
・Needs no piping: Work-hour for installation reduced by up to 45%
・IO-Link compatible
・3-color/2-screen display
・Fluid temperature: 0 to 90℃
PF3WR:Remote Type Digital Flow Switch Manifold for Water Return Type
Nowe!
・Applicable fluid: Water, Ethylene glycol aqueous solution
・Space saving
Footprint Max. 85% reduction
Weight Max. 65% reduction
・Needs no piping: Work-hour for installation reduced by up to 45%
・IO-Link compatible
・3-color/2-screen display
・Fluid temperature: 0 to 90℃
※Use with PF3WS
PF3W-Z/L: Przekaźnik przepływu do wody, z 3-kolorowym, zintegrowanym wyświetlaczem
Nowe!
・Applicable fluid: Water, Ethylene glycol aqueous solution
・Lightweight: Max. 53% reduction (40 L/min, With temperature sensor)
・IO-Link compatible
・3-color/2-screen display
・Compatible with the temperature sensor & flow adjustment valve
・Fluid temperature: 0 to 90℃
PFG200:3-Screen Display Multi-channel Digital Flow Monitor
Nowe!
・Up to 4 flow sensors can be connected!
・Setting is possible while viewing the measured values.
・Centralized control reduces installation space
Installation space reduced by 66% (when PFG20□/panel-mounted)
・Totalized flow measurement
A single unit can manage the totalized flow of 4 lines.
・Management of different applications with a single monitor
Simultaneous display of 3 channels (any channel can be set)