对应规格: Language:
区域 :
数字开关选型 / 设定步骤制作软件
选型对象系列

压力开关/传感器

ZSE20AF-X5[][] : 3画面高精度数字式压力传感器(微差压) NEW!

pseries_zse20af.jpg
・20A 系列追加了微差压量程
・设定项目的可视化
・简单3步设定
・画面切换简单
 可以边看测量值边设定
・延迟时间:最快1.5ms以下

ZSE20[](F)/ISE20[] : 3画面高精度数字压力开关

pseries_zse20.jpg
・项目的设置可视化
・简单的3步设定
・画面切换简单
 可一边观察测定值一边进行设定
・延迟时间(响应时间):最快1.5ms
・消耗电流:25mA以下
・IO-Link

ZSE30AF-X5[][] : 2色显示高精度数字式微压开关

pseries_zse30_X5.jpg
・可检测和显示10kPa以下的压力
・可最多同时复制10台
 削减设定工时、减少设定值输入错误的情况
・3步设定
・采用显示低截功能(零截)
 在效范围内时显示为0

ZSE10(F)/ISE10 : 薄型数字压力开关

pseries_zse10.jpg
・薄型9.8mm
・纵向设置空间约减小1/2
 (与ZSE/ISE30A相比)
・可最多同时拷贝10台
・3步设定

ISE7[]/7[]G : 3画面高精度数字式压力开关

pseries_ise7_7G.jpg
・可边观察测定值边进行设定
・IO-Link
・显示部分采用斜面设计
 确保在各种安装位置下的可视性
・显示部分采用可旋转结构
 设置后显示部分可旋转336°
・适合流体:
 空气、非腐蚀性气体、不可燃气体(ISE70/71)
 不腐蚀流体接触部材质的液体或气体(ISE7[]G)

ISE79S: 3画面高精度数字压力开关 NEW!

pseries_ise79s.jpg
・可以在查看测量值时进行设置
・IO-Link
・对角线显示
 在不同的安装位置都能保证可视性
・显示屏旋转机制
 安装后显示屏可旋转336°
・适用的流体:
 不会腐蚀与液体接触的材料的液体或气体

PS1000/1100/1200 : 微型电子式压力确认开关

pseries_ps.jpg
・减径型的快换接头
・带LED指示灯

ISA3 : 3色显示式数字位置传感器

pseries_isa3.jpg
・工件位置状态一目了然
・检测面与工件的间隙量更直观
・设定简单:可边观察显示值边进行设定
・节能:空气消耗量削减60%
・耐冷凝水能力提高:10倍以上
<IO-Link>
・到位状态的监视、预警· 异常警报
・使用双传感器,确保对异常的预知预防(IoT)
 过程数据提供显示值、2次侧压力值、供给压力值。
・有NPN/PNP切换功能
・3画面显示(设定时)
・支持上下限参数设定
・有清零范围变更功能

ISE35 : 数字压力开关(内置减压阀型)

pseries_ise35.jpg
・可模块化安装
・可安装ARM10/11系列
・可切换压力显示单位
・带防震荡功能
・有节电模式

PSE53[] : 小型空气压用压力传感器

pseries_pse53.jpg
・插头连接
・模拟输出(电压)

PSE54[] : 小型空气压用压力传感器

pseries_pse54.jpg
・模拟输出(电压)

PSE550 : 微压差传感器

pseries_pse55.jpg
・适合用于风量管理、过滤网堵塞检测、液面检测等
・模拟输出(电压/电流)

PSE56[] : 通用流体用压力传感器

pseries_pse56.jpg
・接触液体部分采用SUS316L
・IP65
・可适应多种流体
・模拟输出(电压/电流)
・低泄漏可选择对应VCR®, Swagelok®的接头

PSE57[] : 通用流体用压力传感器

pseries_pse57.jpg
・耐电压:AC500V
・防护等级:IP65
・接触流体部分材质
 配管通口部:C3604+镀镍
 压力传感器受压部:Al2O3(氧化铝96%)
 O形圈:FKM+润滑脂
 方形圈:FKM(PSE575/576/577)

PSE300 : 2色显示式数字压力传感器控制器

pseries_pse300.jpg
・适合传感器:PSE53□, 54□, 550, 56□, 570, 573, 574
・对应电压输入、电流输入
・延迟时间(响应时间)1ms
・省空间、纵横方向上可紧密设置
・支持面板安装、支架安装、DIN导轨安装

PSE300AC : 3画面数字显示设定器

pseries_pse300ac.jpg
・可边观察测定值边进行设定
・设定项目可视化
・可切换NPN/PNP
・有范围输入功能(对应压力/流量)
・简单3步设定

PSE200A: 3屏多通道数字显示设定器 NEW!

pseries_pse200a.jpg
・最多可以连接四个压力传感器
 由于集中控制,减少了安装空间
 用一个显示器管理不同的应用
・可在查看测量值时进行设置
・兼容IO-Link

PSE300A: 3屏数字显示设置器 NEW!

pseries_pse300a.jpg
・与5种压力传感器型号兼容
 适用的传感器:PSE53□、PSE54□、PSE550、PSE57□、PSE56□。
・可在查看测量值时进行设置
・NPN/PNP切换功能。
・范围输入功能(用于压力/流量)
・简单的3步设置

流量开关/传感器

PFM : 2色显示式数字流量开关

pfm.jpg
・可用于空气、N2、Ar、CO2
・无润滑脂规格
・与流量调整阀一体化
・体积小、重量轻、省空间

PFMB : 2色显示式数字流量开关

pfmb.jpg
・干燥空气、N2
・无润滑脂规格
・与流量调整阀一体化
・体积小、省空间

PFMC : 3色显示式数字流量开关

pfmc.jpg
・干燥空气, N2
・3色显示 2画面
・流量范围扩大:1个开关可检测大范围的流量
・体积小、省空间

PF3A : 3色显示数字式流量开关(大流量型)

pf3a.jpg
・适合流体:空气, N2
・流量范围:最大12000L/min
・范围能力 100:1
 1台流量开关可计测大范围的流量
・耐冷凝水、耐异物能力提高
・压力损失降低75%(20kPa→5kPa)
・贯通构造

PFG300 : 3画面数字式流量显示器

pfg.jpg
・最高可测量12000L/min的流量
・可边观察测定值边进行设定
・消耗电流 25mA以下
・有NPN/PNP切换功能
・有范围输入功能(对应压力/流量)
・通过简单的3步即可完成设定

PFMV : 流量传感器

pfmv.jpg
・用于微小工件的吸附确认
・重复精度±2%F.S.
・响应速度5ms以下,耐压500kPa
・无润滑脂、符合RoHS
・电压显示器 一台可对应全范围
・相关元件:真空过滤器 ZFC050系列

PF2A : 空气用数字流量开关

pf2a.jpg
・有一体型和显示器分离型
・开关输出、累积脉冲输出、模拟输出
・可切换积累流量、瞬时流量
・IP65
・4通道流量显示器
 可将4个不同流量范围的开关连接于1个控制器

PF3W : 3色显示 水用数字流量开关

pf3w.jpg
・3色2画面显示的流量传感器
・与温度传感器一体化
・40%小型化(与本公司PF2W相比)
・符合IP65、无润滑脂规格
・使用流体温度0~90℃
・聚氯乙烯制配管型:用于脱离子水(纯水)、化学液
・IO-Link

PF3W-U : 3色显示 氯乙烯制配管对应数字式流量开关

pf3w_u.jpg
・适应流体:脱离子水(纯水)、化学液等
・3色2画面显示的流量传感器
・符合IP65、无润滑脂规格
・使用流体温度0~70℃
・PVC管子外径:25A、30A

LFE[] : 3色显示 电磁式数字流量开关

lfe.jpg
・适用流体:水、水溶性冷却液
・紧凑・轻量
 56mm×40mm×90mm(H×W×D)
 质量:340g(LFE1□3的场合)
・压力损失:0.02MPa以下
・可紧密设置省空间
・可检测逆流
・规格流体温度:0〜85℃
・消耗电流:45mA

PF2W : 水用数字流量开关

pf2w.jpg
・有一体型、显示器分离型
・开关输出、累积脉冲输出、模拟输出
・可切换累积流量、瞬时流量
・可对应90℃高温
・IP65
・4通道流量显示器
 可将四种不同流量范围的传感器连接到1台控制器上

PF2D : 纯水/药液用数字流量开关

pf2d.jpg
・主体传感器:NewPFA,管:SuperPFA
・低发尘、优异的置换特性
・4通道流量显示器
 可将4个不同流量范围的开关连接于1个控制器

PF2M7 : 2色显示式数字流量开关 NEW!

pf2m7.jpg
・干燥空气、N2、Ar、CO2
・1台可测量广泛的流量,
 流量范围 100:1、最小设定单位 0.01L/min
・耐冷凝水· 耐异物性提高
・小型· 轻量 重量:减轻27.3%(55g→40g)
・低消耗电流:35mA以下
・无润滑脂
・兼容IO-Link

PF2MC7:3色显示式数字式流量传感器 NEW!

pf2mc7.jpg
・适合干燥空气、N2
・3色3画面显示
・1台可测量广泛的流量,
・1个产品即可测量广泛的流量范围
 流量范围比 100:1,最小设定单位 1L/min
・无润滑脂
・兼容IO-Link

PF3WB:一体型水用数字式流量传感器/集装式(基本型) NEW!

pf3wb.jpg
・适用流体:水、乙二醇溶液
・节省空间
 占地面积减少达85
 质量最多可减少65%。
・无管道工程:安装工作最多可减少45%。
・兼容IO-Link
・三色显示和双屏显示
・流体温度0-90°C

PF3WC:一体型水用数字式流量传感器/集装式(直通型) NEW!

pf3wc.jpg
・适用流体:水、乙二醇溶液
・节省空间
 占地面积减少达85
 质量最多可减少65%。
・无管道工程:安装工作最多可减少45%。
・兼容IO-Link
・三色显示和双屏显示
・流体温度0-90°C

PF3WR:分离型水用数字式流量传感器/集装式(回水型) NEW!

pf3wr.jpg
・适用流体:水、乙二醇溶液
・节省空间
 占地面积减少达85
 质量最多可减少65%。
・无管道工程:安装工作最多可减少45%。
・兼容IO-Link
・三色显示和双屏显示
・流体温度0-90°C
※与PF3WS一起使用

PF3W-Z/L : 3色显示 水用数字流量开关 NEW!

pf3w_zl.jpg
・适用流体:水、乙二醇溶液
・重量轻:最多可减少53%(40升/分钟,带温度传感器)。
・兼容IO-Link
・三色显示和双屏显示
・与温度传感器和流量控制阀兼容。
・流体温度0-90°C

PFG200:3画面4通道流量显示器 NEW!

pfg200.jpg
・最多可连接4个流量传感器!
・可一边观察测定值一边进行设定
・集中管理,减小设置空间
 设置面积减小66%(PFG20□/面板安装时)
・累积流量测定
 1台显示器可管理4条线路的累积流量
・1台显示器可管理不同用途
 3ch同时显示(可设定任意通道)

 

注:定制规格、特殊规格除外。

注:在工厂出货阶段,已经全部切换的RoHS对应品系列,样本上标注了RoHS。但订购时请务必提醒担当营业员此产品为RoHS对应品。

注意事项

1.利用本软件选定的产品及计算结果可能与实际情况不同。

2.使用本软件收录的产品之前,请务必详细阅读该产品样本上记载的【安全注意事项】、【通用注意事项】、【产品个别注意事项】以及【产品规格】。

3.SMC可能在不通知的情况下对本软件的内容及收录产品的规格进行变更。

4.SMC对使用本软件选出的产品、计算结果的正确性、软件的品质不作任何保证。

5.使用本软件造成的损失,SMC不负任何责任。

6.本软件内点击显示的按钮,会显示该按钮所在项目的说明(包括选定结果中无法选择内容的说明)。另外,显示的参考图像只是示例,可能与实际的选定结果不同。

7.为获得使用本软件的最佳体验,推荐使用以下浏览器。
Google Chrome、Microsoft Edge、Safari、Mozilla Firefox

Version:2.3.01