LEF: Modelo sin vástago
Serie LEFS, motor paso a paso, Servo Motor (24 VDC)
・Máx. carga de trabajo: 65 kg.
・Repetibilidad de posicionamiento: ±0,015 mm (Modelo de alta precisión)
Serie LEFS, Servo motor AC
・Potencias de motor (100/200/400 W)
・Capacidad de transferencia a alta velocidad mejorada
・Alta aceleración/deceleración (20000 mm/s²)
・Driver de control por entrada de pulsos
・Con encoder absoluto interno
・Repetibilidad de posicionamiento: ±0,01 mm (Modelo de alta precisión)
Serie LEFB, motor paso a paso, Servo Motor (24 VDC)
・Carrera máx.: 2000 mm
・Velocidad máx.: 2000 mm/s
・Repetibilidad de posicionamiento: ±0,08 mm
Serie LEFB, Servo motor AC
・Velocidad máx: 2000 mm/s
・Carrera máx.: 3000 mm
・Máx. aceleración/deceleración: 20000 mm/s²
・Modelo de entrada de pulsos/con encoder absoluto interno
・Repetibilidad de posicionamiento: ±0,06 mm
LEJ: Modelo sin vástago de alta rigidez
Serie LEJS
・Perfil plano/Centro de gravedad bajo: Altura reducida un 36% aprox. (Reducida 32 mm)
・Máx. carga de trabajo: 85 kg.
・Repetibilidad de posicionamiento: ±0,01 mm
・Máx. aceleración/deceleración: 20000 mm/s²
Serie LEJB
・Carrera máx.: 3000 mm
・Velocidad máx.: 3000 mm/s
・Máx. aceleración/deceleración: 20000 mm/s²
LEL: Carro deslizante guiado
・Perfil plano: Altura 48 mm
・Perfil reducido por el montaje del motor en el lateral.
・No hay interferencias con el motor, incluso con piezas de trabajo grandes.
Detector magnético montable (Hecho a medida)
・Carrera máx.: 1000 mm
・Velocidad máx.: 1000 mm/s
・Repetibilidad de posicionamiento: ±0,08 mm
LEM: Modelo sin vástago de perfil plano
・Perfil plano, centro de gravedad bajo. Altura de la mesa: 28 mm
(En el caso de LEMC/H/HT, tamaño 25)
・Puede combinarse con varias guías
・Alta mantenibilidad
・Posición de montaje del motor: Seleccione entre arriba o abajo, derecha o izquierda
・Pueden montarse detectores magnéticos de estado sólido para la detección de límites y de señal intermedia.
・Controlabilidad seleccionable (Controlador)
Control completo como un cilindro neumático (permite paradas intermedias en 12 puntos)
Fácil ajuste de la posición mediante la introducción de valores
LEY: Actuador eléctrico con vástago
Serie LEY motor paso a paso, Servo Motor (24 VDC)
・Carrera máxima estandar: Max. 500 mm
・3 caras de montaje directo, 3 tipos de fijaciones de montaje
・Posibilidad de montar detector magnético directamente
・Modos de funcionamiento por Posicionado / Fuerza: Máximo. 64 puntos
・Permite el cambio de modo de trabajo entre modo Posicionado / Modo Fuerza
・Permite sujetar la pieza mediante una fuerza de empuje controlada.
・Repetibilidad del posicionamiento: ±0,02 mm o menos
Serie LEY Servo motor AC
・Potencias de motor (100/200/400 W)
・Capacidad de transferencia a alta velocidad mejorada
・Compatible con alta aceleración/deceleración (5000 mm/s²)
・Driver de control por entrada de pulsos
・Con encoder absoluto interno
・Repetibilidad de posicionamiento: ±0,02 mm o menos
LEYG: Actuador eléctrico guiado
Serie LEYG motor paso a paso, Servo Motor (24 VDC)
・Guiado compacto integrado, resistencia a la carga lateral y elevada precisión antigiro
・Capacidad de carga lateral: 5 veces más (Comparado con un modelo de vástago, tamaño 25, carrera 100)
・Opción de guías con casquillos de fricción o rodamientos lineales a bolas
・Resistencia a momentos radiales y aplicable como tope de parada (casquillos de deslizamiento)
・Modos de funcionamiento por Posicionado / Fuerza: Máximo. 64 puntos
・Permite el cambio de modo de trabajo entre modo Posicionado / Modo Fuerza
・Permite sujetar la pieza mediante una fuerza de empuje controlada.
・Repetibilidad de posicionamiento: ±0,02 mm o menos
Serie LEY Servo motor AC
・Potencias de motor (100/200/400 W)
・Capacidad de transferencia a alta velocidad mejorada
・Compatible con alta aceleración/deceleración (5000 mm/s²)
・Driver de control por entrada de pulsos
・Con encoder absoluto interno
LES: Mesa eléctrica de deslizamiento compacta
・Compacto: La altura de la superficie de montaje de la pieza de trabajo reducida hasta un 12% en comparación con el LESH
・Carga de trabajo vertical: Capacidad aumentada hasta un 50%
・Ligero: Peso reducido hasta un 29%
・Fuerza de empuje máx.: 180 N
・Repetibilidad de posicionamiento: ±0,05 mm
・Reducción del tiempo de ciclo
Máx. aceleración/deceleración: 5000 mm/s²
Velocidad máx.: 400 mm/s
LESH: Mesa eléctrica de deslizamiento modelo de alta rigidez 
・Fácil ajuste: Los datos se pueden ajustar con sólo 2 parámetros, posición y velocidad.
El controlador ya está configurado con los datos del actuador. (El actuador y el controlador se suministran como un conjunto).
・Guía y mesa integradas
Utiliza una guía lineal recirculante para una alta rigidez y precisión
・Reducción del tiempo de ciclo
Máx. aceleración/deceleración: 5000 mm/s²
Velocidad máx.: 400 mm/s
・Fuerza de empuje máx.: 180 N
・Repetibilidad de posicionamiento: ±0,05 mm
LEPY: Modelo de vástago en miniatura
・Compacto y ligero
A 20,5 mm x H 30 mm x L 125,6 mm, Peso 240 g
・Fuerza de empuje máx.: 50 N
・Repetibilidad de posicionamiento: ±0,05 mm
・Permite establecer la posición, la velocidad y la fuerza. (64 puntos)
・Velocidad máx. (Horizontal): 350 mm/s
LEPS: Carro deslizante en miniatura
・Compacto y ligero
Anchura 21 mm x Altura 41 mm x L 138.6 mm, Peso 290 g
・Fuerza de empuje máx.: 50 N
・Repetibilidad de posicionamiento: ±0,05 mm
・Es posible establecer la posición, la velocidad y la fuerza. (64 puntos)
・Velocidad máx. (Horizontal): 350 mm/s
LER: Mesa eléctrica giratoria
・Ángulo de rotación: 360º , 320º (310º), 180º , 90º
( ) El valor indicado entre paréntesis muestra el valor del LER10.
・Perfil plano: Altura 42 mm (LER10)
・Ahorro de espacio: Motor paso a paso incorporado
・Alta velocidad sin impactos
Velocidad máxima: 420°/segundo (7,33 rad/segundo)
Máx. aceleración/deceleración: 3000º/seg² (52,36 rad/seg²)
・Se puede ajustar la velocidad, la aceleración/desaceleración y la posición. Máximo 64 puntos
・Ahorro de energía: Reducción automática del 40% de la potencia después de que la mesa se haya detenido
・Fácil ajuste: Los datos se pueden ajustar con sólo 2 parámetros, posición y velocidad.
El controlador ya está configurado con los datos del actuador. (El actuador y el controlador se suministran como un conjunto).
LEHZ: Pinzas eléctricas 2 dedos
・Fácil ajuste: Los datos se pueden ajustar con sólo 2 parámetros, posición y fuerza.
El controlador ya está configurado con los datos del actuador. (El actuador y el controlador se suministran como un conjunto.)
・Equipado con función de prevención de caídas (Todas las series vienen equipadas con un mecanismo de auto-bloqueo.)
・El mecanismo de auto-bloqueo reduce el consumo de energía.
・Equipado con una función de control de agarre
・Es posible establecer la posición, la velocidad y la fuerza. (64 puntos)
LEHZJ: Pinzas eléctricas 2 dedos/Con protección antipolvo
・Fácil ajuste: Los datos se pueden ajustar con sólo 2 parámetros, posición y fuerza.
El controlador ya está configurado con los datos del actuador. (El actuador y el controlador se suministran como un conjunto.)
・Equipado con función de prevención de caídas (Todas las series vienen equipadas con un mecanismo de auto-bloqueo.)
・El mecanismo de auto-bloqueo reduce el consumo de energía.
・Equipado con una función de control de agarre
・Es posible establecer la posición, la velocidad y la fuerza. (64 puntos)
LEHF: Pinzas eléctricas 2 dedos/Carrera larga
・Fácil ajuste: Los datos se pueden ajustar con sólo 2 parámetros, posición y fuerza.
El controlador ya está configurado con los datos del actuador. (El actuador y el controlador se suministran como un conjunto.)
・Equipado con función de prevención de caídas (Todas las series vienen equipadas con un mecanismo de auto-bloqueo.)
・El mecanismo de auto-bloqueo reduce el consumo de energía.
・Equipado con una función de control de agarre
・Es posible establecer la posición, la velocidad y la fuerza. (64 puntos)
LEHS: Pinzas eléctricas 3 dedos
・Fácil ajuste: Los datos se pueden ajustar con sólo 2 parámetros, posición y fuerza.
El controlador ya está configurado con los datos del actuador. (El actuador y el controlador se suministran como un conjunto.)
・Equipado con función de prevención de caídas (Todas las series vienen equipadas con un mecanismo de auto-bloqueo.)
・El mecanismo de auto-bloqueo reduce el consumo de energía.
・Equipado con una función de control de agarre
・Es posible establecer la posición, la velocidad y la fuerza. (64 puntos)
Nota: Excluye la especificación del detector, la especificaciones made to order y la especificación especial.
Nota: Producto conforme a RoHS. Consulte con a su asesor técnico en el momento de realizar el pedido.