Language:
Regione: Paese (Regione) :
Electric Actuator Model Selection Software
Serie incluse

LEF: Tipo con guida a scorrimeto

LEJ: Cilindro senza stelo ad alta rigidità

LEL: Cursore guidato

LEM: senza stelo a profilo ribassato

LEY: Attuatore elettrico con stelo

LEYG: Cilindro elettrico con stelo guidato

LES: Unità di traslazione elettriche compatto

LESH: Unità di traslazione elettriche tipo ad alta rigidità

LEPY: Tipo con stelo

LEPS: Microslitta

LER: Unità rotante elettrica

LEHZ: Pinze elettriche 2 dita

LEHZJ: Pinze elettriche 2 dita/con protezione antipolvere

LEHF: pinza elettrica 2 dita/Corsa Lunga

LEHS: pinza elettrica 3 dita

 

Nota: Escluso le caratteristiche dei sensori, delle esecuzioni realizzabili su richiesta e speciali.

Nota: Nonostante abbiano completato il processo di aggiornamento secondo la normativa RoHS (sulla base della spedizione dalla fabbrica) e sui cataloghi sia presente il marchio RoHS, prego richiedere prodotti conformi RoHS al venditore al momento dell'ordi

Precauzioni

1. Il dimensionamento e i risultati del calcolo ottenuti con il Software possono differire da quelli ottenuti mediante l'utillizzo di apparecchiature reali.

2. Per usare un prodotto contenuto in questo software, leggere le “Istruzioni di sicurezza”, “Precauzioni”,“Precauzioni specifiche del prodotto”e “Specifiche” descritte nel manuale dell’apparecchio corrispondente.

3. Il Software e l’apparecchio in esso contenuto sono soggetti a modifiche senza preavviso.

4. SMC non garantisce la qualità con questo Software né la precisione del dimensionamento e i risultati del calcolo ottenuti dal Software stesso.

5. SMC non è responsabile dei danni causati dall'utilizzo del Software.

Requisiti del sistema

Google Chrome 77.0 o versioni successive

Mozilla Firefox 70.0 o versioni successive

Microsoft Internet Explorer 11.0 o versioni successive

Microsoft Edge 17 o versioni successive

Safari 11.0 o versioni successive


Version:1.10.01