Language: 日本語
桁区切り/小数点の記号: ,/. (123,456,789.00)
メイン配管の圧力降下/推奨流量計算ソフト
条件を入力してください

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: defaultpic

Filename: views/parainput.php

Line Number: 60

" />

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: caltitle

Filename: views/parainput.php

Line Number: 62

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined index: condition

Filename: views/parainput.php

Line Number: 117

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Invalid argument supplied for foreach()

Filename: views/parainput.php

Line Number: 117

条件
配管サイズ

計算結果

最大推奨流量 (Q) m³/min(ANR)
この最大推奨流量は、配管サイズを選定するための指標の一部として使用してください。
SGPは、JIS B 3452:2010に規定される配管用炭素鋼管のサイズです。
圧力降下基準では、最大推奨流量は、配管長さ30mあたりの圧力降下が、供給圧力(絶対圧力)に対して下記の比率のときの流量を表示しています。  
SGP6A(1/8B)~SGP15A(1/2B): 10%  
SGP20A(3/4B)~SGP50A(2B): 5%  
SGP65A(2 1/2B)~SGP100A(4B): 2.5%  
SGP125A(5B)~SGP150A(6B): 1%  
SGP175A(7B)~SGP225A(9B): 0.5%
流速基準では、最大推奨流量は、米国CAGI(Compressed Air and Gas Institute)のCompressed Air and Gas Handbookに記載する供給配管サイズ選定指針の最大流速30ft/s(=9.144m/s)を基準に計算しています。
流速基準では、同じ最大流速でも配管長さが長くなると、圧力降下が大きくなりますので、選定する際には、圧力降下も考慮し、ご選定ください。
流速基準では、流れが亜音速流れの状態の場合のみ計算できます。配管長さL[m]が、L≤10.9D1.31の範囲で有効です。
2015-03-03
Version:1.1.00
Copyright @ SMC Corporation.All Rights Reserved.