Unidad : Language :
Región : Separador de miles / Marca decimal :
Software de selección de actuadores de giro
Series incluidas

CRB: Actuador de giro, Tipo paleta Nuevo!!

CRB.jpg
・Paleta doble, tamaños 10 a 40 añadidos [New]
・Diseño compacto gracias a la integración de la unidad de ajuste de ángulo y la unidad Auto Switch
 (tamaños 20, 30, 40).
 Longitud total: reducida un 44 %, peso: reducido un 48 %.
・Los ajustes de ángulo de tubería y cableado se concentran en una misma cara. Mejora de la operabilidad.
・Los tornillos de ajuste del ángulo de giro (estándar) permiten ajustar fácilmente las posiciones inicial y final.
・Es posible comprobar la posición de giro (posición del chaflán del eje) (solo para CDRB con Auto Switch).
・Las distintas unidades de la serie convencional CRB2 pueden montarse en la serie CRB.

CRB2-Z: Actuador de giro, Tipo paleta

CRB2.jpg
・Es posible mover la posición de montaje del detector magnético como se desee.
 Montaje directo
・Posición del puerto de conexión: Seleccione entre puerto lateral o axial
 (Cuando se instalan unidades de detección y ajuste de ángulo, sólo se puede seleccionar el conexionado lateral)
・Funcionamiento a baja presión: 0,2 MPa (Tamaño 10), 0,15 MPa (Tamaños 15 a 40)
・Es posible ajustar el ángulo como se desee.
・Con detección magnética (serie CDRB2: CDRB2□W, CDRB2□WU)

CRBU2-Z: Actuador de giro de tipo montaje universal, Tipo paleta

CRBU2.jpg
・Es posible cambiar la posición de partida libremente según las condiciones de instalación.
・Ligero: Peso reducido en un 12%
・6 formas de montaje diferentes disponibles
・Es posible ajustar el ángulo como se requiera.
・Es posible ajustar la posición de montaje del detector.

CRB1: Actuador de giro, Tipo paleta

CRB1.jpg
・Compatible con detectores compactos. (D-M9□)
・Especificación de acero inoxidable para las partes principales (bajo demanda)
・Dispone de dos conexiones diferentes (lateral y axial).
・Montaje: Montaje directo, fijación de montaje
・Con detector magnético (Serie CDRB1: CDRB1, CDVRB1)

MSU: Mesa de giro, Modelo básico

MSUA.jpg
・Mesa integrada y actuador de giro
・Ángulo ajustable, ±5º en cada extremo de la rotación (Doble: ±2,5º)
・Deflexión de la mesa de precisión: 0,03 mm o menos (MSUA)
・Posición de conexionado seleccionable lateral o axial 
 (Cuando se instala un detector, sólo se puede seleccionar el conexionado lateral)
・Es posible ajustar la posición de montaje del detector como se requiera.

CRJ: Actuadores de giro miniatura, Piñón-cremallera

CRJB.jpg
・Compacto, peso ligero
・Montaje flexible: Es posible el montaje superior, inferior o lateral.
・Se puede seleccionar entre frontal o lateral.

CRA1-Z: Actuador de giro, Piñón-cremallera

CRA1.jpg
・Los detectores compactos (tipo D-M9□) se pueden montar en 2 superficies. 
・El detector automático puede ser montado desde el frontal.
・Peso reducido hasta un 14%
・Con amortiguación neumática, fácil ajuste de la válvula de amortiguación
・Con detección magnética (serie CRA1: CDRA1, CDRA1□□U, CDVRA1)

CRQ2: Actuador de giro compacto, Piñón-cremallera

CRQ2.jpg
・Con amortiguación
・Equipado con un mecanismo de ajuste de ángulo
・Se puede elegir entre un eje simple o doble.
・Con detección magnética (serie CDRQ2: CDRQ2)

MSQ:Actuador rotativo/tipo piñón y cremallera (compacto y ligero) Nuevo!!

MSQ.jpg
・Serie MSQG de alta precisión añadida [New]
 Mayor rigidez y precisión con las mismas dimensiones exteriores que el modelo estándar
・Compacto y ligero
 Altura total: reducción máxima del 28 % (54 mm→39 mm)
 Peso: reducción máxima del 28 % (940 g→680 g)
・Mejora de la operabilidad (puerto frontal y mecanismo de ajuste de ángulo dispuestos en la misma cara)
・Posibilidad de seleccionar 5 tipos de amortiguación
・Mayor precisión, mayor rigidez y aumento del 20 % de la carga admisible
・Rango de ajuste del tiempo de giro ampliado
・Posibilidad de montar Auto Switches compactos en ambos lados ・Con amortiguador externo
・Diámetro del orificio central para tubería ampliado

MSQA/B: Mesa de giro modelo piñón-cremallera

MSQA.jpg
・Mesa integrada y actuador de giro
・Equipado con un mecanismo de ajuste de ángulo
・Fácil alineación al montar la carga y el cuerpo
・Se puede elegir entre el tipo de amortiguador incorporado y el tipo de amortiguador externo.

MSZ: Mesa giratoria de 3 posiciones

MSZA.jpg
・3 posiciones.
・Adecuado para aplicaciones como la distribución de piezas de trabajo a la izquierda, derecha y centro
・Controlado con una válvula

CRQ2X: Actuador de giro compacto de baja velocidad, Mecanismo piñón-cremallera

CRQ2X.jpg
・Es posible transferir piezas de trabajo a velocidades más bajas. (5 s/90º)
・Con detección magnética (serie CDRQ2X: CDRQ2X)

MSQX: Mesa de giro de baja velocidad, Mecanismo piñón-cremallera

MSQX.jpg
・Es posible transferir piezas de trabajo a velocidades más bajas. (5 s/90º)
・Con detección magnética (serie CDRQ2X: CDRQ2X)

MRQ: Actuador de giro

MRQ.jpg
・Unidad integrada de movimiento lineal y actuador de giro
・Es posible seleccionar tipos con amortiguación neumática en las partes de movimiento lineal.
・El ángulo es ajustable

 

Nota: Se excluyen las especificaciones y productos especiales.

Nota: Producto conforme a RoHS.

Precauciones

1. Los resultados de cálculo y dimensionamiento obtenidos con este Software podrán diferir de los obtenidos utilizando el equipo real.

2. Cuando utilice cualquier equipo contenido en este Software, lea las “Instrucciones de seguridad”, “Precauciones”,“Precauciones específicas de producto” y “Características técnicas” descritas en el manual del equipo.

3. Este Software y el equipo en él contenido están sujetos a cambios sin previo aviso.

4. SMC no garantiza la calidad de este Software, incluyendo la precisión de los resultados de cálculo y dimensionamiento obtenidos con este Software.

5. SMC no se reponsabiliza de ningún daño resultante del uso de este Software.

6. When the displayed in this software is pressed, an explanation of the item for which the button is displayed will be shown. (This could include explanations of some contents that are not selectable.) Please note that images are displayed for reference only and not necessarily represent the result of your selection.

7. We recommend using the following browsers to use this software comfortably. Google Chrome、Microsoft Edge、Safari、Mozilla Firefox

Version:1.10.06
Copyright @ SMC Corporation.All Rights Reserved.