Jednotka : Language :
Oblast : Oddělovač tisíců / desetinná čárka :
Software pro výpočet kyvných pohonů
Pro následující řady:

CRB: Kyvný křídlový pohon Novinky!

CRB.jpg
・Nově úhel kyvu až 270°. [Novinky]
・Kompaktní těleso s vestavěnou jednotkou pro nastavení úhlu kyvu
 a snímaní polohy (velikost: 20, 30, 40)
 Celková délka: o 44 % kratší, hmotnost: o 48 % nižší
・Přívod vzduchu, el. připojení a nastavení úhlu na stejné straně pro snadnější montáž
・Jednoduché nastavení počáteční a koncové polohy pomocí šroubů pro nastavení úhlu kyvu
 (standardní nastavení)
・Úhel kyvu lze snadno zkontrolovat pomocí zkosené plochy hřídele (pouze pro CDRB se snímači polohy)
・Každá z níže uvedených jednotek pro řadu CRB2 může být namontována na
 novou řadu CRB

CRB2-Z: Kyvný křídlový pohon

CRB2.jpg
・Možnost posunout montážní polohu snímače polohy dle potřeby
・Přímá montáž
・Poloha připojovacího závitu: vyberte připojení ze strany nebo připojení v ose
 (pokud je nainstalována jednotka pro snímání polohy a pro nastavení úhlu kyvu, je možné vybrat pouze připojení ze strany)
・Provoz při nízkém tlaku: 0.2 MPa (velikost 10), 0.15 MPa (velikosti 15 až 40)
・Možnost nastavit úhel kyvu dle potřeby
・Se snímači polohy (řada CDRB2: CDRB2 □ W, CDRB2 □ WU)

CRBU2-Z: Kyvný křídlový pohon, přímá montáž

CRBU2.jpg
・Výchozí polohu je možné volně měnit podle podmínek instalace
・Nízká hmotnost: o 12 % méně
・Přímá instalace 6 různými způsoby
・Možnost nastavit úhel kyvu dle potřeby
・Montážní polohu snímače polohy je možné volně nastavit
・Se snímači polohy (řada CDRBU2: CDRBU2, CDRBU2WU)

CRB1: Kyvný křídlový pohon

CRB1.jpg
・Možnost montáže kompaktních snímačů polohy (D-M9 □)
・Hlavní části z korozivzdorné oceli (speciální provedení)
・K dispozici jsou dvě různá umístění připojovacích závitů (ze strany a v ose)
・Montáž: přímá montáž, montáž patkami
・Se snímači polohy (řada CDRB1: CDRB1, CDVRB1)

MSU: Otočný stůl s křídlovým pohonem

MSUA.jpg
・Kyvný pohon s pastorken a hřebenem, otočný stůl
・Nastavitelný úhel, ± 5 ° v obou koncových polohách (oboustranně: ± 2.5 º)
・Přesnost vychýlení stolu: 0.03 mm nebo méně (MSUA)
・Poloha připojovacího závitu: připojení ze strany nebo v ose
 (když je nainstalován snímač polohy, je možné zvolit pouze připojení ze strany)
・Montážní polohu snímače polohy je možné volně nastavit

CRJ: Kyvný pohon s pastorkem a hřebenem, miniaturní provedení

CRJB.jpg
・Kompaktní provedení, nízká hmotnost
・Montáž z více stran: shora, zdola nebo ze strany
・Připojovací závit ze strany nebo v ose

CRA1-Z: Kyvný pohon s pastorkem a hřebenem

CRA1.jpg
・Kompaktní snímače polohy (typ D-M9 □) lze namontovat ze 2 stran,
 snímač polohy lze namontovat z čela.
・Nižší hmotnost až o 14 %
・Se vzduchovým nastavitelným tlumením, snadné nastavení tlumení
・Se snímači polohy (řada CRA1: CDRA1, CDRA1 □□ U, CDVRA1)

CRQ2: Kyvný pohon s pastorkem a 2 hřebeny

CRQ2.jpg
・S tlumením
・S dorazem pro omezení úhlu kyvu
・Jednostranný nebo průchozí hřídel
・Se snímači polohy (řada CDRQ2: CDRQ2)

MSQ:Otočný stůl s pastorkem a 2 hřebeny (kompaktní rozměry a nízká hmotnost) Novinky!

MSQ.jpg
・Nově k dispozici elastomerové tlumení [Novinky]
・Kompaktní rozměry a nízká hmotnost
 Výška: Max. 28% úspora* (54 mm → 39 mm)
 Hmotnost: Max. 28% úspora* (940 g → 680 g)
・Větší průměr průchozího otvoru v ose stolu pro vedení hadic a kabelů (ø9 mm → ø12 mm)
 * Porovnání se stávající řadou (MSQ20)
・Nastavení doby kyvu podle požadavku aplikace (0.2 až 2.0 s/90º)
 Lze nastavit delší dobu kyvu v porovnání se stávající řadou

MSQA/B: Otočný stůl s pastorkem a 2 hřebeny

MSQA.jpg
・Kyvný pohon s pastorken a hřebenem, otočný stůl
・S dorazem pro omezení úhlu kyvu
・Snadné ustavení předmětu na otočný stůl
・S vestavěným nebo externím hydraulickým tlumičem

MSZ: Otočný stůl, 3-polohový

MSZA.jpg
・Možnost zastavení ve 3-polohách
・Navrženo pro výběr a oddělení obrobků buď doleva, doprava nebo na střed
・Lze ovládat jedním ventilem

CRQ2X: Kyvný pohon s pastorkem a 2 hřebeny, pro nízké rychlosti

CRQ2X.jpg
・Vhodné pro transport předmětů při nižších rychlostech (5 s/90º)
・Se snímači polohy (řada CDRQ2X: CDRQ2X)

MSQX: Otočný stůl s pastorkem a 2 hřebeny, pro nízké rychlosti

MSQX.jpg
・Vhodné pro transport předmětů při nižších rychlostech (5 s/90º)
・Se snímači polohy (řada CDRQ2X: CDRQ2X)

MRQ: Kombinovaný lineární a kyvný pohon (pouze část kyvu)

MRQ.jpg
・Kombinovaný lineární a kyvný pohon
・Na lineárním pohonu je možno zvolit provedení s nastavitelným vzduchovým tlumením
・Nastavitelný úhel kyvu

 

Poznámka: Speciální provedení a produkty nezahrnuty.

Poznámka : V případě požadavku produktu splňujícího RoHS normu, kontaktujte před objednávkou SMC.

Opatření:

1. Výsledky dimenzování a výpočty získané z tohoto softwaru se mohou lišit od těch naměřených v reálném pneumatickém obvodu.

2. Při použití jakéhokoliv prvku navrženého v tomto softwaru, si prosím přečtěte "Bezpečnostní instrukce", "Upozornění", "Zvláštní upozornění" a "Technické údaje" popsané v manuálu pro daný prvek.

3. Tento software a nástroje, které jsou v něm zahrnuty, podléhají změně bez dřívějšího upozornění.

4. SMC nezaručuje kvalitu tohoto softwaru, včetně přesnosti některých výsledků dimenzování a výpočtů získaných z tohoto softwaru.

5. SMC nezodpovídá za případné škody vzniklé při používání tohoto softwaru.

6. When the displayed in this software is pressed, an explanation of the item for which the button is displayed will be shown. (This could include explanations of some contents that are not selectable.) Please note that images are displayed for reference only and not necessarily represent the result of your selection.

7. We recommend using the following browsers to use this software comfortably. Google Chrome、Microsoft Edge、Safari、Mozilla Firefox

Version:1.10.04
Copyright @ SMC Corporation.All Rights Reserved.