CRB: Actionneur rotatif à palette
New!
・A 270° rotating angle specification has been added. [New]
・ Comporte un corps compact avec une unité de réglage d'angle intégrée et unité de détection (taille : 20, 30, 40)
・ Longueur totale: 44% plus courte, masse: 48% plus léger
・ Le raccordement, le câblage et le réglage de l'angle peuvent être effectués du même côté pour un montage plus facile
・ Position de début et de fin de course faciles à régler avec les vis de réglage d'angle (réglage en standard)
・ L'angle de rotation peut être facilement vérifié en utilisant la position chanfreinée de l'arbre (uniquement pour CDRB avec commutateur automatique)
・ Chacune des unités ci-dessous pour la série CRB2 peut être montée sur la nouvelle série CRB.
CRB2-Z: Actionneur rotatif à palette 
・ Il est possible de déplacer la position de montage du détecteur comme vous le souhaitez
・ Montage direct
・ Possibilité de sélectionner l'emplacement de l'orifice de raccordement: Orifices latéraux ou axiaux (lorsqu'un détecteur et un régleur d'angle sont installés, seul le type « orifices latéraux » est sélectionnable)
・ Fonctionnement à basse pression: 0,2 MPa (taille 10), 0,15 MPa (tailles 15 à 40)
・ Il est possible d'ajuster l'angle comme vous le souhaitez
・ Avec unité de détection (série CRB2: CDRB2 □ W, CDRB2 □ WU)
CRBU2-Z: Actionneur rotatif à fixations universelles, Modèle à palette 
・ Il est possible de modifier librement la position de départ en fonction des conditions d'installation
・ Léger: masse réduite de 12%
・ Peut être installé directement de 6 manières différentes
・ Il est possible d'ajuster l'angle comme vous le souhaitez.
・ Il est possible de régler librement la position de montage du détecteur
・ Avec unité de détection (série CRBU2: CDRBU2, CDRBU2WU)
CRB1: Actionneur rotatif à palette 
・ Les détecteurs compacts peuvent être montés. (D-M9 □)
・ Spécifications en acier inoxydable pour les pièces principales (sur commande)
・ Possibilité de sélectionner l'emplacement de l'orifice de raccordement: Orifices latéraux ou axiaux
・ Montage: montage direct, sur équerre
・ Avec unité de détection (Série CRB1: CDRB1, CDVRB1)
MSU: Table rotative, modèle de base 
・ Table et actionneur rotatif intégrés
・ Angle réglable, ± 5º à chaque extrémité de rotation (double: ± 2,5º)
・Précision de déflexion de la table: 0,03 mm ou moins (MSUA)
・ Possibilité de sélectionner l'emplacement de l'orifice de raccordement: Orifices latéraux ou axiaux (lorsqu'un détecteur est installé, seul le type « orifices latéraux » est sélectionnable)
・ Il est possible de déplacer la position du détecteur comme vous le souhaitez
CRJ: Actionneur rotatif miniature, crémaillère et pignon 
・ Compact, léger
・ Montage flexible: montage par le dessus, par le dessous ou le côté possible.
・ Raccordement par le côté ou aux extrémités
CRA1-Z: Actionneur rotatif, crémaillère et pignon 
Les détecteurs compacts (type D-M9 □) peuvent être montés sur 2 surfaces.
Le détecteur peut être monté par l'avant.
・ Masse réduite jusqu'à 14%
・ Avec amortissement pneumatique, réglage facile de vis d'amortissement
・ Avec unité de détection (série CRA1: CDRA1, CDRA1 □□ U, CDVRA1)
CRQ2: Actionneur rotatif compact, crémaillère et pignon 
・ Avec amortissement
・ Equipé d'un mécanisme de réglage d'angle
・ L'axe simple ou double est sélectionnable.
・ Avec commutateur automatique (série CDRQ2: CDRQ2)
MSQ:Rotary Actuator/Rack & Pinion Type (Compact and lightweight)
New!
・A bumper (cushion) has been added. [New]
・Compact and lightweight
Height: Max. 28% reduction* (54 mm → 39 mm)
Weight: Max. 28% reduction* (940 g → 680 g)
・Enlarged center hole diameter for piping (ø9 mm → ø12 mm)
* Compared with the existing model (MSQ20)
・The adjustable rotation time range is expanded. (0.2 to 2.0 s/90º)
Can be used at lower speeds compared with the existing model
MSQA/B: Table rotative à crémaillère et pignon 
・ Table et actionneur rotatif intégrés
・ Equipé d'un mécanisme de réglage d'angle
・ Alignement facile lors du montage de la charge et du corps
・ Type amortisseur intégré et type amortisseur externe sélectionnables
MSZ: Table rotative à 3 positions 
・ Un arrêt en 3 points est possible.
・ Convient pour des applications telles que la distribution de pièces à gauche, à droite et au centre
・ Peut fonctionner avec un seul distributeur
CRQ2X: Actionneur rotatif compact faible vitesse, Modèle à pignon crémaillère 
・ Il est possible de transférer des pièces à faibles vitesses (5 s / 90º)
・ Avec unité de détection (série CRQ2X: CDRQ2X)
MSQX: Table rotative faible vitesse, Modèle à pignon crémaillère 
・ Il est possible de transférer des pièces à faibles vitesses (5 s / 90º)
・ Avec unité de détection (série CRQ2X: CDRQ2X)
MRQ: Actionneur rotatif 
・ Unité roto-linéaire intégrant un vérin fin et un actionneur rotatif
・ Il est possible de sélectionner un amortissement pneumatique sur pour le mouvement linéaire.
・ Angle réglable
Note : caractéristiques spéciales et produits spécifiques sont exclus.
Note : veuillez demander la conformité ROHS en même temps que la commande.