Unité : Language :
Région : Séparateur de milliers / marqueur décimal :
Logiciel de sélection d'actionneur rotatif
Séries incluses

CRB: Actionneur rotatif à palette Nouveau!

CRB.jpg
・Ajout d'un modèle à 270° rotating. [Nouveau]
・Comporte un corps compact avec une unité de réglage d'angle intégrée et unité de détection (taille : 20, 30, 40)
・Longueur totale: 44% plus courte, masse: 48% plus léger
・Le raccordement, le câblage et le réglage de l'angle peuvent être effectués du même côté pour un montage plus facile
・Position de début et de fin de course faciles à régler avec les vis de réglage d'angle (réglage en standard)
・L'angle de rotation peut être facilement vérifié en utilisant la position chanfreinée de l'arbre (uniquement pour CDRB avec commutateur automatique)
・Chacune des unités ci-dessous pour la série CRB2 peut être montée sur la nouvelle série CRB.

CRB2-Z: Actionneur rotatif à palette

CRB2.jpg
・Il est possible de déplacer la position de montage du détecteur comme vous le souhaitez
・Montage direct
・Possibilité de sélectionner l'emplacement de l'orifice de raccordement: Orifices latéraux ou axiaux (lorsqu'un détecteur et un régleur d'angle sont installés, seul le type « orifices latéraux » est sélectionnable)
・Fonctionnement à basse pression: 0,2 MPa (taille 10), 0,15 MPa (tailles 15 à 40)
・Il est possible d'ajuster l'angle comme vous le souhaitez
・Avec unité de détection (série CRB2: CDRB2 □ W, CDRB2 □ WU)

CRBU2-Z: Actionneur rotatif à fixations universelles, Modèle à palette

CRBU2.jpg
・Il est possible de modifier librement la position de départ en fonction des conditions d'installation
・Léger: masse réduite de 12%
・Peut être installé directement de 6 manières différentes
・Il est possible d'ajuster l'angle comme vous le souhaitez.
・Il est possible de régler librement la position de montage du détecteur
・Avec unité de détection (série CRBU2: CDRBU2, CDRBU2WU)

CRB1: Actionneur rotatif à palette

CRB1.jpg
・Les détecteurs compacts peuvent être montés. (D-M9 □)
・Spécifications en acier inoxydable pour les pièces principales (sur commande)
・Possibilité de sélectionner l'emplacement de l'orifice de raccordement: Orifices latéraux ou axiaux
・Montage: montage direct, sur équerre
・Avec unité de détection (Série CRB1: CDRB1, CDVRB1)

MSU: Table rotative, modèle de base

MSUA.jpg
・Table et actionneur rotatif intégrés
・Angle réglable, ± 5º à chaque extrémité de rotation (double: ± 2,5º)
・Précision de déflexion de la table: 0,03 mm ou moins (MSUA)
・Possibilité de sélectionner l'emplacement de l'orifice de raccordement: Orifices latéraux ou axiaux (lorsqu'un détecteur est installé, seul le type « orifices latéraux » est sélectionnable)
・Il est possible de déplacer la position du détecteur comme vous le souhaitez

CRJ: Actionneur rotatif miniature, crémaillère et pignon

CRJB.jpg
・Compact, léger
・Montage flexible: montage par le dessus, par le dessous ou le côté possible.
・Raccordement par le côté ou aux extrémités

CRA1-Z: Actionneur rotatif, crémaillère et pignon

CRA1.jpg
・Les détecteurs compacts (type D-M9 □) peuvent être montés sur 2 surfaces.
 Le détecteur peut être monté par l'avant.
・Masse réduite jusqu'à 14%
・Avec amortissement pneumatique, réglage facile de vis d'amortissement
・Avec unité de détection (série CRA1: CDRA1, CDRA1 □□ U, CDVRA1)

CRQ2: Actionneur rotatif compact, crémaillère et pignon

CRQ2.jpg
・Avec amortissement
・Equipé d'un mécanisme de réglage d'angle
・L'axe simple ou double est sélectionnable.
・Avec commutateur automatique (série CDRQ2: CDRQ2)

MSQ:Actionneur rotatif/Modèle à pignon et crémaillière (Compact et léger) Nouveau!

MSQ.jpg
・Un amortisseur (Type élastique) a été ajouté. [Nouveau]
・Compact et léger
 Hauteur: Réduction max. 28% * (54 mm → 39 mm)
 Weight: Max. 28% reduction* (940 g → 680 g)
・Élargissement du trou central pour le passage de tube (ø9 mm → ø12 mm)
 * Comparé avec le modèle existant (MSQ20)
・La plage de vitesse de rotation admissible est élargie. (0.2 à 2.0 s/90º)
 Peut être utilisé à des vitesses plus faibles par rapport au produit actuel

MSQA/B: Table rotative à crémaillère et pignon

MSQA.jpg
・Table et actionneur rotatif intégrés
・Equipé d'un mécanisme de réglage d'angle
・Alignement facile lors du montage de la charge et du corps
・Type amortisseur intégré et type amortisseur externe sélectionnables

MSZ: Table rotative à 3 positions

MSZA.jpg
・Un arrêt en 3 points est possible.
・Convient pour des applications telles que la distribution de pièces à gauche, à droite et au centre
・Peut fonctionner avec un seul distributeur

CRQ2X: Actionneur rotatif compact faible vitesse, Modèle à pignon crémaillère

CRQ2X.jpg
・Il est possible de transférer des pièces à faibles vitesses (5 s / 90º)
・Avec unité de détection (série CRQ2X: CDRQ2X)

MSQX: Table rotative faible vitesse, Modèle à pignon crémaillère

MSQX.jpg
・Il est possible de transférer des pièces à faibles vitesses (5 s / 90º)
・Avec unité de détection (série CRQ2X: CDRQ2X)

MRQ: Actionneur rotatif

MRQ.jpg
・Unité roto-linéaire intégrant un vérin fin et un actionneur rotatif
・Il est possible de sélectionner un amortissement pneumatique sur pour le mouvement linéaire.
・Angle réglable

 

Note : caractéristiques spéciales et produits spécifiques sont exclus.

Note : veuillez demander la conformité ROHS en même temps que la commande.

Précautions

1. Les dimensions et les résultats obtenus par les calculs du logiciel peuvent différer des résultats obtenus avec l'équipement utilisé.

2. Veuillez lire les consignes de sécurité ainsi que les précautions d'utilisation, les précautions spécifiques au produit et les caractéristiques figurant dans le manuel d'instructions avant d'utiliser l'équipement décrit dans le logiciel.

3. Ce logiciel et l’équipement apparenté peuvent être modifiés sans préavis.

4. SMC ne garantit pas la qualité de précision des dimensions et les résultats obtenus par le logiciel.

5. SMC ne peut être tenu responsable des dommages causés par l'utilisation du présent logiciel.

6. When the displayed in this software is pressed, an explanation of the item for which the button is displayed will be shown. (This could include explanations of some contents that are not selectable.) Please note that images are displayed for reference only and not necessarily represent the result of your selection.

7. We recommend using the following browsers to use this software comfortably. Google Chrome、Microsoft Edge、Safari、Mozilla Firefox

Version:1.10.03
Copyright @ SMC Corporation.All Rights Reserved.