Einheit : Language :
Region : Tausender-/Dezimal-Trennzeichen :
Auswahlhilfe für Schwenkantriebe
Enthaltene Serien

CRB: Schwenkantrieb mit Drehflügelantrieb Neu!!

CRB.jpg
・Doppelflügel, Größen 10 bis 40 hinzugefügt [New]
・Kompakte Bauweise durch integrierte Winkeleinstelleinheit und Auto-Switch-Einheit
 (Größen 20, 30, 40).
 Gesamtlänge: 44 % kürzer, Gewicht: 48 % reduziert.
・Einstellung von Verrohrungs- und Verdrahtungswinkeln auf einer Seite konzentriert. Verbesserte Bedienbarkeit.
・Durch Schwenkwinkel-Einstellschrauben (Standard) lassen sich Start- und Endposition einfach einstellen.
・Kontrolle der Schwenkposition (Wellen-Anfasungsposition) möglich (nur CDRB mit Auto Switch).
・Die einzelnen Einheiten der bisherigen CRB2-Serie können an der CRB-Serie montiert werden.

CRB2-Z: Schwenkantrieb mit Drehflügelantrieb

CRB2.jpg
・Die Montageposition des Signalgebers kann frei gewählt werden.
・Direktmontage
・Anschlussbelegung: Auswahl zwischen seitlichem Anschluss oder axialem Anschluss
 (Wenn ein Schalter und Winkeleinsteller eingebaut sind, ist nur der seitliche Anschluss wählbar.)
・Niederdruckbetrieb: 0,2 MPa (Größe 10), 0,15 MPa (Größen 15 bis 40)
・Der Winkel kann nach Wunsch eingestellt werden
・Mit Signalgeber (CDRB2-Serie: CDRB2□W, CDRB2□WU)

CRBU2-Z: Schwenkantrieb mit Drehflügelantrieb, Direktmontage

CRBU2.jpg
・Die Startposition kann entsprechend den Einbaubedingungen nach Belieben geändert werden.
・Leicht: Gewichte um 12 % reduziert
・Kann mit 6 verschiedenen Optionen direkt eingebaut werden
・Der Winkel kann nach Wunsch eingestellt werden
・Die Montageposition des Signalgebers kann frei festgelegt werden
・Mit Signalgeber (CDRBU2-Serie: CDRBU2, CDRBU2WU)

CRB1: Schwenkantrieb mit Drehflügelantrieb

CRB1.jpg
・Kompakte Signalgeber können eingebaut werden. (D-M9□)
・Spezifikation mit rostfreiem Stahl für Hauptteile (Sonderoptionen)
・Zwei verschiedene Anschlusspositionen (seitlich und axial) sind verfügbar
・Montage: Direktmontage, Fußbefestigung
・Mit Signalgeber (CDRB1-Serie: CDRB1, CDVRB1)

MSU: Schwenktisch mit Drehflügelantrieb, Grundausführung

MSUA.jpg
・Integrierter Tisch und Schwenkantrieb
・Winkel einstellbar, ±5º an jedem Rotationsende (doppelt: ±2,5º)
・Führungsspiel des Tisches: 0,03 mm oder weniger (MSUA)
・Anschlussbelegung: Auswahl zwischen seitlichem Anschluss oder axialem Anschluss 
 (Wenn ein Schalter eingebaut ist, ist nur der seitliche Anschluss wählbar.)
・Die Montageposition des Signalgebers kann frei gewählt werden.

CRJ: Miniatur-Schwenkantrieb, Ausführung mit Zahnstange

CRJB.jpg
・Kompakt, leicht
・Flexible Montage: Eine Montage ist oben, unten oder seitlich möglich.
・Vorderer oder seitlicher Anschluss wählbar.

CRA1-Z: Schwenkantrieb mit Zahnstange

CRA1.jpg
・Kompakte Signalgeber (Ausführung D-M9) auf 2 Oberflächen montierbar. 
 Signalgeber kann von vorne montiert werden
・Gewicht um bis zu 14 % reduziert
・Mit pneumatischer Endlagendämpfung, einfache Einstellung des Dämpfungsventils
・Mit Signalgeber (CRA1-Serie: CDRA1, CDRA1□□U, CDVRA1)

CRQ2: Kompakt-Schwenkantrieb mit Zahnstange

CRQ2.jpg
・Mit Dämpfung
・Mit einem Winkeleinstellmechanismus ausgestattet
・Einzel- oder Doppelachse wählbar
・Mit Signalgeber (CDRQ2-Serie: CDRQ2)

MSQ: Schwenkantrieb/Zahnstangenausführung (Kompakt und leicht) Neu!!

MSQ.jpg
・MSQG-Serie in hochpräziser Ausführung hinzugefügt [New]
 Höhere Steifigkeit und Präzision bei gleichen Außenabmessungen wie die Standardausführung
・Kompakt und leicht
 Gesamthöhe: bis zu 28 % kürzer (54 mm→39 mm)
 Gewicht: bis zu 28 % reduziert (940 g→680 g)
・Verbesserte Bedienbarkeit (Stirnseitenanschluss und Winkeleinstellmechanismus auf derselben Seite angeordnet)
・5 Dämpfungsarten auswählbar
・Höhere Präzision und Steifigkeit, zulässige Last um 20 % erhöht
・Erweiterter Einstellbereich der Schwenkzeit
・Kompakte Auto Switches können auf beiden Seiten montiert werden
・Mit externem Stoßdämpfer
・Vergrößerter Durchmesser der zentralen Verrohrungsbohrung

MSQA/B: Schwenktisch, Ausführung mit Zahnstange und Ritzel

MSQA.jpg
・Integrierter Tisch und Schwenkantrieb
・Mit einem Winkeleinstellmechanismus ausgestattet
・Einfache Ausrichtung bei Montage von Last und Gehäuse
・Ausführung mit eingebautem Stoßdämpfer und mit externem Dämpfer wählbar

MSZ: 3-Stellungs-Schwenktisch

MSZA.jpg
・3-Punkt-Stopp möglich.
・Passend für Anwendungen wie die Verteilung von Werkstücken nach links, rechts und in die Mitte
・Kann mit einem Ventil betrieben werden

CRQ2X: Langsamlauf-Kompakt-Schwenkantrieb, Ausführung mit Zahnstange

CRQ2X.jpg
・Die Werkstücke können mit niedrigeren Geschwindigkeiten befördert werden (5 s/90º)
・Mit Signalgeber (CDRQ2X-Serie: CDRQ2X)

MSQX: Langsamlauf-Schwenktisch, Ausführung mit Zahnstange

MSQX.jpg
・Die Werkstücke können mit niedrigeren Geschwindigkeiten befördert werden. (5 s/90º)
・Mit Signalgeber (CDRQ2X-Serie: CDRQ2X)

MRQ: Hub-Schwenkeinheit

MRQ.jpg
・Geradlinige Rotationseinheit mit einem dünnen Zylinder und einem Schwenkantrieb
・Ausführungen mit pneumatischer Endlagendämpfung auf den Teilen für die lineare Bewegung sind wählbar
・Winkel einstellbar

 

Hinweis: Ausgenommen Signalgeber-Spezifikation, Made-to-Order und Sonderspezifikation.

Hinweis: Bitte fordern Sie bei Ihrer Bestellung immer explizit RoHS-konforme Produkte an, auch wenn die entsprechende Serie im jeweiligen Katalog bereits als RoHS-konform gekennzeichnet ist.

Vorsichtsmaßnahmen

1. Die Ergebnisse der Auswahl und der Berechnung, die Sie mit Hilfe dieser Software erhalten, kann von den Ergebnissen, die Sie mit Hilfe der tatsächlichen Produkte erhalten, abweichen.

2. Wenn Sie Produkte, die in dieser Software enthalten sind, anwenden, müssen Sie zunächst die „Sicherheitshinweise“, die „Vorsichtsmaßnahmen“, die „Produktspezifischen Vorsichtsmaßnahmen“, sowie die „Technischen Daten“ im Produktkatalog aufmerksam durchlesen.

3. Diese Software und die darin enthaltenen Produkte können ohne vorherige Ankündigung verändert werden.

4. SMC übernimmt keine Gewährleistung für die Qualität dieser Software, auch nicht für die Korrektheit der Ergebnisse der Auswahl und der Berechnungen im Rahmen dieser Software.

5. SMC haftet nicht für Schäden, die sich aus dem Einsatz dieser Software ergeben.

6. When the displayed in this software is pressed, an explanation of the item for which the button is displayed will be shown. (This could include explanations of some contents that are not selectable.) Please note that images are displayed for reference only and not necessarily represent the result of your selection.

7. We recommend using the following browsers to use this software comfortably. Google Chrome、Microsoft Edge、Safari、Mozilla Firefox

Version:1.10.06
Copyright @ SMC Corporation.All Rights Reserved.